Loading

ControlLogix 및 5069 Compact I,O(4슬롯 섀시) 교육 워크스테이션

부품 번호: ABT-TDCLX4-B

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
ControlLogix 및 5069 Compact I,O

워크스테이션 기능

ControlLogix 워크스테이션은 공장 전체에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션할 수 있는 수단을 제공합니다. 직원의 엔지니어링 기술을 확장하거나 직원이 신속하게 업무에 적응할 수 있도록 효과적인 프로그램을 개발하고자 할 때, ControlLogix 워크스테이션은 투자 효과를 극대화하는 데 도움이 됩니다.

간편한 테이블 사용을 위해 새로운 경량 하우징에 내장되어 있습니다. 이 워크스테이션에는 모듈 확장 및 유연성을 위한 4슬롯 섀시, 로컬 디지털 I,O, EtherNet,IP 네트워크를 통한 분산 아날로그 5069 Compact I,O ™가 포함되어 있습니다.


교육 목적

이 워크스테이션은 생산 현장에서 자주 수행되지 않는 작업을 연습하고자 하는 고객을 위한 것입니다. 워크스테이션은 기술 세트를 강화하고 유지하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

주요 구성 요소

네트워크 하드웨어

  • EtherNet,IP 모듈
  • Stratix 2100 비관리형 이더넷 스위치
  • Compact 5000 EtherNet,IP 어댑터

제어 하드웨어

  • 4슬롯 섀시
  • 5583E ControlLogix 컨트롤러
  • DC 입력 모듈
  • DC 출력 모듈
  • 아날로그 입력 모듈
  • Compact 출력 모듈

운영자 인터페이스 패널

  • 12개 조명식 푸시버튼
  • 4개 유지형 2위치 선택 스위치
  • 2개 전위차계
  • 2개 아날로그 전압계

장치 치수

  • 높이: 12.5″(32cm)
  • 길이: 22.5″(57.5cm)
  • 깊이: 8″(20.5cm)
  • 무게: 26lbs(12kg)

220-240V 플러그 옵션

EMEA/AP에서 사용되는 워크스테이션용 220-240V 플러그 옵션에 대한 사용 가능한 문서는 Literature Library에서 확인하십시오(GMST10-PP524).

관련 제품

워크스테이션은 다음 제품과 함께 사용할 수 있습니다.

  • 모든 Studio 5000 Logix Designer® 소프트웨어 절차 가이드
  • ControlLogix 문제해결 가이드(ABT-1756-TSJ50)

교육 등록 전문가와 상담할 준비가 되셨습니까?

구매 방법

교육 제품을 구매하거나 교육 솔루션에 대해 자세히 알아보려면 현지 영업 사무소 또는 대리점에 문의하십시오.

지원 받는 방법

과정 선택, 워크스테이션 옵션 등에 대한 도움이 필요하십니까?
교육 서비스에 문의하십시오.

배경 텍스처 회색 그라데이션
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 지원
  3. Chevron LeftChevron Left 인력 개발 교육 서비스
  4. Chevron LeftChevron Left 교육 워크스테이션