Loading

에너지 모니터링
Allen-Bradley

에너지 모니터링 제품은 얼마나 많은 전력을 사용하는지, 주요 부하는 무엇인지, 전력을 가장 많이 사용하는 시기, 전기 요금, 그리고 사용하는 전력의 품질에 대해 잘 알 수 있도록 정보를 제공합니다.
  1. 개요
  2. 제품
Open All Close All
개요
Kinetix 서보 모터와 분산 I/O 블록이 있는 기계의 모션 블러 사진.
Allen-Bradley 로고

에너지 사용량은 이제 엔지니어가 실시간으로 측정, 분석 및 최적화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있는 전략적 변수입니다. 당사의 에너지 모니터링 솔루션은 데이터 기반 의사 결정을 통해 낭비를 줄이고, 전력 품질을 강화하며, 전체 시설의 가동시간을 늘릴 수 있는 가시성을 제공합니다. 열악한 산업 환경을 위해 설계된 이 시스템은 아키텍처에 완벽하게 통합되어 보다 효율적이고, 더 연결되며, 더 탄력적인 운영을 구축하는 데 도움이 되는 정확한 통찰력을 제공합니다.

주요 기능

Open All
Close All
고정밀 측정 및 전력 품질 분석

당사의 PowerMonitor™ 장치는 신뢰할 수 있는 세분화된 에너지, 수요 및 전력 품질 데이터를 캡처합니다. 이러한 수준의 통찰력은 숨겨진 비효율성을 밝혀내고 민감한 자산을 보호하는 데 도움이 됩니다.

Logix 및 FactoryTalk® 통합

Logix 컨트롤러 및 FactoryTalk 분석 플랫폼에 완벽하게 통합되어 데이터 사일로를 제거하고 전사적 시각화를 지원합니다. 이를 통해 실제 운영 인텔리전스에 기반한 더 빠르고 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

시설 또는 기업 배포를 위한 확장성 있는 아키텍처

단일 라인 또는 글로벌 입지를 모니터링하든 상관없이 당사의 에너지 모니터링 생태계는 귀사의 필요에 따라 확장성 있게 대응합니다. 소규모로 시작하여 빠르게 확장하고 모든 현장에서 일관된 가시성을 유지하십시오.

신뢰성을 위해 제작된 견고한 산업용 하드웨어

당사의 센서 및 모니터는 까다로운 산업 환경을 위해 설계되었으며, 전기 노이즈, 온도 변화 및 연속 작동 중에도 신뢰할 수 있는 성능을 제공하여 가장 중요한 순간에 정확한 데이터를 보장합니다.

지속 가능성 및 ESG 목표 지원

소비 및 수요 주기에 대한 가시성을 향상시켜 에너지 KPI를 추적하고, 보고 표준을 충족하며, 운영 오버헤드를 추가하지 않고도 기업의 지속 가능성 목표를 지원할 수 있습니다.

동영상
스마트 장비를 위한 완전한 모션 시스템

오늘날의 경쟁 환경에서 단순화된 장비 설계, 시스템 유연성 및 향상된 전반적인 장비 성능은 핵심적인 이점입니다. 소형 독립형 장비를 구축하든 대형 복합 시스템을 구축하든 Allen-Bradley Kinetix 모션 제어 제품은 목표 달성에 도움이 될 수 있습니다.

더 스마트하고 더 많은 정보를 제공하는 전기 인프라 구축

더 나은 의사 결정을 가능하게 하는 통찰력을 포착하는 목적 기반 하드웨어입니다.

제품
전류 변류기

전류 변류기(CT)는 모든 에너지 모니터링 시스템에 정밀한 전류 측정 기반을 제공합니다. 다양한 폼 팩터와 정확도 등급으로 제공되는 당사의 CT는 부하 연구, 에너지 최적화, 전력 품질 분석을 지원하는 안정적이고 고충실도의 전류 데이터를 보장합니다. 내구성과 정밀성으로 인해 레트로핏 및 신규 구축 애플리케이션 모두에 이상적입니다.

전류 변류기

제품
PowerMonitor 액세서리

통신 모듈, 장착 하드웨어, 배선 키트 등 이러한 액세서리는 PowerMonitor 장치의 기능과 설치 편의성을 확장합니다. 유연한 배포를 가능하게 하고, MCC 및 스위치기어에 통합을 간소화하며, 에너지 모니터링 프로그램이 발전함에 따라 지속적인 유지보수와 확장성을 지원합니다.

PowerMonitor 액세서리

제품
PowerMonitor

PowerMonitor™ 미터는 에너지 전략의 인텔리전스 코어입니다. 이 미터는 근본 원인 분석, 비용 할당 및 예측정비에 필수적인 실시간 에너지, 수요 및 전력 품질 지표를 제공합니다. Logix 및 FactoryTalk 소프트웨어 생태계와의 기본 통합을 통해 팀은 운영의 모든 수준에서 의미 있는 통찰력에 즉시 액세스할 수 있습니다.

PowerMonitors

가시성 확장. 역량 확장.

에너지 전략을 강화하는 보완 하드웨어 및 소프트웨어.

  • 가변 주파수 드라이브(VFDs)
    가변 주파수 드라이브(VFDs)
    제품
    제품
    가변 주파수 드라이브(VFDs)
    산업 자동화 애플리케이션 전반에서 모터 속도 제어, 에너지 효율성 및 성능을 개선하도록 설계된 가변 주파수 드라이브(VFD)를 알아보십시오.
    자세히 알아보기
  • FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
    FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
    제품
    제품
    FactoryTalk Energy Manager 애플리케이션
    에너지 모니터링에 대한 확장 가능한 접근법으로 효율성을 높이고, 에너지 절감 기회를 파악하고, 디지털 트랜스포메이션을 가속할 수 있습니다.
    자세히 알아보기
  • IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    제품
    제품
    IntelliCENTER 모터 컨트롤 센터 소프트웨어
    산업 자동화 모터 컨트롤 센터 소프트웨어를 사용하면 실시간 진단을 통해 MCC 버킷 내부를 확인할 수 있습니다. 가동시간, 생산성 및 안전성을 향상시킵니다.
    자세히 알아보기
  • 산업 제어 제품
    산업 제어 제품
    소프트웨어
    소프트웨어
    산업 제어 제품
    Rockwell Automation의 산업용 제어 제품으로 사업 성과를 높일 수 있습니다. 여기에서 자세히 알아보십시오.
    자세히 알아보기
  • 회로 차단기 및 부하 보호
    회로 차단기 및 부하 보호
    제품
    제품
    회로 차단기 및 부하 보호
    산업용 전기 시스템을 보호하도록 설계된 다양한 회로 차단기, 모터 보호 및 회로 보호 장치를 살펴보십시오.
    자세히 알아보기
에너지 모니터링 시스템을 구현해야 하는 이유는 무엇인가요?

에너지 모니터링 시스템은 에너지가 소비되는 위치와 방법에 대한 실시간 가시성을 제공합니다. 정확한 부하 프로파일, 수요 추세 및 전력 품질 데이터를 통해 비효율성을 식별하고, 민감한 장비를 보호하며, 계획되지 않은 가동시간 손실을 방지하고, 운영 비용을 절감하는 목표 지향적인 개선을 수행할 수 있습니다. 이러한 데이터는 특히 지속 가능성 목표를 달성하고 에너지 집약적인 프로세스를 지원하는 데 중요합니다.

PowerMonitor 장치는 기존 아키텍처와 어떻게 통합됩니까?

PowerMonitor 장치는 Logix 컨트롤러, EtherNet/IP 네트워크 및 FactoryTalk 소프트웨어 플랫폼과의 완벽한 통합을 위해 설계되었습니다. 이러한 통합을 통해 에너지 데이터가 팀이 이미 사용 중인 동일한 시각화, 보고 및 제어 환경으로 직접 흐를 수 있어 별도의 데이터 수집 도구가 필요하지 않습니다. 이를 통해 진단이 더 빨라지고, 보고가 통합되며, 작업 흐름이 간소화됩니다.

시작하려면 어떤 하드웨어가 필요합니까?

일반적인 에너지 모니터링 설정에는 정확한 측정을 위한 전류 변압기, 데이터 처리 및 통신을 위한 PowerMonitor 장치, 설치 및 네트워크 통합을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다. 애플리케이션에 따라 전력 품질 모니터 또는 i‑Sense와 같은 전압‑장애 센서를 추가할 수도 있습니다.

이러한 시스템이 전력 품질 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니까?

예. PowerMonitors는 장비 고장이나 배치 손실로 이어지는 경우가 많은 전압 강하, 전압 상승, 고조파 및 과도 이벤트를 포착합니다. 이벤트 데이터를 장비 동작과 연관시켜 업스트림 그리드 장애인지 내부 부하 조건인지에 상관없이 근본 원인을 신속하게 파악하고 자산을 보호하기 위한 시정 조치를 취할 수 있습니다.

이러한 솔루션이 다중 사이트 운영에 확장성 있습니까?

물론입니다. 저희 아키텍처를 사용하면 단일 라인 또는 장비로 시작하여 공장 전체 또는 기업 전체로 확장할 수 있습니다. 이 시스템은 EtherNet/IP 및 FactoryTalk® 플랫폼을 기반으로 구축되었기 때문에 표준화된 템플릿을 만들고, 대시보드를 통합하며, 규모에 상관없이 모든 시설에서 에너지 성능을 집계할 수 있습니다.

적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화

기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.

원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.

PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.

자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.

Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.

지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요

저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.

문의하기

귀하의 활동 기반

Loading
Loading
Loading
Loading
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
에너지 모니터링 Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
1426 PowerMonitor 5000
당사의 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000은 차세대 고급 전력 품질 계측 제품입니다. 핵심 전력 및 에너지 계측 기능을 기반으로 PowerMonitor 5000은 에너지 모니터링을 한 단계 끌어올립니다.
1408 PowerMonitor 1000
당사의 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000은 부하 프로파일링, 비용 할당 또는 에너지 제어를 위한 소형 전력 모니터입니다.
1420 PowerMonitor 500
당사의 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500은 소형 설치 면적의 내장된 LCD 디스플레이를 통해 에너지 사용량을 즉시 확인할 수 있습니다. 경제적인 서브 미터링 옵션인 이 모니터는 프로세스별 의사 결정을 내리고, 에너지 사용을 줄이며, 회사의 수익을 높이는 데 도움이 되는 중요한 데이터를 제공합니다.
1411 전류 변류기
당사의 Bulletin 1411 변류기(CT)는 보호 릴레이, 아날로그 장치, 트랜스듀서 및 PowerMonitor™ 제품을 비롯한 다양한 전력 측정 장치 및 애플리케이션용 저전압 변압기입니다.
1608 i-Sense 전압 모니터
당사의 Bulletin 1608 i-Sense® 전압 모니터는 이더넷 또는 모뎀 연결을 통해 유입 전력 품질 이벤트 데이터를 i-Grid® 서버로 전송합니다.
Group photo of PowerMonitor accessory kit with a single shorting block and four orange jumpers removed from block base in the foreground and one single 1 A fuse and three 10 A blocks with their matching fuses in the background
PowerMonitor 액세서리 키트
1400 PowerMonitor™ 액세서리 키트는 모든 필수 설치 액세서리를 하나의 카탈로그 넘버로 제공하여 PowerMonitor 유닛(PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 또는 PowerMonitor 5000) 설치를 간소화합니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left 에너지 모니터링