Loading

1408 PowerMonitor 1000
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000은 부하 프로파일링, 비용 할당 또는 에너지 제어를 위한 소형 전력 모니터입니다.
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
Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000은 부하 프로파일링, 비용 할당 또는 에너지 제어를 위한 소형 전력 모니터입니다. 모니터는 기존 에너지 모니터링 시스템과 통합되어 서브미터링을 제공합니다. PLC(PLC-5®, SLC®, ControlLogix® 제품군)는 PowerMonitor™ 1000과 쉽게 통신하여 제어 시스템에서 에너지 데이터를 사용할 수 있습니다.

  • 소형 크기로 제공
  • EtherNet/IP™, Serial DF1, Modbus RTU, Modbus TCP 통신 제공
  • 통합 LCD 디스플레이 포함
  • 패널 또는 DIN 레일 장착 포함
  • 배선 진단 제공
  • 사용 시간(On-Peak, Off-Peak) 포함
  • 에너지, 최소/최대, 상태 및 부하 계수 로그 포함
  • 통합 웹 페이지를 통해 데이터 조회 및 구성 가능

추가 정보

  • 전력 품질 및  에너지 관리 — 이 대화형 툴을 사용하여 에너지 및 전력 품질 관리가 비용을 절감하고 예기치 않은 비계획 가동 중단을 방지하는 데 어떻게 도움이 되는지 확인하십시오.

제품 비교

 

PowerMonitor 500
PowerMonitor 1000
PowerMonitor 5000
측정 레벨

소비량

X

X

X

수요량

X

X

X

역률

X

X

X

전력 품질(저하/상승, 고조파, 과도 현상)

 

 

X

파형 캡처

 

 

X

정확도 수준(EN62053-22 표준 기준)
 

Class 1, 1% 에너지 정확도

X X  

Class 0.2, 0.2% 에너지 정확도

    X
연결성

출력

디지털 신호
아날로그 신호(0~20mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ 신호
디지털 신호
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ 신호
입력   디지털 신호 디지털 신호

소프트웨어

이 소프트웨어 패키지를 사용하여 PowerMonitor™ 5000에서 전력 모니터 데이터를 구성, 모니터, 분석, 관리, 인쇄 및 저장할 수 있습니다.

FactoryTalk Metrics
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metrics는 생산을 늘리고, 비용을 절감하며, 품질을 향상할 수 있는 새로운 방법을 밝혀주는 데이터를 제공합니다.

시작하기
FactoryTalk View - HMI 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk View - HMI 소프트웨어

FactoryTalk® View 소프트웨어를 사용하면 독립형 장비 수준 HMI부터 전사적 범위의 분산 시각화 솔루션까지 명확하고 일관된 정보를 얻을 수 있습니다.

시작하기
산업 통신
Main Image
소프트웨어
산업 통신

제어 시스템이 생산 현장 장비와 원활하게 통신할 수 있도록 하십시오. 당사의 프리미어 통신 플랫폼은 제어 시스템 데이터에 대한 단일 액세스 포인트를 제공하여 중앙 워크스테이션을 통해 공유 액세스가 가능한 장비를 제어할 수 있습니다. FactoryTalk 소프트웨어가 있다면 찾을 수 있습니다. 네트워크를 탐색하고 타사 장비 및 애플리케이션과도 통신할 수 있습니다.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지, 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

자세히 알아보기

애플리케이션

  • 수요 관리
  • 전기 SCADA
  • 비상 부하 감소
  • 전기 최적화
  • 에너지 책임성
  • HVAC
  • 장비 수준 모니터링

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
전력 품질 및 에너지 모니터링 제품 선정 가이드 1400-SG001_-EN-P
설치방법 출판
PowerMonitor 1000 카탈로그 번호 업그레이드 키트 설치 1408-IN002_-EN-P
PowerMonitor 1000 유닛 펌웨어 리비전 업데이트 설치 1408-IN003_-EN-P
PowerMonitor 액세서리 키트 설치 1400-IN004_-EN-P
User Manuals 출판
에너지 관리 Accelerator Toolkit 빠른 시작 IASIMP-QS016_-EN-P
PowerMonitor 1000 유닛 사용자 매뉴얼 1408-UM002_-EN-P
PowerMonitor 1000 빠른 시작 CC-QS017_-EN-P
커패시터 뱅크 컨트롤러 빠른 시작 CC-QS023_-EN-P
플랜트 전력 계측 시스템 퀵 스타트 CC-QS019_-EN-P
W.A.G.E.S. Energy Solution 퀵 스타트 CC-QS021_-EN-P
FactoryTalk EnergyMetrix 사용자 가이드 FTEM-UM003_-EN-P
Program Guides 출판
에너지 소비를 줄이려고 하십니까? 적용 기술 1400-AT002_-EN-P
PowerMonitor 제품 애플리케이션 가이드 1400-AT001_-EN-P
Product Profiles 출판
PowerMonitor 1000 제품 프로파일 1408-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
PowerMonitor 1000 유닛 제품 정보 1408-PC002_-EN-P
인증
인증
EtherNet/IPEtherNet/IP
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • EtherNet/IP 네트워크 적합성 테스트
  • UL 508 등재(파일 E56639)

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 에너지 모니터링
  5. Chevron LeftChevron Left 1408 PowerMonitor 1000