에너지 사용량은 이제 엔지니어가 실시간으로 측정, 분석 및 최적화하여 생산성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있는 전략적 변수입니다. 당사의 에너지 모니터링 솔루션은 데이터 기반 의사 결정을 통해 낭비를 줄이고, 전력 품질을 강화하며, 전체 시설의 가동시간을 늘릴 수 있는 가시성을 제공합니다. 열악한 산업 환경을 위해 설계된 이 시스템은 아키텍처에 완벽하게 통합되어 보다 효율적이고, 더 연결되며, 더 탄력적인 운영을 구축하는 데 도움이 되는 정확한 통찰력을 제공합니다.
- 개요
- 제품
개요
주요 기능
고정밀 측정 및 전력 품질 분석
Logix 및 FactoryTalk® 통합
시설 또는 기업 배포를 위한 확장성 있는 아키텍처
신뢰성을 위해 제작된 견고한 산업용 하드웨어
지속 가능성 및 ESG 목표 지원
더 스마트하고 더 많은 정보를 제공하는 전기 인프라 구축
더 나은 의사 결정을 가능하게 하는 통찰력을 포착하는 목적 기반 하드웨어입니다.
가시성 확장. 역량 확장.
에너지 전략을 강화하는 보완 하드웨어 및 소프트웨어.
에너지 모니터링 시스템을 구현해야 하는 이유는 무엇인가요?
PowerMonitor 장치는 기존 아키텍처와 어떻게 통합됩니까?
시작하려면 어떤 하드웨어가 필요합니까?
이러한 시스템이 전력 품질 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니까?
이러한 솔루션이 다중 사이트 운영에 확장성 있습니까?
적절한 리소스와 지원으로 프로세스 간소화
기술 문서 센터
기술 사양, 매뉴얼 및 설치 지침.
원격 기술 지원
제품 전문가의 실시간 온라인 및 전화 지원.
PartnerNetwork
업계 선도적인 엔지니어링 전문가 및 공급업체 팀.
자료실
Rockwell Automation, FactoryTalk 및 Allen‑Bradley 제품, 서비스 및 솔루션을 지원하는 간행물.
Knowledgebase
다양한 제품 및 기술에 대한 질문과 답변 데이터 베이스.
지금 Rockwell Automation 전문가와 연결하세요
저희는 더 빠른 출시, 위험 감소, 결과 극대화를 지원합니다. 함께 더 스마트하게 구축해 보세요.
귀하의 활동 기반
제품
전시
1
-
1
의
0
결과
1426 PowerMonitor 5000
당사의 Bulletin 1426 PowerMonitor™ 5000은 차세대 고급 전력 품질 계측 제품입니다. 핵심 전력 및 에너지 계측 기능을 기반으로 PowerMonitor 5000은 에너지 모니터링을 한 단계 끌어올립니다.
1408 PowerMonitor 1000
당사의 Bulletin 1408 PowerMonitor™ 1000은 부하 프로파일링, 비용 할당 또는 에너지 제어를 위한 소형 전력 모니터입니다.
1420 PowerMonitor 500
당사의 Bulletin 1420 PowerMonitor™ 500은 소형 설치 면적의 내장된 LCD 디스플레이를 통해 에너지 사용량을 즉시 확인할 수 있습니다. 경제적인 서브 미터링 옵션인 이 모니터는 프로세스별 의사 결정을 내리고, 에너지 사용을 줄이며, 회사의 수익을 높이는 데 도움이 되는 중요한 데이터를 제공합니다.
1411 전류 변류기
당사의 Bulletin 1411 변류기(CT)는 보호 릴레이, 아날로그 장치, 트랜스듀서 및 PowerMonitor™ 제품을 비롯한 다양한 전력 측정 장치 및 애플리케이션용 저전압 변압기입니다.
1608 i-Sense 전압 모니터
당사의 Bulletin 1608 i-Sense® 전압 모니터는 이더넷 또는 모뎀 연결을 통해 유입 전력 품질 이벤트 데이터를 i-Grid® 서버로 전송합니다.
PowerMonitor 액세서리 키트
1400 PowerMonitor™ 액세서리 키트는 모든 필수 설치 액세서리를 하나의 카탈로그 넘버로 제공하여 PowerMonitor 유닛(PowerMonitor 500, PowerMonitor 1000 또는 PowerMonitor 5000) 설치를 간소화합니다.