Loading

연결 장비
Allen-Bradley

Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Rockwell Automation의 연결 장비에는 이더넷용 네트워크 미디어, ControlNet™, DeviceNet™, 전원 미디어, 안전 연결 시스템 등이 있습니다. DC Micro(M12), AC Micro(1/2), MiniPlus(1, 1-1/8), Mini(7/8), Pico(M8) 및 M23 코드셋, 패치 코드, V 및 Y 케이블, 스플리터, 필드 제작용 커넥터, 소켓을 위한 다양한 제품을 제공합니다. I/O 배선 시스템에는 미리 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O와 연결되는 인터페이스 모듈 및 케이블이 포함됩니다. 고객의 요구사항을 충족하기 위해 여러 가지 IEC 및 NEMA 단자대를 제공합니다.

Allen-Bradley logo
Products
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
회전식 터치 패널이 내장된 Black ClearMark Advanced II 마킹 프린터
1492 ClearMark Advanced
당사의 Bulletin 1492 ClearMark™ 고급 마킹 시스템은 단자대 마커 카드뿐만 아니라 기타 산업용 컴포넌트에도 인쇄합니다.
ClearMultiPrint 프린터
1492 ClearMultiprint 마킹 시스템
Bulletin 1492 ClearMultiprint™ 마킹 시스템은 터미널 블록 태그, 열수축, 자체 라미네이팅 전선, 접착 라벨에 마킹하여 터미널 블록, 전선, 케이블 및 기타 산업용 컴포넌트에 사용할 수 있습니다.
터미널 힌지가 들어올려진 단일 검정색 1492-P Fuse IEC 푸시인 단자대
1492-P 퓨즈
당사의 Bulletin 1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN레일에 직접 설치됩니다.
1492 I/O 배선 시스템
당사의 Bulletin 1492 I/O 배선 시스템에는 사전 배선된 케이블을 통해 디지털 및 아날로그 I/O에 연결되는 인터페이스 모듈과 케이블이 포함됩니다.
AC 마이크로 코드셋 및 패치워크 패밀리
AC 마이크로 코드셋 및 패치코드
당사의 Bulletin 889 AC 마이크로 코드셋은 근접센서, 리미트스위치, 광전센서 및 기타 필드장비를 안전하게 연결해 줍니다.
AC 마이크로스플리터
AC 마이크로 스플리터 및 티
당사의 AC 마이크로 분할기 및 티는 Bulletin 198 MDSA AC 모듈과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 폴리우레탄(PUR) 본체는 오일 및 화학물질에 대한 내성을 제공합니다. 래칫 커플링 너트는 우수한 진동 내성을 제공합니다.
AC 마이크로 스크류 터미널
AC 마이크로 스크류 터미널
당사의 Bulletin 871A 및 889 AC 마이크로 스크류 터미널은 원시 케이블과 함께 사용하기 위한 수동 현장 설치형 커넥터입니다.
AC 마이크로 판넬 설치 소켓
당사의 Bulletin 888 AC 마이크로 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계되었습니다.
AC 마이크로 배전함
AC 마이크로 배전함
당사의 Bulletin 898 AC 마이크로 배전함은 수동식이며 단일 피그테일을 통해 여러 장치를 제어 시스템에 연결할 수 있습니다.
DC 마이크로 코드셋 패밀리
DC 마이크로 코드셋 및 패치코드
당사의 Bulletin 889 DC 마이크로(M12) 코드셋 및 패치코드는 근접 센서, 리미트 스위치, 광전 센서 및 기타 필드 장비를 안전하게 연결해 줍니다.
DC 마이크로 v 및 y 케이블
DC 마이크로 V- 및 Y-케이블
Bulletin 879D DC 마이크로(M12) V 및 Y 케이블을 사용하면 2개의 필드 장비를 단일 I/O 포트에 연결할 수 있습니다. 이 제품은 공간 절약형 슬림 디자인으로 폴리염화비닐(PVC) 재킷과 래칫 커플링 너트가 특징입니다.
DC 마이크로 스플리터 및 티
당사의 DC 마이크로 스플리터 및 티는 이중 입력 배전함 및 MaXum™ 분산 I,O와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 스플리터 및 티를 사용하면 2개의 필드 장비를 단일 I,O 포트와 인터페이스할 수 있습니다. 폴리우레탄(PUR) 절연 본체는 오일 및 화학 물질에 대한 내성을 제공합니다. 래칫 커플링 너트는 우수한 진동 내성을 제공합니다.
DC 마이크로 나사 단자
DC 마이크로 스크류 터미널
당사의 Bulletin 871A 및 889 나사 터미널은 원시 케이블과 함께 사용하기 위한 현장 설치 커넥터입니다.
DC 마이크로 마운트 리셉터클
DC 마이크로 패널 장착 리셉터클
당사의 Bulletin 888 DC Micro(M12) 판넬 장착 리셉터클은 외함에 사용하거나 맞춤형 배선 구성을 만드는 데 적합한 다이캐스트 커넥터입니다.
DC 마이크로 m12 IDC
DC Micro (M12) IDC
당사의 Bulletin 871A 및 889 DC 마이크로(M12) 절연 변위 커넥터는 원시 케이블과 함께 사용되어 생산 현장에서 빠른 연결을 생성합니다. IDC 설치에는 공구가 필요하지 않습니다. 피복을 벗기지 않은 도선을 커넥터 본체에 삽입한 후 커넥터 끝을 함께 비틀기만 하면 됩니다.
DC 마이크로 배전함
당사의 Bulletin 898 DC Micro(M12) 배전함은 여러 장비를 제어 시스템에 연결하며 유연성을 높이고 비용을 절감하는 데 탁월합니다. 설치 및 문제 해결 시간을 단축하여 인건비를 절감합니다.
889 DIN 밸브
889 DIN 밸브
Bulletin 889 DIN 밸브 코드셋 및 패치코드는 표준 밸브 및 기타 장치에 대해 빠른 분리 기능을 제공합니다.
889 밸브
로크웰 오토메이션의 Bulletin 889 DIN 밸브 필드 제작용 커넥터를 사용하면 생산 현장에서 표준 밸브 및 기타 장비를 위한 간단 분리 케이블을 제작하거나 조정할 수 있습니다.
EAC 마이크로 코드셋
EAC 마이크로 코드셋
Bulletin 889 EAC 마이크로 코드셋은 근접 센서, 광전 센서 및 기타 필드 장치를 안전하게 연결합니다. 커넥터는 직선 또는 직각 구성으로 제공되며, 물리적으로 키잉되어 있어 배선 오류를 방지합니다.
EAC 미니 리셉터클
EAC 마이크로 리셉터클
Bulletin 888 EAC 마이크로 퀵-디스커넥트 케이블은 근접 센서, 광전 센서 및 기타 필드 장비에 안전한 연결을 제공합니다.
IDC 배전함
IDC 배전함
Bulletin 898 IDC 배전함은 유연성을 높이고 비용을 절감하는 훌륭한 방법입니다. 설치 및 문제 해결 시간을 줄여 인건비를 절감합니다.
IDC 리셉터클
IDC 리셉터클
당사의 IDC 리셉터클은 벌크헤드 또는 패널 설치를 위해 리셉터클 형태로 IDC 연결의 편리함을 제공합니다.
m23 코드셋 및 패치코드 패밀리
M23 코드셋 및 패치코드
당사의 Bulletin 889M M23 코드셋 및 패치코드는 M23 스타일 커넥터를 사용하여 핀 수가 많은 필드 장비에 안전한 연결을 제공합니다.
m23 납땜 커넥터 패밀리
M23 납땜 현장 설치용 커넥터
당사의 Bulletin 889M M23 납땜 현장 연결 커넥터는 원시 케이블과 함께 사용하기 위한 수동 장치입니다. 수(male) 및 암(female) 버전으로 제공되는 이 4핀 및 5핀 모델을 사용하면 생산 현장에서 맞춤형 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다.
m23 패널 장착 리셉터클
M23 패널 장착 Male 리셉터클
당사의 Bulletin 888M M23 판넬 장착 Male 소켓은 배선이 간편합니다. M20 × 1.5 나사산을 통해 안전 스위치에 편리하게 장착할 수 있습니다.
미니 코드셋 제품군
미니 코드셋 및 패치 코드
당사의 Bulletin 889N 미니 코드셋 및 패치코드는 근접센서, 리미트스위치 및 광전센서에 안전한 연결을 제공합니다.
미니 티 및 스플리터
미니 스플리터 및 티
당사의 Bulletin 898N 및 1485P 미니 분할기 및 티는 근접 센서, 리미트 스위치 및 광전 센서에 대해 안전한 연결을 제공합니다.
미니 스크류 터미널
당사의 Bulletin 871A 미니 나사 터미널은 원시 케이블과 함께 사용되는 수동 장치입니다.
미니 패널 장착 소켓
미니 패널 장착 소켓
당사의 Bulletin 888N 미니 판넬 장착 소켓은 1/2″ 14 NPT 나사와 중부하 16AWG 전도체가 특징입니다.
미니 배전함
미니 배전함
당사의 Bulletin 898N Mini 배전함은 유연성을 높이고 비용을 절감하는 훌륭한 방법입니다.
미니 플러스 코드셋 및 패치코드
Mini Plus 코드셋 및 패치 코드
당사의 Bulletin 889N Mini-plus 코드셋 및 패치코드는 최대 12핀을 사용하는 장치에 안전한 연결을 제공합니다.
미니 플러스 판넬 설치 소켓
Mini Plus 판넬 장착 소켓
당사의 Bulletin 888N Mini-plus 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 설계되었습니다.
Pico 코드셋 및 패치코드
Pico (M8) 코드셋&패치코드
당사의 Bulletin 889P Pico(M8) 코드셋 및 패치코드는 M8 스타일 커넥터를 사용하는 핀 수가 많은 필드 장비에 안전한 연결을 제공합니다.
Pico V 및 Y 케이블
Pico(M8) V 및 Y 케이블
Bulletin 879P Pico(M8) V 및 Y 케이블은 견고하고 신뢰할 수 있는 연결을 위한 나사식 커플링 너트와 눈에 잘 띄는 황색 폴리염화비닐(PVC) 피복이 특징입니다.
Pico m8 분할기 및 티
Pico(M8) 스플리터 및 티
Bulletin 898P Pico(M8) 분할기 및 티에는 male 커넥터가 있는 단일 케이블이 2개의 female 커넥터로 분할되어, 2개의 장치를 단일 I/O 포트에 연결할 수 있습니다.
Pico M8 나사 터미널
Pico 나사 단자
당사의 Bulletin 871A Pico(M8) 나사 터미널은 원시 케이블과 함께 사용하기 위한 수동 장치입니다.
Pico M8 패널 장착 리셉터클
Pico 패널 설치 리셉터클
당사의 Bulletin 888P Pico(M8) 판넬 장착 소켓은 벌크헤드 또는 판넬 설치용으로 제작되었습니다.
Pico M8 절연 변위 커넥터
Pico(M8) 절연 변위 커넥터
당사의 Bulletin 889P Pico(M8) 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하면 생산 현장에서 맞춤형 QD 케이블을 쉽게 조립할 수 있습니다. 커넥터-케이블 설치에는 공구가 필요하지 않습니다.
Pico 배전함
Pico 배전함
당사의 Bulletin 898P Pico(M8) 배전함은 단일 케이블을 통해 여러 장치를 제어 시스템에 인터페이스합니다.
케이블 스풀
당사의 Bulletin 889 케이블 스풀은 현장에서 장착 가능한 커넥터와 결합하여 유연성을 높여주므로 커넥터 기반 시스템의 일반적인 빠르고 간편한 설치가 가능합니다. 빨간색 케이블 피복으로 안전 애플리케이션을 쉽게 식별할 수 있습니다.
ControlNet 장치
ControlNet 장치
당사의 ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비는 동축 및 광섬유 시스템용 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 도구를 제공합니다.
1485 플랫 미디어
1485 DeviceNet 플랫 미디어
KwikLink™ 평면 매체 시스템은 평면 4선 케이블과 절연 변위 커넥터(IDC)를 사용하여 간단한 모듈형 배선 방법을 제공합니다.
1486 라운드 미디어
1485 DeviceNet 원형 미디어
두꺼운 원형 케이블과 얇은 원형 케이블(일반적으로 트렁크 케이블과 드롭 케이블에 각각 사용)은 벌크 스풀, 사전 성형된 코드셋 또는 패치코드로 제공됩니다.
1585 케이블 스풀
1585 케이블 스풀
당사의 Bulletin 1585 EtherNet 케이블 스풀은 열악한 환경에서 신뢰할 수 있는 네트워크 연결을 제공합니다.
On-Machine m12 케이블
1585 On-Machine M12 케이블
당사의 On-Machine™ M12 케이블은 트위스트 페어 케이블이 적용된 IP67 오버몰드 커넥터를 갖추고 있으며, On-Machine 구성요소 및 고굴절 애플리케이션에 내구성이 뛰어납니다.
인캐비닛 RJ45 커넥터
1585 RJ45 커넥터
이더넷용 인캐비닛(RJ45) 커넥터는 네트워크의 무결성과 성능을 보장하면서 IP20산업용 애플리케이션을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
산업용 USB 케이블
9300 USB 케이블
당사의 산업용 USB 케이블은 시리얼 어댑터와 케이블의 조합을 대체합니다. 각 케이블을 사용하면 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결할 수 있어 스위치 및/또는 장치의 설정과 설치가 간소화됩니다.
보조 전원 공급 장치 매체 제품군
888-898 보조 전원 공급 장치 매체
당사의 Bulletin 1485 보조 전원 매체 연결 장치는 4핀 커넥터 시스템을 기반으로 하며, I/O 모듈 및 기타 장치에 네트워크 전원과 별도로 24VDC 전원 공급 장치를 제공합니다.
전원 미디어 연결장치
888-898 제어 전원 미디어
당사의 Bulletin 888/889 제어 전원 미디어 연결 장비는 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결할 수 있는 미니 디스커넥트 케이블을 제공합니다.
280 ArmorConnect® 3상 전원 매체
280 3상 전원 미디어
당사의 Bulletin 280 ArmorConnect® 3상 전원 매체는 ArmorStart® 분산 모터 컨트롤러에 안전하게 연결할 수 있는 미니 및 퀵 체인지 분리 케이블을 모두 제공합니다.
888-898 안전 연결 시스템
Guardmaster® 안전 t-port/스플리터, 분배함, 단락 플러그 및 탭은 장비 안전 전용의 퀵 디스커넥트 시스템의 일부입니다.
1492-p 전원 분배
1492-P 전원분배
당사의 Bulletin 1492-P 제어 전원 배전 터미널 블록은 스위칭 모드 DC 전원 공급장치에서 제어 회로로 전원을 배전합니다.
1492 특수 피드스루 터미널 블록
특수 피드스루 IEC 푸시인 단자대
당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 푸시인 단자대는 두 회로를 연결하는 공통 링크가 있는 2단 블록입니다.
1492-P 표준 피드스루
단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 푸시인 단자대는 9가지 색상과 여러 크기로 제공됩니다.
1492-p 센서 단자대
1492-P 센서
당사의 Bulletin 1492-P 센서 터미널 블록은 패널 공간을 절약할 수 있도록 하나의 터미널 블록에서 3선 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 제공합니다.
terminal-blocks-1492-p4-6-16d--large.jpg
1492-P 범용 전원 분배
당사의 Bulletin 1492-P 범용 배전 터미널 블록을 사용하면 센터 점퍼를 통해 중앙 연결을 여러 인접 터미널 블록에 쉽게 분배할 수 있습니다.
1492-p 플러그인 스타일 터미널 블록
1492-P 플러그인 스타일
당사의 Bulletin 1492-P 플러그인 스타일 단자대는 공간이 제한된 애플리케이션에서 개별 전자 부품, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 플러그인할 수 있는 수단을 제공합니다.
1492-p 다중 회로 피드스루 터미널블록
1492-P 다중 회로 피드스루
당사의 Bulletin 1492-P 다중 회로 피드스루 터미널 블록은 제어 신호를 동일한 블록을 통해 분배 및 수집해야 하는 애플리케이션에 적합합니다.
1492-p 절연 단자 블록
1492-P Isolation
당사의 Bulletin 1492-P 절연 터미널 블록을 사용하면 재배선 없이 회로를 쉽게 열 수 있습니다.
1492-p 접지 블록
1492-P 접지
당사의 Bulletin 1492-P 접지 블록은 DIN레일에 장착되는 식별이 용이하고 편리하며 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
1492-p 이중 레벤 플러그-인 스타일
1492-P 이중 레벨 플러그인 스타일
당사의 Bulletin 1492-P 2중 레벨 플러그인 스타일 단자대는 개별 전자 부품, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 플러그인할 수 있는 수단을 제공하여 패널 공간을 절약합니다.
1492 나사 더블 레벨 플러그인 스타일
1492 나사 더블 레벨 플러그인 스타일
당사의 Bulletin 1492 2중 레벨, 플러그인 나사 타입 단자대는 개별 전자 부품, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 꽂을 수 있는 수단을 제공하여 패널 공간을 절약할 수 있습니다.
1492 나사형 열전대 단자대
1492 나사형 열전대
당사의 Bulletin 1492 열전대 IEC 나사 타입 단자대는 열전대 재질의 전류 바가 있는 2회로 단자대입니다.
1492 나사식 표준 피드스루 터미널 블록
1492 나사형 표준 피드스루
당사의 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 나사타입 단자대는 단일 회로 피드스루 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
1492 나사 스탭-커넥트 피드스루 단자대
1492 나사 스탭-커넥트 피드스루
당사의 Bulletin 1492 Stab-connect 피드스루 IEC 나사형 단자대는 단자대의 한쪽에 Stab-connect 연결부가 있습니다.
1492 나사 특수 피드스루 터미널 블록
1492 나사 특수 피드스루
당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 나사 타입 단자대에는 전압 존재를 확인하고 전압의 간단한 진단 측정을 수행하는 테스트 플러그 및 어댑터가 있습니다.
1492 나사 공간 절약형 접지 단자대
1492 나사 공간 절약형 접지
당사의 Bulletin 1492 공간 절약 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN레일에 장착되는 식별이 용이하고 편리하며 깔끔하게 정리된 접지 버스입니다.
1492 나사 스페이스 세이버 피드스루 단자대
1492 나사식 공간 절약형 피드스루
당사의 Bulletin 1492 공간 절약형 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 단일 회로 애플리케이션을 위한 다중 전선 기능을 갖춘 소형 단자대입니다.
1492 나사 단일회로 중성점 분리 터미널 블록
1492 나사 단일 회로 뉴트럴 분리
당사의 Bulletin 1492 단일 회로 중성점 분리 IEC 나사 타입 단자대는 회로를 열거나 닫기 위해 공구가 필요한 분리 기능을 통해 안전성을 높여줍니다.
1492 나사식 센서 단자대
1492 나사 센서
당사의 Bulletin 1492 센서 IEC 나사 타입 단자대는 하나의 단자대에서 3선 애플리케이션에 필요한 모든 연결을 편리하게 제공합니다.
1492 나사 프로세스
프로세스 정렬 애플리케이션용으로 특별히 설계된 Bulletin 1492-JP 프로세스 IEC 나사 타입 단자대는 패널 공간을 45% 절약하고 신호 전달 및 배포 성능을 높여 줍니다.
1492 나사 플러그인 스타일 터미널 블록
1492 스크루 플러그인 스타일
당사의 Bulletin 1492 플러그인 IEC 나사 타입 단자대는 공간이 제한된 애플리케이션에서 개별 전자 부품, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 플러그인할 수 있는 수단을 제공합니다.
1492 나사 중성선 분리 터미널 블록
1492 나사형 뉴트럴 분리
중성점 분리 및 설치 IEC 나사 타입 단자대는 회로를 열거나 닫기 위해 공구가 필요하므로 안전성이 증가합니다.
1492 나사 다중회로 피드스루 터미널
1492 나사 다회로 피드스루
당사의 Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 나사 타입 단자대는 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배 및 수집해야 하는 애플리케이션에 적합합니다.
1492 나사 미니블록 터미널
1492 나사 미니블록
당사의 Bulletin 1492 미니 블록 IEC 나사 타입 단자대는 일반적인 단일 및 이중 레벨 피드스루 및 접지 블록입니다.
1492 나사 절연 터미널블록
1492 나사 아이솔레이션
당사의 Bulletin 1492 절연 IEC 나사 타입 단자대는 배선 작업 없이도 회로를 더 쉽고 편리하게 열 수 있는 수단을 제공합니다.
1492 나사 내부 구성요소 터미널 블록
1492 나사 내부 구성 요소
당사의 Bulletin 1492 Internal Component IEC 나사형 단자대에는 내부 고정 전자 컴포넌트가 있습니다.
1492 나사 접지 터미널 블록
1492 나사 접지
당사의 Bulletin 1492 접지 IEC 나사 타입 단자대는 DIN레일에 장착되는 식별이 용이하고 편리하며 깔끔하게 정리된 접지 버스를 제공합니다.
1492 나사식 퓨즈 단자대
1492 나사식 퓨즈
당사의 Bulletin 1492 Fuse IEC 나사 타입 단자대는 과전류 보호 기능을 향상시키기 위한 힌지 암 퓨즈 블록입니다.
1492 스프링 콤 연결
당사의 Bulletin 1492 Comb Connection IEC 스프링 클램프 단자대는 한쪽에는 표준 케이지 클램프 연결이 있고 다른 쪽에는 Comb 스타일 연결이 있습니다.
1492 스프링 표준 피드스루 터미널 블록
1492 Spring 표준 피드스루
단일 회로 피드스루 애플리케이션용 Bulletin 1492 표준 피드스루 IEC 스프링 클램프 터미널 블록은 9가지 색상과 여러 크기로 제공됩니다.
1492 스프링 특수 피드스루 터미널 블록
1492 Spring Specialty Feed-Through
당사의 Bulletin 1492 특수 피드스루 IEC 스프링 클램프 터미널 블록은 두 회로를 연결하는 공통 링크가 있는 2단 블록입니다.
1492 스프링 센서 단자대
1492 Spring Sensor
당사의 Bulletin 1492 센서 IEC 스프링 클램프 단자대는 3선 애플리케이션용으로 설계된 플러그인 스타일 블록입니다.
1492 스프링 파워 배전 터미널 블록
1492 스프링 전원분배
피더 간격이 있는 Bulletin 1492 전원 배전 IEC 스프링 클램프 단자대는 다양한 커넥터 구성으로 제공되어 애플리케이션 요구 사항을 충족합니다.
1492 스프링 플러그인 스타일 터미널블록
1492 스프링 플러그-인 스타일
당사의 Bulletin 1492 플러그인 아날로그 루프 제어 IEC 스프링 클램프 단자대는 공간이 제한된 곳에서 개별 전자 부품, 회로 보호 퓨즈 또는 회로 절연 분리 플러그를 꽂을 수 있는 수단을 제공합니다.
1492 스프링 패널 장착 미니블록
1492 스프링 패널 마운트 미니 블록
당사의 Bulletin 1492 판넬 장착 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 내구성이 뛰어나며 다양한 색상으로 제공되는 일반적인 단일 회로 피드스루 블록입니다.
1492 스프링 중성선 분리 단자대
1492 스프링 뉴트럴 분리
당사의 Bulletin 1492 중성 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대는 회로를 열거나 닫기 위해 공구가 필요하므로 안전성이 향상됩니다.
1492 스프링 다중회로 피드스루 터미널 블록
1492 Spring 다중 회로 피드스루
당사의 Bulletin 1492 다중 회로 피드스루 IEC 스프링 클램프 터미널 블록은 동일한 블록을 통해 제어 신호를 분배 및 수집해야 하는 설치에 적합합니다.
1492 스프링 절연 단자대
1492 Spring Isolation
당사의 Bulletin 1492 절연 IEC 스프링 클램프 단자대는 배선 작업 없이도 회로를 더 쉽고 편리하게 열 수 있는 수단을 제공합니다.
1492 Spring 내부 구성요소
당사의 Bulletin 1492 내부 컴포넌트 터미널 블록에는 내부 고정 전자 부품이 있습니다.
1492 스프링 인터로킹 미니 블록
1492 Spring Interlocking Mini-Blocks
당사의 Bulletin 1492 인터로킹 미니 블록 IEC 스프링 클램프 단자대는 600V UL 스프링 정격입니다.
1492 스프링 접지 단자대
1492 Spring Grounding
당사의 Bulletin 1492 접지 IEC 스프링 클램프 터미널 블록은 접지 연결을 DIN레일에 간편하고 깔끔하게 정리해 줍니다.
1492 스프링 퓨즈 단자대
1492 스프링 퓨즈
당사의 Bulletin 1492 퓨즈 IEC 스프링 클램프 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN레일에 직접 설치됩니다.
1492 스프링 플렉시블 플러그인 연결
1492 Spring 플렉시블 플러그인 연결
당사의 Bulletin 1492 유연한 플러그인 IEC 스프링 클램프 단자대는 한쪽에 표준 케이지-클램프 연결부가 있고, 다른 쪽에는 콤-스타일 연결부가 있습니다.
1492 NEMA 퓨즈
1492 NEMA 퓨즈
당사의 Bulletin 1492 퓨즈 터미널 블록은 회로에 과전류 보호를 추가하는 간단한 방법을 제공합니다.
1492 NEMA 전압 표시기 단자대
1492 NEMA 전압 표시기
당사의 Bulletin 1492 NEMA 전압 표시 터미널 블록은 상단 및 하단 터미널에 걸쳐 시각적인 전압 표시를 제공합니다.
1492 NEMA 개방형 구조 단자대
1492 NEMA 오픈 구조
당사의 Bulletin 1492 Open Construction 터미널 블록(스타일 C 및 F)은 전선이 클램핑 영역에 적절히 배치되었는지 육안으로 확인할 수 있습니다.
1392 NEMA 아이솔레이션 스위치 터미널 블록
1492 NEMA 아이솔레이션 스위치
당사의 Bulletin 1492 격리 스위치 터미널 블록은 전기 회로의 확실한 절연을 제공합니다. 개방형 및 고밀도형으로 제공됩니다.
1492 퓨즈 및 서지 억제기 터미널 블록
1492 퓨즈 및 서지 억제기
Bulletin 1492 퓨즈 및 서지 억제기 터미널 블록은 금속 산화물 배리스터(MOV)와 병렬로 연결된 일련의 저항/커패시터로 구성된 2회로 블록입니다.
1492 저항, 전압 및 컴포넌트 단자대
1492 저항기, 전압 및 컴포넌트
당사의 Bulletin 1492 저항, 전압 표시 및 컴포넌트 핑거세이프 터미널 블록은 핑거세이프 터미널 블록 제품군을 보완합니다.
1492 고밀도 터미널 블록
1492 고밀도
당사의 Bulletin 1492 고밀도 감전 방지 터미널 블록은 개방형 NEMA/EEMAC 터미널 블록과 풀 기능 IEC 스타일 터미널 블록의 중간에 해당합니다.
1492 패널 마운트 터미널 블록
1492 패널 장착
일반적으로 설치에 종단이 몇 개만 필요한 경우에 사용되는 Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 터미널 블록은 설치 시간을 단축하고, 장착 후 바로 배선할 수 있으며, 레일이 필요 없습니다.
1492 밀폐형 터미널 블록
1492 Enclosed
당사의 Bulletin 1492 밀폐형 전원 단자대는 다양한 커넥터 구성과 전면 IP20 보호를 제공합니다.
1492 전원 배전 터미널블록
1492 전원분배
Bulletin 1492 전원 배전 터미널 블록은 표준 크로스 커넥션을 사용하여 임의의 수의 터미널에 전원을 배전할 수 있습니다.
1492 오픈형 터미널 블록
1492 Open-Style
당사의 Bulletin 1492 개방형 전원 터미널 블록은 여러 부하에 전원을 분배합니다.
1492 하이폴트 터미널 블록
1492 High-Fault
피더 간격이 있는 Bulletin 1492 고폴트 SCCR 전원 터미널 블록은 다양한 커넥터 구성으로 제공됩니다.
1492 x − y 플로터
1492 X-Y 플로터
당사의 Bulletin 1492 ClearPlot™ 마킹 시스템은 소형 디자인으로 터미널 블록에 유연하게 마킹할 수 있는 X − Y 플로터입니다.
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비