Loading

1492 스프링 중립 분리
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1492 중성 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대는 회로를 열거나 닫기 위해 공구가 필요하므로 안전성이 향상됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(40)
(1)
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
  • 1492 스프링 중성선 분리 단자대
1492 스프링 중성선 분리 단자대
Chevron LeftChevron Left
1492 스프링 중성선 분리 단자대
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

Bulletin 1492 중성점 분리 및 설치 IEC 스프링 클램프 단자대는 회로를 열거나 닫기 위해 공구를 사용해야 하므로 안전성이 향상됩니다. 이 단자대는 일련의 피드스루 회로, 접지 회로 및 버스 바에 직접 연결된 회로와 함께 작동합니다. 이 버스 바는 단자대의 전체 길이를 따라 더 아래쪽에 장착된 연결 블록으로 연결되어 있어 중성점 분리 연결을 제공합니다.


  • 나사 없는 종단 기술
  • 배선 시간을 50% 이상 단축하는 데 도움이 됩니다.
  • 설치에는 일자 드라이버만 필요합니다.
  • 유지보수가 필요 없으며 다시 조일 필요가 없습니다.
  • 극한 조건에서도 견고한 접촉을 유지합니다.
  • 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.
  • 조명식 또는 네온 퓨즈 상태 표시기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
나사 타입 및 스프링 클램프 IEC&NEMA; 단자대 제품 소개서 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous 출판
단자대 및 전원 분배 단자대 브로슈어 1492-BR018_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • UL 인정
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 스프링 뉴트럴 분리