Loading

ControlNet 장비
Allen-Bradley

당사의 ControlNet™ 네트워크 미디어 및 연결 장비는 동축 및 광섬유 시스템용 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 도구를 제공합니다.
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
  • ControlNet 장치
ControlNet 장치
Chevron LeftChevron Left
ControlNet 장치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

ControlNet™ 네트워크 매체 및 연결 장비는 네트워크 설계 시 유연성을 제공합니다. ControlNet 동축 케이블은 일반적인 설치를 위한 저손실 RG6 쿼드 쉴드 동축 케이블입니다. ControlNet 광섬유 매체를 사용하면 네트워크 세그먼트를 확장할 수 있고, 전자기 간섭(EMI)에 대한 내성을 제공하며, 위험한 장소에 설치할 수 있습니다. 동축 및 광섬유 시스템을 위한 다양한 커넥터, 탭, 터미네이터, 리피터 및 툴을 제공합니다. 시스템이 설치되는 애플리케이션 및 환경에 따라 케이블 유형을 선택하십시오.


  • 고굴절 및 표준 폴리염화비닐(PVC)로 제공
  • 200마이크론 케이블 포함
  • 10, 20, 30, 60, 100 및 300m(32.8, 65.6, 98.4, 196.8, 328.1 및 984.2′) 길이로 제공
  • 1786-RPFS 리피터와 함께 사용
  • 리피터 어댑터를 사용하여 최대 1.6A@5V DC의 전류를 공급하여 리피터 모듈에 전원 공급

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
ControlNet 미디어, 탭 및 커넥터 사양 1786-TD007_-EN-P
설치방법 출판
ControlNet 동축 미디어 설치 CNET-IN002_-EN-P
ControlNet Ex 미디어 설치 CNET-IN003_-EN-P
ControlNet 광미디어 설치 CNET-IN001_-EN-P
ControlNet IP67 Tap 및 케이블 어셈블리 키트 설치 1786-IN017_-EN-P
산업 자동화 배선 및 접지 지침 1770-IN041_-EN-P
User Manuals 출판
Logix 5000 제어 시스템의 ControlNet 모듈 사용자 매뉴얼 CNET-UM001_-EN-P
ControlNet NetChecker 사용자 매뉴얼 1788-UM001_-EN-P
NetLinx MediaChecker 사용자 매뉴얼 1788-UM002_-EN-P
ControlLogix 시스템 사용자 매뉴얼 1756-UM001_-EN-P
Miscellaneous 출판
연결성 및 네트워크 미디어 브로슈어 CONEC-BR001_-EN-P
ControlNet 미디어 시스템 컴포넌트 목록 AG-PA002_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet 장치