Loading

DC Micro (M12) IDC
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 871A 및 889 DC 마이크로(M12) 절연 변위 커넥터는 원시 케이블과 함께 사용되어 생산 현장에서 빠른 연결을 생성합니다. IDC 설치에는 공구가 필요하지 않습니다. 피복을 벗기지 않은 도선을 커넥터 본체에 삽입한 후 커넥터 끝을 함께 비틀기만 하면 됩니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(23)
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
  • DC 마이크로 m12 IDC
DC 마이크로 m12 IDC
Chevron LeftChevron Left
DC 마이크로 m12 IDC
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 871A 및 889 DC 마이크로(M12) 절연 변위 커넥터는 원시 케이블과 함께 사용되어 생산 현장에서 빠른 연결을 생성합니다. IDC 설치에는 공구가 필요하지 않습니다. 피복이 제거되지 않은 도체를 커넥터 본체에 삽입한 후 커넥터 끝을 함께 비틀기만 하면 됩니다. 그 결과 견고한 IP67 등급 하우징에서 내구성이 뛰어나고 가스 밀폐형인 전기 연결이 생성됩니다. 이러한 커넥터는 수 및 암 3핀 또는 4핀 구성, 그리고 직선 및 직각 버전으로 제공됩니다.


  • 빠르고 신뢰할 수 있는 연결을 위한 절연 변위 연결(IDC) 기술 제공
  • 공구 없이 현장 설치 가능
  • 기존 케이블 설치의 손쉬운 수정 가능
  • 금속 본체 유닛 포함 쉴딩 애플리케이션용 

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
연결성 및 네트워크 미디어 브로셔 CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left DC Micro (M12) IDC