Loading

1492 패널 장착
Allen-Bradley

일반적으로 설치에 종단이 몇 개만 필요한 경우에 사용되는 Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 터미널 블록은 설치 시간을 단축하고, 장착 후 바로 배선할 수 있으며, 레일이 필요 없습니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(1)
Chevron UpChevron Up
-
보기 결과
전시 1 - 1 의 0 결과
정렬 기준:
필터링 및 개선
CloseClose
추천
제품
Chevron UpChevron Up
제품 정보 제품 구성 프로젝트에 추가

페이지 당 제품:
1 - 1 의 0 결과
CloseClose
비교상품수:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
지우기
지금 비교해보세요 (0)
개요
  • 1492 패널 마운트 터미널 블록
1492 패널 마운트 터미널 블록
Chevron LeftChevron Left
1492 패널 마운트 터미널 블록
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1492 NEMA 판넬 장착 터미널 블록은 일반적으로 설치에 몇 개의 종단만 필요할 때 사용됩니다. 설치 시간을 단축하고, 장착 후 바로 배선할 수 있으며, 레일이 필요하지 않습니다. 이 터미널 블록은 4가지 스타일과 7가지 유형으로 제공됩니다.


  • 일부 블록에 있는 다중 배리어 스트립 블록을 통해 솔리드 또는 연선, 6극 또는 12극을 연결할 수 있습니다.
  • 분리형 블록을 통해 여러 극을 한 번에 분리할 수 있습니다.
  • 분리형 블록은 3극 또는 5극 버전으로 제공됩니다.
  • 고온 도브테일 블록은 최대 150°C(302°F)까지 처리할 수 있으며, 여러 극을 인터록할 수 있고, 12개의 블록마다 2개의 고정 지점만 필요합니다.

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
단자대 기술 데이터 1492-TD015_-EN-P
Miscellaneous 출판
단자대 및 전원 분배 단자대 브로슈어 1492-BR018_-EN-P
인증
인증
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA 인증(NEMA/EEMAC 라인)
  • UL 인정(NEMA/EEMAC 라인)
파일 번호
  • CSA 파일 번호 LR67896, Class 6228-01
  • UL 파일 번호 E40735, 가이드 번호 XCFR2

표준 준수

  • NEMA/EEMAC 스타일 단자대는 UL 94-V2 난연 등급을 받았습니다.
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 패널 장착