Loading

1492-P 퓨즈
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN레일에 직접 설치됩니다.
Loading
  1. 개요
  2. 인증
Open All Close All
개요
  • 터미널 힌지가 들어올려진 단일 검정색 1492-P Fuse IEC 푸시인 단자대
터미널 힌지가 들어올려진 단일 검정색 1492-P Fuse IEC 푸시인 단자대
Chevron LeftChevron Left
터미널 힌지가 들어올려진 단일 검정색 1492-P Fuse IEC 푸시인 단자대
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 1492-P 퓨즈 IEC 푸시인 단자대는 과전류 보호 기능을 제공하며 DIN 레일에 직접 설치됩니다. 이 힌지형 암 블록은 퓨즈 단락 표시가 있거나 없는 제품으로 제공됩니다.


  • 조명 또는 네온 퓨즈 상태 표시기 포함
  • 추가 DIN레일 공간을 차지하지 않고 개별 전자 부품 추가 가능
  • 나사형 단자대보다 최대 65% 빠른 설치 제공
  • 한 손으로 1초 만에 삽입 가능
  • 전선 파손이나 뒤로 꺾임 현상 없음 전면에서 쉽게 볼 수 있는 단자 포함
  • 빠른 검사와 간편한 시운전을 위한 범용 위치 테스트 지점 제공
  • 충격 방지를 위한 플라스틱 액추에이터 포함

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • ATEX/IECEx 인증
  • CCC
  • CE 마크
  • CSA 인증
  • DNV
  • UL 인정
  • UKCA 마크
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 연결 장비
  5. Chevron LeftChevron Left 1492-P 퓨즈