Loading

고압 모터 컨트롤 센터(MCC)

힘든 산업 환경에서 중요한 애플리케이션이 안전하게 반복 작동할 수 있는 것은 고압 모터를 사용하기 때문입니다. 시스템의 보호 및 성능 수준을 높이려면 로크웰 오토메이션의 CENTERLINE® 1500 모터 컨트롤 센터(MCC)를 선택하십시오. 견고하게 제작되었을 뿐 아니라 애플리케이션의 요구를 충족하는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다.
고압 모터 컨트롤 센터(MCC)
힘든 산업 환경에서 중요한 애플리케이션이 안전하게 반복 작동할 수 있는 것은 고압 모터를 사용하기 때문입니다. 시스템의 보호 및 성능 수준을 높이려면 로크웰 오토메이션의 CENTERLINE® 1500 모터 컨트롤 센터(MCC)를 선택하십시오. 견고하게 제작되었을 뿐 아니라 애플리케이션의 요구를 충족하는 데 필요한 기능을 갖추고 있습니다.
모터 컨트롤
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • IEC 컨택터
    • IEC 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • 194E 부하 스위치
    • 194E 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 범용 외함
    • 범용 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 통합 장치
    • IntelliCENTER 통합 장치
  • 고압 MCC
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 시동 토크 컨트롤러
    • 시동 토크 컨트롤러
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 감압
    • 1503 감압
    • IEC 통합
    • IEC 통합
    • NEMA 통합
    • NEMA 통합
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • 밀폐형 스타터
    • 밀폐형 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • MCS 장착 시스템
    • MCS 장착 시스템
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 전전압 스타터
    • NEMA 전전압 스타터
    • 개방형 스타터
    • 개방형 스타터
    • 진공 스타터
    • 진공 스타터
Main Image

CENTERLINE 1500 고압 MCC

Rockwell Automation의 CENTERLINE® 1500 고압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 내아크성 제품 설계를 비롯하여 제어 방식이 다양합니다. 컨트롤러 옵션에는 전전압, 역전압, 감압, solid-state 감압, 다중 속도 및 동기 제어 등이 있습니다. 이러한 컨트롤러에는 부하 개폐 스위치가 있어 모터 시동 어플리케이션을 위한 저렴한 통합 지능형 솔루션을 제공합니다.


제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 고압 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right