개요
- 5 - 1,250A 범위 제공
- 사용되는 정격 전압: 200 - 690V AC, 50/60Hz
- 아홉 가지 시작 및 정지 모드 포함
- 세 가지 저속 모드 포함
- 펌프 제어 및 제동 컨트롤 옵션 제공
- 전자 모터 과부하 방지 기능 제공
- 내장된 실리콘 제어 정류기(SCR) 바이패스/Run 컨택터 제공
- 프로그래밍 및 모니터링을 위한 내장된 다중 언어, 후면 발광 LCD 디스플레이 제공
- 여러 네트워크를 지원하는 통신 모듈 옵션 제공
- Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 통한 프로그래밍
- SMC-50 소프트 스타터의 추가 기능을 이용하려는 사용자는 이제 해당 제품 라인에 있는 내부 바이패스에 액세스할 수 있습니다. 또한 특정 크기의 SMC Flex 컨트롤러를 SMC-50 기능으로 업그레이드하기 위한 키트도 사용할 수 있습니다. 현재 SMC Flex 애플리케이션에 따라 적절한 SMC-50 선택에 대한 자세한 내용은 SMC Flex에서 SMC-50(내부 바이패스 포함)으로 마이그레이션 솔루션 소개서를 참조하십시오.
- 이 제품은 압축기, 냉각기, 펌프, 컨베이어 및 파쇄기 등 다양한 애플리케이션용으로 설계되었습니다
추가 정보
소프트 스타터나 인버터가 필요하십니까? 애플리케이션의 요건은 어떻게 됩니까? 소프트 스타터와 인버터 중 하나를 선택할 때 고려해야 하는 조건은 무엇입니까? 자세한 내용은 다음 블로그를 참조하십시오.
툴 & 리소스
- SMC 추정 마법사 — 장비와 시스템 모두에 대한 더 강화된 고급 분석이 가능합니다.
- SMC 열 마법사 — 간단한 열 분석과 함께 원하는 애플리케이션용 SMC 제품을 선택할 수 있습니다.
문서
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
스마트 모터 컨트롤러 소프트 스타터 제품군 브로슈어 | 150-BR144 | |
고효율 모터 제어 브로슈어 | IE3-BR001 | |
밀폐형 스마트 모터 컨트롤러 제품 소개서 | 150-PP007 | |
SMC-Flex에서 SMC-50(내부 바이패스 포함)으로 마이그레이션 소개서 | MIGRAT-PP038 | |
글로벌 정격 단락 전류 제품 소개서 | SCCR-PP003 | |
SMC Flex 감압 Solid-State 스마트 모터 컨트롤러 구매 사양 | 150-SR002 | |
소프트 스타터 또는 가변 주파수 인버터를 사용해야 하는 경우 | 150-SP007 |
인증
- cULus 등재(개방형)(파일 번호 E96956, 가이드 NMFT, NMFT7)
- CSA 인증(파일 번호 LR 1234)
- CE 마크
- CCC 인증
- IE3 모터(IEC 60034-30)와 함께 사용하기에 적합
표준 준수