Loading
Allen-Bradley 하드웨어 제품

OneGear 고압 소프트 스타터와 SMC Flex

  • Main Image
Main Image

OneGear™ 제품군은 고압 모터 제어의 차세대 제품군으로, 다양한 글로벌 표준에 적합하도록 특수 설계되었습니다. OneGear 제품은 최대 15kV의 작동 전압을 지원하면서, 더 향상된 전전압 및 Solid-State 감압 어플리케이션용 모터 컨트롤 센터(MCC)와 전원 제어 센터 옵션을 제공합니다.

대리점에 문의 영업 사무소 찾기
SupportSupport
지원 받기
DistributorDistributor
제품 파트너 찾기
IEC OneGear 소프트 스타터
  • 개요
  • 사양
대리점에 문의

개요

  • 진공 컨택터 및 회로 차단기 전환 기술 제공
  • 1 - 15kV 클래스 제어 및 배전 장비 포함
  • 분절식 구조 제공
  • 내아크성 캐비닛 옵션 포함

추가 정보

인텔리전트 모터 컨트롤 포트폴리오의 정보를 통해 더 현명한 운영 결정을 내리고, 시스템 성능과 운영 효율성을 높일 수 있습니다.


문서

Resource Publication Number Language
OneGear SMC Flex 컨트롤러 제품 소개서 7760-PP001
 
기술 문서를 찾고 계십니까?

제품 사양, 설치 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 제품 인증 등을 원하시면 기술 문서 센터를 방문하십시오.

IEC OneGear 7700 소프트 스타터 기술 문서 및 인증 보기

인증

IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
  • IEC 62271-200(기존 IEC60298), IEC 62271-1(기존 IEC60694) 및 IEC 60470
  • EN 61000, EN 60204-11, GB 3906(중국) — 보류
  • GOST 14693-90(러시아) — 보류
  • NBR 6979 및 10478(브라질) — 보류
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 소프트 스타터, 고압 Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left IEC OneGear 소프트 스타터 Chevron RightChevron Right
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의