Loading

저압 모터 컨트롤 센터(MCC)

당사의 CENTERLINE® 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 모든 모터 제어 수요에 알맞은 견고한 고성능 패키징 솔루션으로, 시장에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사의 CENTERLINE MCC는 글로벌 요건에 맞게 설계되었습니다.

저압 모터 컨트롤 센터(MCC)

당사의 CENTERLINE® 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 모든 모터 제어 수요에 알맞은 견고한 고성능 패키징 솔루션으로, 시장에서 탁월한 경쟁력을 갖추고 있습니다. 당사의 CENTERLINE MCC는 글로벌 요건에 맞게 설계되었습니다.
모터 컨트롤
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • NEMA 혼합형 컨택터
    • IEC 컨택터
    • IEC 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • NEMA 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • Solid-State 컨택터
    • 194E 부하 스위치
    • 194E 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 194L 제어 및 부하 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1592 부하 개폐 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 1503 격리 스위치
    • 범용 외함
    • 범용 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • 푸쉬 버튼 외함
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 소프트웨어
    • IntelliCENTER 통합 장치
    • IntelliCENTER 통합 장치
  • 고압 MCC
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-50 Solid State
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • 시동 토크 컨트롤러
    • 시동 토크 컨트롤러
    • IEC One Gear
    • IEC One Gear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 감압
    • 1503 감압
    • IEC 통합
    • IEC 통합
    • NEMA 통합
    • NEMA 통합
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • ArmorStart 분산 모터 컨트롤러
    • 밀폐형 스타터
    • 밀폐형 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • 판넬형 소프트 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • NEMA 수동 모터 스타터
    • MCS 장착 시스템
    • MCS 장착 시스템
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 펌프 제어 판넬
    • NEMA 전전압 스타터
    • NEMA 전전압 스타터
    • 개방형 스타터
    • 개방형 스타터
    • 진공 스타터
    • 진공 스타터
Main Image

CENTERLINE 2500 IEC 저압 MCC

Rockwell Automation의 CENTERLINE® 2500 IEC 저압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 글로벌 애플리케이션 요건에 맞게 설계되었습니다. 더 작은 설치 면적에 광범위한 유형 테스트를 결합한 CENTERLINE 2500 MCC로 고객의 요구에 부응하십시오. 당사의 MCC는 출고 즉시 사용 가능하고 공간, 에너지, 비용 효율성을 모두 갖춘 모터 제어 솔루션에 대한 해외 시장의 수요까지 충족할 수 있습니다.

 
제품 세부 정보

Main Image

IntelliCENTER 통합 장치

당사의 IntelliCENTER® 통합 장치는 IEC 61850 표준에 따라 장비와 통신할 때 공통 환경을 제공합니다. 이 통합 장치로 Logix 및 FactoryTalk® 환경의 전원 및 프로세스 시스템을 통합하여 단일 작동 환경을 구축할 수 있습니다. 지능형 전원 패키지 솔루션의 표준 하드웨어로 통하는 IntelliCENTER IEC 61850 통합 장치는 북미 지역에서만 판매됩니다.

제품 세부 정보

Main Image

모터 컨트롤 센터용 IntelliCENTER 소프트웨어

당사의 IntelliCENTER® 소프트웨어는 MCC 상태를 파악하기 위한 최고의 도구입니다. 이 소프트웨어는 간편한 실시간 진단 및 MCC 기록 기능이 있어 MCC 및 관련 장비의 성능을 극대화합니다. 개별 MCC 유닛에 장비 데이터가 그래픽으로 표시되므로 중요한 상태 정보를 신속하게 볼 수 있습니다. 통합 지원 기능을 이용하여 Studio™ 5000 환경에서 I/O 트리를 자동으로 구축하거나, IntelliCENTER 소프트웨어의 정보로 산출한 계측 데이터를 FactoryTalk® EnergyMetrix™에 자동으로 입력할 수 있습니다. IntelliCENTER Energy는 모터 컨트롤 센터(MCC)의 인텔리전트 모터 컨트롤 장비에 맞게 FactoryTalk EnergyMetrix를 사전 구성에 따라 자동으로 설정해 줍니다.

제품 세부 정보

Main Image

CENTERLINE 2100 NEMA 저압 MCC

당사의 CENTERLINE® 2100 NEMA 모터 컨트롤 센터(MCC)는 견고한 내구성과 우수한 품질을 모두 갖추었으며, 컨트롤 기능과 전원을 중앙 집중식 패키지 하나로 결합한 제품입니다. Rockwell Automation이 제공하는 업계 선두의 MCC는 UL 및 NEMA 표준을 충족하며 네트워킹, 통신 및 안전을 위한 솔루션을 제공합니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 모터 컨트롤 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 저압 모터 컨트롤 센터(MCC) Chevron RightChevron Right