당사의 판넬형 SMC-3, SMC Flex 및 SMC-50 소프트 스타터는 비혼합형 혼합형 퓨즈 분리 또는 혼합형 회로 차단기 스타터 형태로 제공됩니다. 판넬형 소프트 스타터는 출고 시 설치되는 광범위한 옵션으로 특주사양을 자유롭게 지정할 수 있으며, 사전 엔지니어링 방식으로 공장 리드 타임이 단축됩니다.
인기 자료/퀵링크
개요
제품 비교
특징 |
SMC-50 |
SMC Flex |
SMC-3 |
진정한 3상 제어 | ✓ | ✓ | ✓ |
바이패스 | 외부 또는 내부 | 내부 | 내부 |
보호 및 진단 기능 | 업계 최고 | 고급 | 기본 |
시작/정지 모드 | 17 | 9 | 5 |
외함 타입 | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R | 1/12/4 또는 3R |
출고 시 설치되는 통신 모듈(옵션) | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | RS-485, DeviceNet™, Ethernet/IP, ControlNet™, ProfiBUS | 없음 |
전압 범위 | 200 - 575V AC | 200 - 575V AC | 200 - 575V AC |
전압 제어 | 100 - 240V AC | 100 - 240V AC | 100 - 240V AC |
옵션 제공 및 특주사양 | 대규모 | 대규모 | 중규모 |
수정된 표준에 따른 특주사양 | ✓ | ✓ | ✓ |
Connected Components Workbench™ 소프트웨어를 통한 프로그래밍 | ✓ | ✓ | ✓ |
사양
인증
-
cULus 등재(개방형)(파일 번호 E96956, 가이드 NMFT, NMFT7)
-
CSA 인증(파일 번호 LR 1234)
-
EMC 및 저압 지침에 대한 CE 마크(개방형)
-
CCC 인증
문서
자료
- SMC 추정 마법사 — 장비와 시스템 모두에 대한 더 강화된 고급 분석이 가능합니다.
- SMC 열 마법사 — 간단한 열 분석과 함께 원하는 애플리케이션용 SMC 제품을 선택할 수 있습니다.