당사의 IEC 혼합형 스타터는 직접 온라인, 역전 및 2단 변속 작동 모드를 갖추고 있습니다. 회전형으로 작동하는 이 스타터에는 22.5mm 명령어 장비가 들어 있습니다. IEC 방식의 구성요소 덕분에 설치 면적이 더 작아졌으며 최대 250Hp(300A)까지 사용 가능합니다.
인기 자료/퀵링크
개요
모터 보호용 회로 차단기가 포함된 소형 제품(103C/107C, 103H/107H)
- 실내 및 실외 애플리케이션에 모두 적합
- 최소한의 설치 공간을 요구하는 Compact 사이즈
Bulletins 103C/107C
- 1/8 ~ 10Hp(0.1 ~ 16A) 범위 포함
- IP66, 타입 4/4X/12K의 플라스틱 외함 제공
- 스타터 수직 장착 제공
- 모터 부하 컨트롤 및 보호에 대한 cULus 등재
Bulletins 103H/107H
- 1/8 ~ 30Hp(0.1 ~ 43A) 범위 포함
- IP66, 타입 3/4/12의 메탈 외함 제공
- 스타터 수평 장착 방식으로 CT(Control Transformer) 공간 확보
- 모터 부하 컨트롤 및 보호에 대한 cULus 등재
금속 외함(106-C, 112-C/113-C)
- 1/8 ~ 250Hp(0.1 ~ 300A) 범위 포함
- IP 42/66, 타입 1/3/4/12의 메탈 외함 제공
- 수평 장착 방식으로 CT(Control Transformer) 장착 공간 확보
Bulletin 106-C/112-C는 가용성 회전 단로 스위치로 최대 100kA의 단락 방지 제공
Bulletin 113-C는 몰드 케이스 회로 차단기로 최대 65kA의 단락 방지 제공
- 산업용 제어 패널의 기능 향상 — 당사는 고가용성 표준 판넬형 모터 스타터에서 완전한 맞춤 구성의 산업용 제어 패널에 이르기까지 광범위한 패키지 컴포넌트를 제공합니다. OEM 및 엔드 유저의 특수한 요구를 충족하는 맞춤형 솔루션과 똑딱이식 배선 기술 등 최신 기술을 Rockwell Automation의 Jeff Kilburn이 소개합니다.
- 당사의 산업 자동화 및 제어 솔루션으로 귀사의 필요에 맞는 가장 효율적인 산업 자동화 시스템을 구축해 보십시오.