Loading

그래픽 터미널

그래픽 터미널은 크기, 운영자 입력 방법, 메모리 옵션 및 구성의 다양성으로 견고한 전자 인터페이스 솔루션을 제공합니다. 이 견고한 장치는 일체 패키지형(하드웨어, 소프트웨어, 통신 장치)이며 사람과 장비 간의 인터페이스 조작 테스트를 거칩니다. 이 제품은 충격, 진동, 온도 등의 정격이 높습니다. DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™를 포함한 다양한 통신 프로토콜에 대한 애플리케이션 정보에 액세스합니다.
그래픽 터미널
그래픽 터미널은 크기, 운영자 입력 방법, 메모리 옵션 및 구성의 다양성으로 견고한 전자 인터페이스 솔루션을 제공합니다. 이 견고한 장치는 일체 패키지형(하드웨어, 소프트웨어, 통신 장치)이며 사람과 장비 간의 인터페이스 조작 테스트를 거칩니다. 이 제품은 충격, 진동, 온도 등의 정격이 높습니다. DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™를 포함한 다양한 통신 프로토콜에 대한 애플리케이션 정보에 액세스합니다.
그래픽 터미널
  • PanelView 5000 그래픽 터미널
  • PanelView Plus 7 그래픽 터미널
  • PanelView Plus 6 그래픽 터미널
  • PanelView Plus 6 Compact 그래픽 터미널
  • PanelView 800 그래픽 터미널
  • PanelView 구성요소 그래픽 터미널
Main Image

PanelView 5500 그래픽 터미널

당사 PanelView™ 5000 그래픽 터미널은 직관적이고 현대적으로 설계되었으며 Studio 5000 View Designer™ 소프트웨어를 사용해 Logix 통합 수준이 높습니다. 이러한 통합으로 엔지니어는 구성 정보를 한 번만 입력한 다음 자동화 설계 전체에 활용할 수 있습니다. 또한 애플리케이션 조깅, 확장 가능한 벡터 그래픽, 진단 정보를 제공하도록 사전 설정된 시스템 배너 등을 고속 HMI 버튼으로 조작하는 현대적 애플리케이션을 구축하는 데도 도움이 됩니다.

제품 세부 정보
Main Image

PanelView 800 그래픽 터미널

Bulletin 2711R PanelView™ 800 그래픽 터미널은 운영자 입력을 위한 키패드 또는 터치스크린 옵션이 있는 판넬 장착형 표시 장치입니다. 이러한 그래픽 터미널은 4인치 - 10인치 디스플레이 크기로 제공되며, 마이크로 및 소형 컨트롤러와 호환됩니다. 또한 고성능 프로세서, 고해상도 디스플레이, 고급 플래시 메모리 및 동적 메모리가 탑재되어 있습니다. 내장된 Ethernet 및 시리얼 통신 포트를 통해 다양한 네트워크를 지원합니다. 이 터미널은 원격 모니터링 기능으로 유용성을 향상합니다.

제품 세부 정보
Main Image

PanelView Plus 6 Compact 그래픽 터미널

Rockwell Automation의 Bulletin 2711PC PanelView™ Plus 6 소형 그래픽 터미널을 사용하면 애플리케이션 상태 정보를 그래픽으로 모니터링, 제어 및 표시할 수 있습니다. 이러한 터미널은 Windows® CE 운영 체제의 개방형 플랫폼 유연성을 제공합니다. 46인치(10 - 15cm)의 디스플레이 크기를 사용할 수 있습니다. FactoryTalk® View Studio Machine Edition 소프트웨어로 모든 PanelView Plus 6 Compact 그래픽 터미널을 프로그래밍할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

PanelView Plus 6 그래픽 터미널

Rockwell automation의 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 6 그래픽 터미널을 사용하면 애플리케이션 상태 정보를 그래픽으로 표시, 감시 및 제어할 수 있습니다. 이러한 터미널은 Windows® CE 운영 체제의 개방형 플랫폼 유연성을 제공합니다. 4~15인치 표준 디스플레이 크기를 사용할 수 있습니다. FactoryTalk® View Studio Machine Edition 소프트웨어는 모든 PanelView Plus 6 그래픽 터미널을 프로그램할 수 있도록 해줍니다.

제품 세부 정보
Main Image

PanelView Plus 7 그래픽 터미널

Rockwell Automation의 2711P PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널은 표준 및 고성능 버전으로 제작되고 디스플레이 크기가 4 - 19인치(10 - 48cm)로 다양하며 와이드스크린 옵션이 있습니다. FactoryTalk® View Machine Edition을 사용하여 애플리케이션을 빌드하고 Integrated Architecture 솔루션을 간단하게 구성하고 강화할 수 있습니다. 이 터미널에는 Ethernet 연결 기능이 있으므로 원격 위치에서도 VNC 연결을 통해 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

PanelView 구성요소 그래픽 터미널

Rockwell Automation의 Bulletin 2711C PanelView™ 구성요소 그래픽 터미널은 작업자 입력을 위한 키패드 또는 터치스크린 옵션이 있는 판넬 장착형 표시 장치입니다. Rockwell Automation의 Bulletin 2711C PanelView™ 컴포넌트 C200 및 C300 그래픽 터미널이 단종되어 더 이상 판매되지 않을 예정입니다. 해당 고객들은 PanelView 800 그래픽 터미널로 마이그레이션하는 것이 좋습니다.

제품 세부 정보
  • 영업 문의하기
  • 고객 지원 연락
  • 기술 지원 연락
  • 전화 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 한국 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left HMI Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 그래픽 터미널 Chevron RightChevron Right