Loading
OptixEdge
신제품

OptixEdge
고급 엣지 게이트웨이

OptixEdge Standard는 FactoryTalk Optix, 원격 액세스 및 Docker 컨테이너를 지원합니다. 사전 설치된 Optix 앱은 데이터 수집을 수행하고 클라우드로 전송할 수 있습니다.
  1. 제품
  2. 개요
  3. 인증
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
자동화 시스템을 재구성하지 않고도 FactoryTalk® Optix™ 및 FactoryTalk® Remote Access™의 이점을 누릴 수 있습니다. OptixEdge Advanced Edge Gateway는 MQTT를 사용하여 제어 시스템에서 클라우드 인프라로의 연결을 설정하는 사전 로드된 마법사와, 엣지에서 데이터 수집, 처리 및 시각화를 위한 자체 애플리케이션 개발 옵션을 제공합니다.  이 소형 북 마운트 장치를 제어 시스템에 추가하면 사용자는 목적에 맞게 구축된 프로토콜 드라이버를 사용하여 거의 모든 자동화 네트워크에 안전한 연결을 설정할 수 있습니다. 

Allen-Bradley 로고

다양한 소스에서 데이터 수집 간소화 이기종 시스템에서 데이터를 수집하기 위해 LAN 포트를 통해 생산 현장 네트워크에 연결

  • 대부분의 일반적인 자동화 프로토콜과 원활하게 인터페이스
  • Companion 사양이 포함된 전체 OPC UA를 사용하여 상위 시스템과 데이터 교환
  • 1756-EEC 모듈을 사용할 수 없는 시나리오를 포함하여 신규(greenfield) 및 기존(brownfield) 설치 모두에 이상적
  • 엔지니어링 작업을 줄이고 다양한 사용 사례 전반에 걸쳐 솔루션을 표준화합니다.

클라우드 준비 데이터 흐름을 위한 내장된 FactoryTalk Optix Wizard

모든 브라우저를 통해 액세스할 수 있는 웹 기반 마법사를 사용하여 데이터 흐름을 신속하게 구성하십시오. 제어 장비에서 실시간 데이터를 직접 수집하고 추가 소프트웨어 없이 MQTT를 통해 대시보드 및 분석 플랫폼에 통합하십시오.

Docker 컨테이너 지원을 통한 유연성 및 확장성 격리된 Docker 컨테이너에 자체 맞춤형 애플리케이션을 배포하여 필수적인 작업만 실행

  • 공격 표면을 최소화하기 위해 안전한 폐쇄형 Linux 기반 OS 내에서 운영
  • 필요에 따라 적응하거나 확장할 수 있는 유연성을 유지하면서 리소스 효율성 극대화
  • 프로젝트 또는 생산 현장 요구 사항에 따라 발전할 수 있는 모듈형, 유지보수 가능한 솔루션 지원

보안 원격 액세스를 통한 운영 효율성 향상 FactoryTalk® Remote Access™ 및 Rockwell Automation의 클라우드 인프라를 사용하여 보안 VPN 연결 구축

  • WAN 포트를 통해 OptixEdge 및 연결된 장치를 원격으로 시운전, 프로그래밍, 문제 해결 또는 펌웨어 업데이트
  • 필요하지 않을 때 DC 입력을 사용하여 WAN 포트를 물리적으로 잠가 외부 액세스를 비활성화
  • DC 파일럿 장치 또는 타워 라이트를 연결하여 명확한 시각적 표시기로 활성 원격 연결을 모니터링

제조업의 엣지 가치 동인

돋보기 아이콘이 있는 문서

모니터링 및 제어

생산 현장에서 즉각적인 데이터 처리 및 의사 결정을 가능하게 하여 안전 모니터링 또는 실시간 품질 관리와 같은 애플리케이션에 필수적입니다.

글로벌 예측정비

예측정비

장비 및 기계의 데이터를 현지에서 분석함으로써 유지보수가 필요한 시기를 신속하게 예측할 수 있어 가동 중단 시간이 감소합니다.

기어가 있는 화살표

향상된 자동화

장비 간 더 빠른 데이터 처리 및 통신을 통해 고급 자동화를 지원합니다.

데이터 변환

데이터 필터링 및 맥락화

클라우드로 전송하기 전에 원 데이터에 필터를 적용하고 맥락화할 수 있는 기능을 제공하여 전송되는 데이터 양을 줄입니다. 또한 클라우드로 전송되는 데이터가 적을수록 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

기업 보안 잠금장치

보안 및 규정 준수 향상

데이터를 로컬에서 처리하면 민감한 정보를 보호하고 특정 산업의 규정 준수 및 법규 이행을 보장할 수 있습니다.

기술 사양

HMI 런타임 FactoryTalk® Optix™ 
XS 크기(5 토큰) 
FactoryTalk® Optix™ 
S 크기(8 토큰)
HMI 소프트웨어 산업용 사물인터넷 애플리케이션을 쉽게 생성할 수 있는 브라우저 마법사
원격 지원 소프트웨어 FactoryTalk® Remote Access™ Pro
기타 소프트웨어 3rd party 도커 컨테이너 지원
네트워킹 NAT, NAT1:1, 라우팅, 인터넷 공유 *
보호 등급 IP IP 등급 IP20
NEMA 등급 UL Type 1(실내 전용)
케이스 설치 DIN 레일/북 마운팅
재질 알루미늄
프로세서, RAM, 대용량 저장장치 i.MX 8M Plus CPU, 4GB RAM, eMMC in pSLC 모드  
고객 애플리케이션 및 컨테이너용 약 12GB 포함 
저장장치 확장 외부 액세스가 가능한 보드에 1×MicroSD 슬롯(푸시-푸시) 
인터페이스 LAN 2×기가비트 이더넷(RJ45) 
USB 1×USB 3.0(Type-A/호스트) 
시리얼 1×RS232/422/485(DB9M) 절연형
디지털 입력/출력 IN: FTRA 네트워크 연결 활성화, 장치 재시작  
OUT: FTRA 네트워크 연결 상태, 원격 연결 상태
동작 온도 0…+50°C
승인 REACH, RoHS, WEEE, CE 마크, cULus 등재, KC, UKCA 마크, RCM, MOROCCO, ODVA 

*출시 후 펌웨어 업데이트를 통해 제공됨

관련 제품에 대해 알아보세요

FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk Remote Access solution
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Remote Access solution
FactoryTalk® Remote Access™ solution을 사용하면 장비를 관리하기 위해 이동할 필요가 없습니다. 어디서든 지원을 제공하기 위한 더 빠른 방법을 알아보십시오.
자세히 알아보기
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
소프트웨어
소프트웨어
FactoryTalk Optix
결과물과 효율성을 개선하는 협업, 확장성, 상호운용성을 통해 HMI, 산업용 사물인터넷, 엣지 및 데이터 플랫폼 비전을 달성하십시오.
자세히 알아보기
임베디드 엣지 컴퓨트 모듈
임베디드 엣지 컴퓨트 모듈
소프트웨어
소프트웨어
임베디드 엣지 컴퓨트 모듈
확장 가능하고 안전하며 반응성이 뛰어난 산업 자동화 시스템을 지원하기 위해 제어 및 분석을 통합하는 임베디드 엣지 컴퓨터 기능을 살펴보십시오.
자세히 알아보기
Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Stratix 4300 원격 액세스 라우터
하드웨어
하드웨어
Stratix 4300 원격 액세스 라우터
Stratix® 4300 원격 액세스 라우터는 원격 시스템 및 애플리케이션에 대한 연결을 가능하게 합니다.
자세히 알아보기
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • RoHS
  • WEEE
  • CE (EMC)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • 모로코
  • ODVA

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left HMI(Human Machine Interface)
  5. Chevron LeftChevron Left OptixEdge Advanced 엣지 게이트웨이