Loading

2711P PanelView Plus 7 그래픽 터미널
Allen-Bradley

고객의 고유한 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 쉽게 구성할 수 있는 PanelView Plus 7 그래픽 터미널을 통해 생산성을 향상하십시오.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(41)
(18)
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
  • PanelViewPlus7-4″ 모니터
  • PanelViewPlus7-6″ 모니터
  • PanelViewPlus7-10″ 모니터
  • PanelViewPlus7-15″ 키패드 모니터
  • PanelViewPlus7-15″ 모니터
  • PanelView Plus 7-모니터 뒷면
  • PanelView Plus 7 모니터 제품군
  • 화면에 소프트웨어가 표시된 ArmorView™ Plus 7의 전면 보기
PanelViewPlus7-4″ 모니터
PanelViewPlus7-6″ 모니터
PanelViewPlus7-10″ 모니터
PanelViewPlus7-15″ 키패드 모니터
PanelViewPlus7-15″ 모니터
PanelView Plus 7-모니터 뒷면
PanelView Plus 7 모니터 제품군
화면에 소프트웨어가 표시된 ArmorView™ Plus 7의 전면 보기
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-4″ 모니터
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-6″ 모니터
PanelViewPlus7-10″ 모니터
PanelViewPlus7-15″ 키패드 모니터
PanelViewPlus7-15″ 모니터
PanelView Plus 7-모니터 뒷면
PanelView Plus 7 모니터 제품군
화면에 소프트웨어가 표시된 ArmorView™ Plus 7의 전면 보기
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 그래픽 터미널은 표준 버전과 성능 버전으로 제공됩니다. 성능 버전은 컨포멀 코팅, 스테인리스 스틸 및 온머신(ArmorView™ Plus 7) 옵션으로 제공되어 특정 요구 사항을 충족할 수 있는 유연성을 제공합니다. FactoryTalk® View Machine Edition을 사용하여 애플리케이션을 구축하고, 구성을 간소화하며, Integrated Architecture® 솔루션을 강화할 수 있습니다. 이 터미널에는 이더넷 네트워크 연결 기능이 포함되어 있으며, VNC 서버 및 FactoryTalk ViewPoint 연결을 통해 원격 위치에서 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Windows CE 6.0 표준 기능 및 컬러 TFT LCD, 18비트 컬러 그래픽 포함
  • 와이드 스크린 및 온스크린 키패드 옵션으로 4~15″의 디스플레이 크기 제공
  • VNC 연결 및 FactoryTalk ViewPoint를 통해 원격 위치에서 애플리케이션 모니터링 가능
  • SD 카드 또는 USB 드라이브를 사용하여 애플리케이션을 신속하게 복사 및 복원
  • 이메일 및 문자 알림 기능 포함
  • 512MB RAM 및 512MB 비휘발성 메모리 포함(사용자 메모리 약 80MB 여유)
  • FactoryTalk View Machine Edition 소프트웨어와 컨트롤러 하나에 연결하여 사용할 때 100개의 화면과 500개의 알람 제공
  • IEEE 1588 지원 이더넷 1 × RJ45 10/100MB Auto-MDI/MDI-X 제공
  • 네트워크 연결을 위한 단일 또는 DLR 이더넷 포트 기능
  • Allen‑Bradley 옵션 포함®브랜드 및 비브랜드 터미널

PanelView Plus 7 Performance

  • Windows 10 IoT Core(LTSC) 운영 체제 및 컬러 TFT LCD, 18비트 컬러 그래픽 포함
  • 와이드 스크린 및 키패드 옵션으로 7~19″의 디스플레이 크기 제공
  • 고급 사용자 지원 기능을 제공하는 동영상 재생 지원 포함
  • VNC 서버 연결 및 FactoryTalk ViewPoint를 통해 원격 위치에서 애플리케이션 모니터링 가능
  • SD 카드 또는 USB 드라이브를 사용하여 작업자 인터페이스를 신속하게 복사 및 복원
  • 이메일 및 문자 알림 기능 포함
  • 4GB RAM 및 20GB 비휘발성 메모리 포함(사용자 메모리 약 2GB 여유)
  • DLR, 리니어 또는 스타 네트워크 토폴로지를 지원하는 2개의 이더넷 포트 제공
  • Allen‑Bradley 브랜드 및 비브랜드 터미널 옵션 포함

컨포멀 코팅 버전

  • 터치 전용 디스플레이 및 15″ 키패드 디스플레이가 있는 모든 PanelView Plus 7 Performance 버전에서 사용 가능
  • ANSI/ISA 71.04-2013에 따른 심각도 수준 GX

스테인리스 스틸 버전

  • 9″, 10″, 12″, 15″ 크기로 비브랜드 디스플레이 제공
  • 316 스테인리스 스틸 베젤 사용
  • 교체 가능한 식품 등급의 파란색 실리콘 개스킷 포함
  • 컨포멀 코팅 포함
  • NSF 인증 포함
  • UL IP69 등급 및 ISO 20653에 따른 IP69K 테스트 통과

ArmorView™ Plus 7 버전

  • 완전 밀폐형 패널에 12″ 디스플레이 크기 제공
  • 캐비닛 없는 HMI 솔루션을 위한 IP66 보호 기능
  • 16가지 표준 버튼 플레이트 구성 제공
  • 버튼과 스위치를 개별적으로 사용자 지정할 수 있는 옵션과 물리적 결선 방식 E-stop 포함
  • 스윙 암, 받침대 또는 고정 표면의 방향 장착 옵션 등 유연성을 높이는 옵션 제공

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

디스플레이 크기

4인치 디스플레이(110×135mm)

6인치 디스플레이(152×176mm)

7인치 디스플레이(170×212mm)

9인치 디스플레이(190×280mm)

10인치 디스플레이(252×297mm)

12인치 디스플레이(240×340mm)

15인치 디스플레이(318×381mm)

7인치 디스플레이(170×212mm)

9인치 디스플레이(190×280mm)

10인치 디스플레이(252×297mm)

12인치 디스플레이(240×340mm)

15인치 디스플레이(318×381mm)

19인치 디스플레이(411×485mm)

12인치 디스플레이

(240×340mm)

Brandless 전용

디스플레이 유형

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512MB

4GB

내장 저장소

512MB 저장 공간, 애플리케이션용 80MB 비휘발성 저장 공간

19.87GB 저장 공간

애플리케이션용 비휘발성 저장 공간 약 2GB

실시간 시계

예, 배터리 백업 시간 시계가 중요 데이터에 타임스탬프를 기록합니다. 정확도는 월 + / −2분입니다.

작동 온도

0…55°C(32…131°F)

0…55°C(32…131°F)

0…50°C(32…122°F) 주변

등급

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

스테인리스 스틸 PanelView Plus 7 Performance 터미널은 UL 분류에 따라 IP69 등급도 보유 및 ISO 2065에 따라 IP69K 테스트 완료

NEMA 12, 13, IP66

4/4X(구성별)

인증

  • ATEX Zone 2, ATEX Zone 22
  • C-UL-us 등재 
  • Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, T4
  • Class II, Div 2, Groups F, G; Class III
  • Class I, Zone 2, Groups 11C T4
  • KCC
  • CE(EMC)
  • CE(LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • C-UL-us 등재 
  • Class I, Div 2, Groups A,B,C,D, T4
  • Class II, Div 2, Groups F, G; Class III
  • KCC
  • CE(EMC)
  • CE(LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • 모로코
  • NSF(스테인리스 스틸 전용)
  • c-UL-us 등재
  • UL50 및 CSA C22.2 No. 94.2에 따른 외함 유형 등급.
  • IEC 60529에 따라 UL에서 분류한 외함 유입 보호
  • KCC
  • CE(EMC)
  • CE(LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • 모로코

 

컨포멀 코팅

−

15인치 키패드 및 터치 버전뿐만 아니라 모든 터치 전용 터미널

−

스테인리스 스틸

−

9, 10, 12 및 15인치 디스플레이에 사용 가능

−

SD

1×SDHC

USB

USB 2.0 포트 1개(Type A)

USB 고속 3.0 포트(Type A) 1개 및 USB 2.0(Type A) 1개

이더넷

DLR, 리니어 또는 스타 네트워크 토폴로지를 지원하는 1개의 RJ45 10/100MB 포트 또는 2개의 10/100Base-T Auto MDI/MDIX 이더넷 포트 

입력 전원

DC(18…30V DC)

표준 소프트웨어

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, 버전 2.6 이상

추가 정보

YouTube 재생 목록의 팁과 요령 동영상을 통해 PanelView HMI 및 FactoryTalk View ME 소프트웨어를 최대한 활용하십시오.

PanelView Plus 및 FactoryTalk View Machine Edition

가장 인기 있는 동영상은 다음과 같습니다.

  • 첫 번째 애플리케이션 만들기
  • 설치된 펌웨어 식별 및 업데이트
  • 트렌드 및 데이터로그
  • 애플리케이션 파일 업로드 및 복원
  • PanelView Plus 6에서 PanelView Plus 7로 변환

소프트웨어

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk View Machine Edition

FactoryTalk® View Machine Edition 소프트웨어는 장비 수준의 작업자 인터페이스 장비를 위한 전용이자 강력한 솔루션을 제공하는 다목적 HMI 애플리케이션입니다.

시작하기
씬 클라이언트 데이터 관리 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
씬 클라이언트 데이터 관리 소프트웨어

ThinManager® 클라이언트 관리 소프트웨어를 통해 고객은 애플리케이션과 시각적 소스의 안전한 중앙 집중식 관리를 통해 운영을 최적화할 수 있습니다.

시작하기
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)
Main Image
지원
제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)

Product Download and Compatibility Center(PCDC)를 이용하여 제품 다운로드 및 다양한 정보를 찾아보십시오.

시작하기
FactoryTalk 소프트웨어
Main Image
소프트웨어
FactoryTalk 소프트웨어

각 FactoryTalk 제품은 비즈니스 성과 향상에 중점을 둡니다. 설계 및 시운전 단계부터 이사회 수준의 데이터 요구까지, 운영의 모든 사용자에게 가치를 제공합니다.

자세히 알아보기

다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Product Profiles 출판
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 오퍼레이터 인터페이스 제품 프로파일 2711P-PP013_-EN-P
PanelView 오퍼레이터 인터페이스 포트폴리오 기능 비교 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous 출판
4~15인치 디스플레이용 Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Standard 조달 사양 2711P-SR003_-EN-P
Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance 조달 사양 7~19″ 디스플레이 2711P-SR002_-EN-P
인증
인증
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zone 2, 22(표준만 해당)
  • INMETRO Zone 2, 22(표준만 해당)
  • CCC Ex(표준만 해당)
  • CE(EMC)
  • CE(LVD)
  • cULus Listed Class I, Division 2, Groups A, B, C 및 D(모든 터미널); Class II, Division 2, Groups F 및 G(표준만 해당); Class III(표준만 해당)
  • EAC(표준만 해당)
  • KC
  • RCM 또는 RMS
  • RoHS

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left HMI(Human Machine Interface)
  5. Chevron LeftChevron Left 2711P PanelView Plus 7 Graphic Terminals