컨트롤러 I/O 연결 관리
로크웰 오토메이션은
ControlLogix®
컨트롤러 시스템에서 사용할 수 있는 다양한 I/O 모듈을 제공합니다. I/O 모듈을 선택할 때는 다음 사항을 고려하십시오.- 다양한 디지털, 아날로그 및 특수 I/O 모듈은 다음과 같은 기능을 지원합니다.
- 현장측 진단
- 전자 퓨즈
- 개별 절연식 입력/출력
- 입력 타임 스탬프
- 출력 스케줄링
- 특정 입력 패턴의 이벤트 감지
- TÜV 인증을 받은 SIL 3, PLe, Cat. 4 등급의 안전 기능
- I/O 모듈에는 탈착식 터미널 블록(RTB) 또는 1492 배선 시스템이 필요합니다.
- 1492PanelConnect™모듈과 케이블을 사용해 입력 모듈을 센서에 연결할 수 있습니다.
시스템에 안전 I/O 장치를 추가할 때는 해당 장치에 대한 구성을 정의해야 합니다.
- EtherNet/IP™네트워크용 IP 주소.
- SNN(안전 네트워크 번호)
- 구성 서명.
- 반응 시간 제한.
중요:
컨트롤러와 온라인 상태에서는 안전 I/O 장비를 추가할 수 없습니다.
컨트롤러 프로젝트의 I/O 구성에 I/O를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 I/O 장치의 사용자 설명서를 참조하십시오.
온라인 상태에서 I/O 구성에 추가하기
온라인 상태이고 컨트롤러 스위치가 REM 또는 PROG 위치에 있는 동안 I/O 및 기타 장치를 컨트롤러 구성에 추가할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러가 온라인 상태일 때 I/O 모듈을 추가하려면, 컨트롤러 스위치가 REM 또는 PROG 위치에 있어야 합니다. 시스템에 I/O 모듈이 이미 설치되어 있어야 합니다. 시스템에 전원이 공급되는 경우에는 I/O 모듈을 설치할 수 없습니다.
온라인 상태에서 추가할 수 있는 모듈과 장비는 사용 중인 소프트웨어 버전에 따라 다릅니다. 이후 버전에는 온라인 상태에 있는 동안 추가할 수 있는 더 많은 모듈과 장치가 있습니다.
애드온 프로파일(AOP)은 서로 다른 Logix Designer 어플리케이션 버전 사이에 사용 가능합니다. 모듈에 대한 AOP 파일을 다운로드하고 설치한 후, 온라인 상태에서 모듈을 프로젝트에 추가할 수 있는 케이스가 있습니다.
사용 가능한 AOP 파일 목록은 https://download.rockwellautomation.com/esd/download.aspx?downloadid=addonprofiles에서 확인할 수 있습니다.
EtherNet/IP™
네트워크를 통해 로컬 또는 원격 섀시에 모듈과 장치를 추가할 수 있습니다.온라인 상태에서 I/O 설정에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 Logix 5000 Controllers Design Considerations 레퍼런스 매뉴얼(Publication 1756-RM094)을 참조하십시오.
온라인 상태에서 추가될 수 있는 모듈
온라인 상태에서 이 모듈을 I/O 구성에 추가할 수 있습니다.
- 1756 컨트롤러
- 1756DeviceNet®브릿지
- 1756EtherNet/IP™모듈
- Compact 5000® I/OEtherNet/IP™어댑터 및 I/O 모듈
- FLEX 5000®EtherNet/IP™어댑터 및 I/O 모듈
- PointMax®EtherNet/IP™어댑터 및 I/O 모듈
- 1756 I/O 및 특수 모듈
- 1756-DHRIO
- 1756-DHRIOXT
중요:
다음 ControlLogix 모듈은 온라인 상태에서
ControlLogix®
.- 모션 모듈(1756-MO2AE, 1756-HYD02, 1756-MO2AS, 1756-MO3SE, 1756-MO8SE, 1756-MO8SEG, 1756-M16SE)
- 1756-RIO
- 1756-SYNCH
- Safety I/O
의견을 작성 부탁드립니다.