ControlLogix 5590 컨트롤러
ControlLogix®
5590 컨트롤러는 표준, 안전, 이중화 또는 Logix SIS(안전 계측 시스템) 애플리케이션에 맞게 설정할 수 있습니다. 컨트롤러는 섀시 기반으로, 다양한 통신 및 I/O 기능을 구성할 수 있는 옵션을 제공합니다. 컨트롤러는 순차 제어, 프로세스 제어, 모션 제어 및 드라이브 제어를 가능하게 하는 다양한 프로그래밍 언어를 지원합니다.ControlLogix 5590 시스템
최소 요구 사항
컨트롤러에는 다음과 같은 최소 요구 사항이 있습니다.
- ControlLogix®섀시는 C 시리즈입니다. B 시리즈 섀시도 지원되지만, 정격 온도 범위가 제한됩니다.ControlLogix®5590 컨트롤러의 섀시 사용에 대한 자세한 내용은 ControlLogix 5590 컨트롤러 설치 매뉴얼(Publication 1756-IN900)을 참조하십시오.
- ControlLogix®전원 공급 장치.
- Studio 5000 Logix Designer®소프트웨어,FactoryTalk® Linx통신 소프트웨어 및ControlFLASH Plus®소프트웨어
호환되는 버전은 제품 호환성 및 다운로드 센터(PCDC)를 참조하십시오.
중요:
ControlLogix®
컨트롤러에는 NEMA 1 또는 동급의 창 없는 금속 외함이 필요합니다.컨트롤러 및 상태 표시기
컨트롤러 및 상태 표시기
글자 | 항목 | 설명 |
|---|---|---|
A | 4자리 디스플레이 | 모듈에 대한 정보를 스크롤합니다. |
B | 모듈 상태 표시기 | 모듈의 현재 상태를 나타냅니다(MOD, RUN, FORCE, SD). |
C | Ethernet 상태 표시기 | EtherNet/IP™ 네트워크(LINK, NET)에서 데이터의 현재 전송 상태를 나타냅니다. |
D | 리셋 버튼 | ControlLogix® 5590 컨트롤러: 1단계 재설정은 애플리케이션 프로그램과 메모리를 지우고 IP 주소를 유지하며 모든 네트워크 설정을 유지합니다. 2단계 재설정은 컨트롤러를 기본 설정(펌웨어 포함)으로 되돌립니다.ControlLogix® 5590 안전 파트너: 안전 파트너를 기본 설정(펌웨어 포함)으로 복원합니다. |
E | 모드 스위치(Run, Remote, Program) | 3위치 토글 스위치. |
F | microSD 카드 슬롯 | 8 GB microSD™ 카드(1784-MSD8, 1784-MSD8XT) 포함. |
G | QR 코드 | 제품 정보 및 지원을 확인하려면 스캔하십시오. |
H | USB-C 포트 | USB-C 케이블 또는 동글을 연결합니다. |
I | 이더넷 포트 1 및 2 | 듀얼, 1Gb 내장 이더넷 포트. 듀얼 IP 주소 또는 DLR로 구성 가능. |
QR 코드
중요:
컨트롤러와
안전 파트너
에는 QR 코드가 레이저로 새겨져 있습니다. 코드를 스캔하면 제품 정보와 지원을 이용할 수 있습니다.- QR 코드 확인: 스캔하기 전에 QR 코드가 장치에 직접 레이저로 새겨져 있는지 확인하십시오. 이렇게 하면 원본이 되고 변조되지 않습니다.
- 수정된 QR 코드 방지: QR 코드를 가리거나 변경하는 라벨, 스티커 또는 기타 자료가 있는 경우, 사용하지 마십시오. 이러한 수정 사항은 안전하지 않거나 잘못된 링크로 이어질 수 있습니다.
- 의심스러운 QR 코드 신고: 변조된 것으로 보이는 QR 코드를 발견하면 추가 조사를 위해 지원팀에 신고하십시오.
- 신뢰할 수 있는 스캔 앱 사용: 잠재적인 보안 위험을 방지하려면 신뢰할 수 있는 QR 코드 스캔 앱을 사용하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.