ControlLogix 5590 고가용성 시스템

가용성은 시스템이 정상적으로 작동하고 작업을 수행할 수 있는 시간의 비율입니다. 고가용성은 평소보다 더 긴 시간 동안 합의된 수준의 가용성을 달성하는 것을 목표로 하는 시스템의 특징입니다.
컨트롤러 시스템은 특정 하드웨어 및 구성 요건이 충족될 때 고가용성을 달성할 수 있습니다. 이중화 시스템 구성 요소, 네트워크 및 기타 하드웨어 및 소프트웨어 고려 사항을 포함한 고가용성 시스템에 대한 일반 지침은 고가용성 시스템 레퍼런스 매뉴얼(HIGHAV-RM002)을 참조하십시오.
다음 유형의 컨트롤러 시스템은 이중화 섀시 페어를 사용하여 고가용성을 제공합니다.
  • ControlLogix®
    이중화(컨트롤러에서 안전 기능이 활성화되지 않음)
  • Logix SIS(컨트롤러에서 안전 기능이 활성화됨)
자세한 내용은 ControlLogix 5590 고가용성 시스템 매뉴얼(Publication 1756-UM901)을 참조하십시오.

ControlLogix 이중화

ControlLogix®
이중화는 고가용성이 필요한 비 안전 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이중화 컨트롤러가 이중화로 설정된 경우, 1차 컨트롤러가 표준 태스크를 실행하고 2차 컨트롤러에 표준 데이터를 크로스로드합니다.
이중화된 컨트롤러는 동시 또는 비동시 통신을 통해 원격 섀시의 표준 I/O 모듈과만 통신할 수 있습니다.
ControlLogix 5590 이중화
고가용성 아키텍처에서 이중화된 섀시 페어.

Logix SIS

Logix SIS는 고가용성이 필요한 안전 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. Logix SIS는 최대 SIL 2 또는 SIL 3 안전 등급을 달성할 수 있습니다. Logix SIS에 대해 이중화 컨트롤러가 구성된 경우 로직은 다음과 같이 실행됩니다.
  • 1차 컨트롤러와 2차 컨트롤러가 동시에 안전 태스크를 실행하고 모든 안전 데이터가 동기화된 상태를 유지합니다.
  • 1차 컨트롤러만 표준 태스크를 실행하고 2차 컨트롤러로 표준 데이터를 크로스로드합니다.
이중화 안전 기능이 활성화된 컨트롤러는 원격 섀시 내 표준 I/O 모듈과 안전 I/O 모듈이 혼합된 환경에서 통신할 수 있습니다. 안전 I/O 통신을 위해서는 이중화 섀시 내 1756-EN4TR 모듈과 원격 안전 I/O 모듈 간에 동시 통신이 설정되어야 합니다.
ControlLogix 5,590 Logix SIS
FLEX 5000 안전 I/O를 통해 원격 섀시에 연결된 이중화 섀시 페어.
Logix SIS에 대한 자세한 내용은 ControlLogix 5590 고가용성 시스템 매뉴얼(Publication 1756-UM901)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal