사용 가능한 ControlLogix 5590 컨트롤러

컨트롤러는 애플리케이션에 따라 다양한 기능으로 제공됩니다.
중요:
ControlLogix-XT™
5590 컨트롤러와
ControlLogix-XT™
5590 프로세스 컨트롤러는 동일한 극한 환경 정격을 공유하는 다른 시스템 구성요소와 함께 적절히 사용될 때만 극한 환경 조건에 적합합니다. 컨트롤러의 극한 환경 등급은 동등한 속성을 공유하지 않는 다른 시스템 구성요소와 함께 사용할 경우 무효화됩니다.
예:
컨트롤러의 Technical Data 매뉴얼에 명시된 온도 정격이 70°C이고, 해당 컨트롤러를 60°C 정격의
ControlLogix®
섀시와 함께 사용하는 경우, 시스템의 정격 온도는 60°C입니다.
시스템이 극한 환경 조건에 적합한지 확인하려면 각 시스템 구성 요소의 기술 데이터 문서에 있는 부식성 환경 및 온도 정격을 비교하십시오.
주목 :
컨포멀 코팅 제품
부식성 대기 등급을 받은 제품을 선택하면 부식성 가스 환경에서 커넥터를 어느 정도 보호할 수 있는 포트 플러그, 커버 또는 메모리 카드가 설치된 상태로 배송됩니다. 공장 포장 밀봉이 훼손된 후에는 부식성 환경 등급을 유지하기 위해 사용되지 않는 모든 포트에는 플러그나 커버를 계속 장착해야 하며, 메모리 카드도 계속 장착된 상태를 유지해야 합니다. 임시 접근이 필요한 경우 포트 플러그, 커버, 메모리 카드 등을 제거할 수 있으나, 임시 접근이 완료된 후 반드시 재설치해야 합니다.

ControlLogix-XT 5590 컨트롤러

ControlLogix-XT™
5590 컨트롤러는 표준
ControlLogix®
컨트롤러와 동일한 방식으로 작동하며 동일한 기능을 제공합니다. 이 컨트롤러를 안전 및 이중화에 대해 활성화할 수 있습니다.
컨트롤러는 가혹하고 부식성 가스 환경에 노출될 때 추가적인 보호 기능을 갖추고 있습니다. 표준
ControlLogix®
컨트롤러는 0...60°C(33...140°F)의 온도를 견딜 수 있지만 ControlLogix-XT™ 컨트롤러는
ControlLogix-XT™
시스템의 일부로 설치될 때 -25...+70 °C (-13...+158 °F)의 온도를 견딜 수 있습니다.

ControlLogix-XT 5590 프로세스 컨트롤러

ControlLogix-XT™
5590 프로세스 컨트롤러는 공장 전반에 걸친 프로세스 제어에 중점을 둡니다. 프로세스 컨트롤러는 기본 프로세스 태스크 모델과 프로세스 애플리케이션에 최적화된 전용
PlantPAx®
프로세스 명령어로 구성되어 설계 및 배포 노력을 개선합니다. 안전 및 이중화를 위해 이러한 컨트롤러를 활성화할 수 있습니다.
컨트롤러는 부식성이 강한 가스 환경에 노출될 때 추가적인 보호 기능을 제공하며,
ControlLogix-XT™
시스템의 일부로 설치하는 경우 -25...+70 °C(-13...+158 °F)의 극한 온도에서 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal