ControlLogix 5590 컨트롤러 기능
다음 표는
ControlLogix®
5590 컨트롤러 시스템, 통신 및 프로그래밍 기능입니다.기능 | 설명 |
|---|---|
통신 포트 | USB 포트 1개, Type C 2.0. 이 USB 포트는 외부 장비에 전원을 공급하지 않습니다. EtherNet/IP™ 포트 2개: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps 링크 속도 |
통신 옵션 | EtherNet/IP™ 가 선호 네트워크입니다.컨트롤러는 다음 네트워크도 지원합니다.
|
컨트롤러 태스크 |
|
통합 모션 |
|
프로그래밍 언어 | 표준 태스크의 경우 컨트롤러는 다음을 지원합니다.
안전 기능이 활성화된 컨트롤러의 경우, 안전 태스크는 래더 다이어그램만 지원합니다. |
통합 안전 | 안전 지원 컨트롤러는 다음을 지원합니다.
|
기타 특징 |
|
컨트롤러 메모리
컨트롤러는 표준 프로그램의 모든 표준 메모리와 안전 프로그램의 모든 안전 메모리를 동시에 사용할 수 있으며, 해당 컨트롤러 유형의 용량에 영향을 미치지 않습니다. 예를 들어, 1756-L915TS 컨트롤러에는 15MB의 표준 메모리와 12MB의 안전 메모리가 있습니다. 표준 프로그램에는 최대 15MB를, 안전 프로그램에는 최대 12MB를 동시에 사용할 수 있습니다.
카탈로그 넘버 | 표준 메모리 | 안전 메모리 |
|---|---|---|
1756-L902TS, 1756-L902TSXT | 2 MB | 2 MB |
1756-L905TS, 1756-L905TSXT, 1756-L905TPSXT | 5 MB | 5 MB |
1756-L908TS, 1756-L908TSXT | 8 MB | 8 MB |
1756-L915TS, 1756-L915TSXT, 1756-L915TPSXT | 15MB | 12MB |
1756-L925TS, 1756-L925TSXT | 25MB | 12MB |
1756-L950TS, 1756-L950TSXT, 1756-L950TPSXT | 50MB | 12MB |
1756-L980TS, 1756-L980TSXT, 1756-L980TPSXT | 80MB | 12MB |
컨트롤러 용량
다음 표는 각 컨트롤러에서 지원되는
EtherNet/IP™
및 OPC/UA 노드의 수를 보여줍니다.카탈로그 넘버 | EtherNet/IP™ 노드 | OPC/UA 노드 |
|---|---|---|
1756-L902TS, 1756-L902TSXT | 30 | 300 |
1756-L905TS, 1756-L905TSXT, 1756-L905TPSXT | 100 | 1000 |
1756-L908TS, 1756-L908TSXT | 200 | 2000 |
1756-L915TS, 1756-L915TSXT, 1756-L915TPSXT | 300 | 5000 |
1756-L925TS, 1756-L925TSXT | 400 | 20,000 |
1756-L950TS, 1756-L950TSXT, 1756-L950TPSXT | 500 | 50,000 |
1756-L980TS, 1756-L980TSXT, 1756-L980TPSXT | 권장 최대값: 600 | 100,000 |
중요:
CIP 보안을 위한 고려사항
CIP 보안이 안전 I/O와 함께 사용되는 경우,
EtherNet/IP™
노드 개수가 150 미만으로 제한될 수 있습니다.안전 I/O에 대해 I/O 데이터 보안(
CIP Security™
)을 사용하는 경우, 지원되는 최대 노드 수는 다음과 같이 감소합니다.- 비보안 노드 수 + 2 * (보안 노드 수, 무결성 전용) + 4 * (보안 노드 수, 무결성 및 기밀성) <= 150
또는
- 컨트롤러가 지원하는 최대 노드 수 중 적은 노드 수.
보안 연결을 사용하지 않는 경우, 컨트롤러 카탈로그 넘버는 최대 노드 수를 지정합니다.
안전 태스크를 통해 지원되는 기능
안전 지원 컨트롤러에서 안전 태스크는 다음 표에 명시된 표준 태스크에서 지원되는 기능의 하위 집합을 지원합니다.
기능 | 안전 태스크 | 표준 태스크 |
|---|---|---|
애드온 명령어 | ✔ | ✔ |
명령어 기반 알람 및 이벤트 | — | ✔ |
태그 기반 알람 | — | ✔ |
컨트롤러 로그 생성 | ✔ | ✔ |
이벤트 태스크 안전 태스크는 이벤트 태스크가 될 수 없지만, 안전 태스크에서 이벤트 명령어를 사용해 표준 이벤트 태스크를 트리거할 수 있습니다. | — | ✔ |
통합 모션 | ✔ 안전 속도 및 위치 피드백을 제공하는 장비의 드라이브 안전 명령어. | ✔ |
아날로그 모션 | — | ✔ |
SERCOS 모션 | — | ✔ |
드라이브 안전 명령어 | ✔ | — |
언어 변경 | ✔ | ✔ |
라이센스 기반 소스 보호 | — | ✔ |
온라인 상태에서 프로그램 컴포넌트 가져오기 | — | ✔ |
온라인 상태에서 프로그램 컴포넌트 내보내기 | ✔ | ✔ |
Ladder diagram(LD) | ✔ | ✔ |
Structured Text(ST) | — | ✔ |
FBD(Function Block Diagram) | — | ✔ |
순차 펑션 차트(SFC) 루틴 | — | ✔ |
중요:
안전을 위한 고려사항
ControlLogix®
5590 안전 기능 컨트롤러는 표준 태그를 유니캐스트나 멀티캐스트로 생성할 수 있지만, 안전 태그는 유니캐스트로만 생성할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 안전 태그를 유니캐스트나 멀티캐스트로 Consume할 수 있습니다.Produced 안전 태그를 설정할 때 유니캐스트 연결 옵션만 설정할 수 있습니다. Logix Designer 애플리케이셔는 멀티캐스트 연결 옵션의 설정을 허용하지 않습니다.
Consumed 태그를 설정할 때 Producer의 기능을 고려해야 합니다.
- 이 컨트롤러의 I/O 트리에 있는 Producer가ControlLogix®5590 안전 지원 컨트롤러,GuardLogix®5580 컨트롤러 또는Compact GuardLogix®5380 컨트롤러이고 안전 태그를 Consume하고 있는 경우 유니캐스트를 사용하도록 Consumed 태그를 설정해야 합니다.
- 이 컨트롤러의 I/O 트리에 있는 Producer가GuardLogix®5570 또는 5560이거나Compact GuardLogix®5370이면 안전 Consumed 태그를 유니캐스트나 멀티캐스트로 설정할 수 있습니다.
- ControlLogix®5590 안전 지원 컨트롤러는 동일한 섀시에 있는GuardLogix®5570(펌웨어 버전 30 이하) 컨트롤러에 안전 태그를 생성하지 않습니다.ControlLogix®5590 안전 지원 컨트롤러는 유니캐스트로만 안전 태그를 생성할 수 있고,GuardLogix®5570(펌웨어 버전 30 이하) 컨트롤러는 Consumed 태그를 유니캐스트로 구성할 수 없기 때문입니다. Consume 태그를 유니캐스트에 대해 설정할 수 있으므로 이 제한 사항은EtherNet/IP™에 적용되지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.