ControlLogix 5590 안전 시스템
모든
ControlLogix®
5590 컨트롤러에 안전 기능을 활성화할 수 있습니다. 안전 기능이 활성화된 컨트롤러는 SIL 3 및 PLe 안전 등급의 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.- 안전 파트너가 설치되어 있지 않은 경우, 안전 작업 및 안전 I/O를 사용하여 SIL 2/PLd(카테고리 3)를 달성할 수 있습니다.
- 안전 태스크와 설치된 안전 파트너를 사용하면 SIL 3/PLe(카테고리 4) 기능을 달성할 수 있습니다.
- Logix SIS는 최대 SIL 3/PLe (Category 3)의 기능을 제공할 수 있습니다.
안전 기능이 활성화된 컨트롤러는
CIP Safety™
를 통해 EtherNet/IP™
네트워크 상에서 안전 I/O 장치(안전 I/O 모듈, 통합 안전 드라이브, 통합 안전 구성요소)와 통신할 수 있습니다. 백플레인에서는 로컬 표준 및 안전 I/O와 인터페이스할 수 있으며, 이더넷 포트를 통해 원격 안전 I/O와도 인터페이스할 수 있습니다.표준 태스크의 경우 안전 지원 컨트롤러가 다음을 지원합니다.
- Ladder diagram(LD)
- Structured Text(ST)
- Function Block Diagram(FBD)
- Sequential Function Chart(SFC)
안전 태스크의 경우 GuardLogix 컨트롤러는 Ladder Diagram만 지원합니다.
ControlLogix 5590 안전 시스템
의견을 작성 부탁드립니다.