ControlLogix 5590 기능 안전

SIL(Safety Integrity Level)은 안전 기능을 수행할 수 있는 능력을 설명하는 이산적인 수준으로, SIL 3이 가장 높은 수준의 안전 무결성을 나타내고 SIL 1이 가장 낮은 수준을 나타냅니다.
다음 표는 컨트롤러에 대한 SIL 및 PL(Performance Level) 표준을 제공합니다.
  • 안전 기능이 활성화된 컨트롤러는 표준 컨트롤러 기능을 수행하며 안전 관련 기능을 수행하기 위해 안전 파트너와 통신합니다.
  • 안전 파트너는 안전 기능이 활성화된 컨트롤러와 협력하여 SIL 3 시스템에서 안전 관련 기능을 수행합니다.
안전 기능이 활성화된 컨트롤러의 안전 등급
컨트롤러 시스템
IEC 61508
IEC 62061
IEC 61511
ISO 13849-1
다음과 같은 안전 애플리케이션에서 사용하도록 형식 승인 및 인증되었습니다.
다음과 같은 안전 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
다음과 같은 안전 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
다음과 같은 안전 애플리케이션에서 사용하기에 적합합니다.
안전 파트너가 없는 안전 지원 컨트롤러
SIL 2
SIL CL 2
SIL 1 High 수요 또는 Continuous SIL 2 Low 수요
Performance Level PLd (카탈로그 3)
안전 파트너가 있는 안전 지원 컨트롤러
SIL 3
SIL CL 3
SIL 2 High 수요 또는 Continuous SIL 3
Performance Level PLe (카탈로그 4)
Logix SIS의 안전 지원 컨트롤러
SIL 2
SIL 3
SIL CL 2
SIL CL 3
SIL 2
SIL 3
Performance Level PLe (카탈로그 3)
매뉴얼에서 안전 정격은 다음과 같이 표현됩니다.
  • SIL 2는 SIL 2, SIL CL 2, SIL 2, Low 수요 및 PLd를 나타냅니다.
  • SIL 3은 SIL 3, SIL CL 3 및 PLe를 나타냅니다.
TÜV Rheinland는 전원이 차단된 상태가 안전한 상태로 간주되는 안전 관련 애플리케이션에 사용할 수 있는
ControlLogix®
5590 안전 지원 제어 시스템을 승인했습니다.
본 매뉴얼의 모든 I/O 예제는 일반적인 기계 안전 및 비상 정지(ESD) 시스템의 안전 상태로 전원을 차단하는 것을 기준으로 합니다.
중요: 시스템 사용자로서 사용자는 다음 사항에 대한 책임을 집니다.
  • ControlLogix®
    5590 안전 기능 지원 컨트롤러 시스템에 연결된 모든 센서 또는 액추에이터의 설정, SIL 등급 지정 및 검증.
  • 프로젝트 관리 및 기능 테스트.
  • 안전 시스템에 대한 액세스 제어(비밀번호 처리 포함).
  • 본 사용자 매뉴얼의 정보에 따른 애플리케이션 프로그래밍 및 장치 설정.
기능적 안전을 적용할 때, 적절한 교육을 받고 자격이 검증되었으며 인가를 받은 숙련된 인력에게만 액세스를 허용하십시오.
ControlLogix®
5590 안전 지원 컨트롤러에는 프로그래밍 소프트웨어를 사용하십시오. 표준 태스크가 아닌 안전 태스크만 안전 기능에 사용할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal