ControlLogix 5590 SIL 요건
위험 평가를 통해 안전 기능에 SIL 2 또는 SIL 3이 필요한지 여부를 결정합니다.
고가용성 시스템의 SIL 2 및 SIL 3 요건은 ControlLogix 5590 고가용성 시스템 사용자 매뉴얼(Publication 1756-UM901)을 참조하십시오.
주목 :
컨트롤러가 SIL 2 또는 SIL 3 등급으로 작동하려면 안전 서명이 필요합니다. 안전 서명이 없는 컨트롤러 작동은 개발 중에만 적합합니다.
중요:
IEC 61511 표준을 따르는 고수요 SIL 2 애플리케이션은 하드웨어 오류 자동복구(HFT) 1을 요구하며 본 매뉴얼 전체에서 SIL 3 요건에 대한 지침을 반드시 적용해야 합니다.
IEC 62061 표준을 따르는 고수요 SIL 2 애플리케이션은 하드웨어 오류 자동복구(HFT) 0을 요구하며 본 매뉴얼 전체에서 SIL 2 요건에 대한 지침을 반드시 적용해야 합니다.
SIL 2 요건
SIL 2 안전 기능에는 다음 사항이 적용됩니다.
- 안전 활성화ControlLogix®5590 컨트롤러에는 주 컨트롤러만 필요합니다.
SIL 3 요건
SIL 3 안전 기능에는 다음 사항이 적용됩니다.
- 안전 지원ControlLogix®5590 컨트롤러에는 주 컨트롤러와 안전 파트너가 모두 필요합니다.
중요:
안전 태스크에는 다양한 안전 기능이 포함될 수 있습니다. 특정 기능이 SIL 3 등급을 받으려면 센서에서 액추에이터에 이르는 전체 장비 및 프로그래밍 체인이 SIL 3 등급을 충족해야 합니다. SIL 3이 필요한 안전 기능에 SIL 2 입력 신호를 사용하지 않도록 주의하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.