ControlLogix 5590 안전 데이터
다음 예제는
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2 안전 시스템의 PFD(Dangerous Failure on Demand) 확률과 PFH(Dangerous Failure per Hour) 평균 빈도 값을 보여줍니다.다음 예제는
ControlLogix®
5590 1oo1 SIL 2 안전 시스템 또는 1oo2 SIL 3 안전 시스템의 PFD(Dangerous Failure on Demand) 확률과 PFH(Dangerous Failure per Hour) 평균 빈도 값을 보여줍니다.- 1oo1은 단일 채널 시스템입니다.
- 1oo2는 이중 채널 시스템입니다.
가용 수명
ControlLogix®
5590 컨트롤러의 유효 수명은 20년입니다.Safety Data
PFD 및 PFH 값을 포함한 안전 I/O 장치 안전 데이터는 추가 자료에 명시된 제품 매뉴얼을 참조하십시오.
제품 고장률
다음 표의 데이터는 최대 20년을 포함하는 작업 시간에 적용됩니다. 작업 시간(MT)은 장비가 공칭 PFD, PFH 및 λ 등급을 유지하는 시간 길이이며 교체가 필요합니다.
감지된 고장은 진단 테스트, 검증 테스트, 작업자 개입 또는 정상 작동에 의해 확인된 고장을 의미합니다.
항목 | ControlLogix® 5590 안전 지원 컨트롤러 | ControlLogix® 5590 안전 지원 컨트롤러 및 안전 파트너 |
|---|---|---|
하드웨어 오류 자동복구(HFT) 하드웨어의 내결함성은 n 이며, n +1개의 오류가 발생하면 안전 기능이 상실될 수 있습니다. HFT가 1이면 폴트가 2회 이상이어야 안전이 손실된다는 뜻입니다. | 0 | 1 |
No Part/ No Effect Detected Failure Rate (λ NPED ) [hr] | 3.59E-06 | 6.26E-06 |
안전 실패율(λ S )[실패/시간] | 7.33E-07 | 1.47E-06 |
위험 고장율(λ D )실패/시간] | 7.34E-07 | 1.47E-06 |
위험 감지 고장율(λ DD )[실패/시간] | 7.26E-07 | 1.45E-06 |
위험 미감지 고장율(λ DU )[실패/시간] | 7.67E-09 | 0.000000 |
자동 진단 테스트 간격(λ D )[시간] | < 안전 반응 시간(SRT) | < 안전 반응 시간(SRT) |
가용 수명[년] | 20 | 20 |
시스템 용량(SC) 체계적 능력은 IEC 61508-4에서 체계적 안전 무결성이 지정 SIL 등급의 요구사항을 충족한다는 확신으로 정의됩니다. | 3 | 3 |
노트:
- ControlLogix®5590 안전 지원 컨트롤러 값은 제품이 신뢰성 블록 다이어그램(RBD)에서 블록으로 표시될 때 사용되는 제품 고장률입니다.
- ControlLogix®5590 안전 지원 컨트롤러 고장률은 최대 70 °C(158 °F)의 주변 온도와 최대 2000m(6561.7 ft)의 고도에서 유효합니다. 매뉴얼 1756-TD001 및 1756-IN900을 참조하십시오.
- 앞의 표에 있는 HFT 값은 제품 내부 HFT 값입니다.
항목 | ControlLogix® 5590 안전 지원 컨트롤러 | ControlLogix® 5590 안전 지원 컨트롤러 및 안전 파트너 |
|---|---|---|
PFD ave (가동 시간 20년) | 6.72E-04 | 1.40E-05 |
PFH | 7.67E-09 | 1.63E-10 |
STR | 5.04E-06 | 9.18E-06 |
MTTF d [년] | 155.60 | 77.80 |
안전 계산을 위한 가정:
- 구성요소 고장률은 제품 수명 동안 일정합니다.
- 감지된 모든 에러(안전 및 위험)는 안전 상태(MRT=0)가 됩니다.
- 지정된 수명(20년) 내에 보증 테스트가 필요하지 않습니다.

의견을 작성 부탁드립니다.