1756 디지털 I/O 모듈(Module) 구성

ControlLogix 아날로그 I/O 모듈(Module)에 제공된 기본 구성을 그대로 사용할 수도 있고
Logix Designer
소프트웨어 기능을 사용하여 모듈을 현재 작업에 맞게 직접 구성할 수도 있습니다. 수행할 수 있는 작업:
I/O (Input/Output)
Controller에서 데이터를 제공하거나 수신하는 장치입니다.
  • 모듈의 기본 구성을 그대로 사용하거나
    모듈(Module)
    컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
  • 현재 응용 프로그램에 맞게 포인트 레벨 구성을 작성합니다.
    응용 프로그램
    Controller 또는 특정 목적에 맞는 컴퓨터/Controller 기반 Routine에 의해 모니터링되고 제어되는 장비 또는 프로세스입니다.
1756 디지털 I/O 모듈(Module)을 구성하려면
  1. 컨트롤러(Controller) 분류의
    I/O 구성
    폴더에서 구성할 모듈(Module)에 커서를 놓고 오른쪽 마우스 단추를 클릭하여
    속성
    을 선택합니다.
  2. 구성 정보를 입력합니다. 현재 작업에 맞게 구성을 직접 작성하지 않고 모듈(Module) 및 채널에 기본값을 사용할 수도 있습니다.
  3. 선택:
    • 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면
      확인
      을 선택합니다.
    • 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면
      취소
      를 선택합니다.
    • 편집을 적용하고 편집을 계속하려면
      적용
      을 선택합니다.
    • 이 탭과 관련된 도움말을 보려면
      도움말
      을 참조하세요.
모듈(Module)을 생성할 때 모듈을 구성할 수도 있습니다. 특정 구성 정보에 대한 모듈(Module)을 선택합니다.
기본 입력
모듈(Module)
격리 입력
모듈(Module)
AC 진단
입력 모듈
DC 진단 입력 모듈(Module)
기본 출력
모듈(Module)
DC 진단
출력 모듈(Module)
AC 진단 출력 모듈(모듈(Module))
AC 전기 퓨즈 출력 모듈(Module)
DC 전기 퓨즈 출력 모듈(Module)
기계 퓨즈 출력 모듈(Module)
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal