구성 탭 1756-IA8D

이 탭에서 1756-IA8D AC 진단 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다.
이 탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 각 입력 포인트에 상태 변경 사용
  • 열려 있는 와이어에 진단 사용
  • 필드 전력 손실에 진단 사용
  • 진단 래치 사용
  • 입력 필터 시간 설정
  • 진단 전환(Transition)을 위해 상태 변경 사용
    팁: 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
팁: 이 페이지에서 각 열의 제목에 있는 확인란을 선택하면 해당 열에 대해 모든 확인 표시가 설정되거나 해제됩니다. 이렇게 하면 확인란을 일일이 선택할 필요 없이 한 번에 모든 확인란을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
매개 변수
상태 변경 사용
높음(HIGH) -> 낮음(LOW) 전환(Transition) (켜짐 -> 꺼짐)과 낮음 -> 높음 전환(꺼짐 -> 켜짐)을 설정할 입력 포인트의 확인란을 선택합니다.
그러면 확인란이 선택된 입력 포인트에서 지정된 전환(Transition)이 이루어질 때마다 데이터가 전송됩니다.
열려 있는 와이어에 진단 사용
와이어링 전체에서 열려 있는 회로(터미널 없음, 로드 없음 또는 전달 끊김)를 탐지할 입력 포인트의 확인란을 선택합니다.
필드 전력에 진단 사용
디지털 입력 모듈(Module)의 필드 전력이 손실되었는지 여부를 탐지할 입력 포인트의 확인란을 선택합니다.
팁: 이 필드는 진단 AC 입력 모듈(Module)에만 나타납니다. DC 모듈(Module)에는 나타나지 않습니다.
진단 래치 사용
진단 래치를 사용할 각 입력 포인트의 확인란을 선택합니다. 진단 래치를 사용하지 않을 각 입력 포인트에 대해서는 확인란을 선택하지 마십시오. 진단 래치가 사용하도록 설정된 경우 한 번 트리거된 진단 구성원은 오류 상태가 해결된 후에도 설정을 유지합니다. 따라서 간헐적인 진단이 가능하게 됩니다.
이 기능은 대부분의 진단 기능에 적용됩니다. 적용되는 기능과 적용되지 않는 기능을 보려면 진단 래치를 참조하십시오.
진단 전환(Transition)을 위해 상태 변경 사용 확인란
진단 데이터의 상태가 변경되는 즉시 모듈(Module)에서 진단 상태 데이터를 업데이트된 타임스탬프와 함께 전송하도록 하려면 이 확인란을 선택하십시오.
이 확인란을 선택하지 않으면 진단 상태 데이터가 RPI에 따라 주기적으로 전송되며, 진단 데이터가 변경되어도 타임스탬프가 업데이트되지 않습니다.
입력 필터 시간(ms)
다음 두 가지 필터 시간 값에 대해 값을 선택하여 설정하십시오.
  • 켜짐 -> 꺼짐(라이징 필터링)
  • 꺼짐 -> 켜짐(폴링 필터링)
입력 포인트 그룹 각각에 대해 선택합니다.
이 필터는 노이즈 스파이크를 필터링하는 단순 지연 필터입니다. 입력은 최소한 필터 설정 시간 동안에는 새로운 상태를 유지해야 합니다. 예를 들어, 입력이 꺼짐 상태이고 꺼짐 -> 켜짐 지연 시간을 2ms로 설정한 경우 입력이 최소한 2ms 동안 켜짐 상태를 유지해야 모듈(Module)에서 이 데이터를 인식 및 보고할 수 있습니다. 입력이 1.8ms 동안 켜짐이었다가 0.2ms 동안 꺼짐이 된 후 다시 1ms 동안 켜짐으로 바뀌면 입력 모듈(Module)에서 켜짐 상태를 인식하지 못하고 계속 꺼짐으로 보고할 것입니다.
꺼짐 -> 켜짐 필터와 켜짐 -> 꺼짐 필터 쌍은 입력 포인트 8개로 구성된 그룹을 기준으로 작동합니다.
한 모듈(Module)에서 입력 포인트의 수
입력 포인트 그룹에 대한 입력 필터
8
0 - 7
16
0 - 7
8 - 15
32
0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
1756-IB32에만 해당
입력 포인트 그룹마다 하나의 필터 시간이 공통적으로 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal