구성 탭 1756 디지털 출력
이 탭을 사용하여 다음과 같은 비진단 디지털 출력 모듈(Module)을 구성합니다.
기본
- 1756-OA8
- 1756-OB8
- 1756-OB32
- 1756-OC8
- 1756-OG16
- 1756-ON8
격리
- 1756-OA16I
- 1756-OB8I
- 1756-OB16I
- 1756-OH8I
- 1756-OW16I
- 1756-OX8I
기계 퓨즈
- 1756-OA16
DC 전기 퓨즈
- 1756-OB8EI
- 1756-OB16E
이 탭에서 다음을 선택할 수 있습니다.
- 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값
- 컨트롤러(Controller)에서 출력 모듈(Module)로의 연결이 끊어졌을 때(예: 출력 모듈과의 통신이 설정되고 나서 통신 실패가 발생했을 때) 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값.
- 프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패했을 때 출력을 어떻게 처리할지팁: 모듈(Module) 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
프로그램(Program) 모드
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 꺼짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
- 켜짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
- 보류 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 마지막 상태를 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하여 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 결정할 수 있습니다. 프로그램(Program) 모드에서는 컨트롤러(Controller)의 출력이 무시되고 출력이 위 항목 중 하나에 따라 동작합니다.
폴트 모드(Fault Mode)
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 꺼짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
- 켜짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
- 보류 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 현재 레벨을 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하면 통신 오류가 발생하고 모듈(Module)이 통신 폴트 모드(Fault Mode)로 전환된 후 각 포인트의 출력을 어떻게 처리할지 결정할 수 있습니다.
통신 실패
통신이 실패한 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
- 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
- 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
이 필드는 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드에 있는 동안 통신 실패가 발생할 때의 출력 상태를 정의합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.