구성 탭 1756-OB16D

이 탭에서 1756-OB16D 디지털 DC 진단 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다.
또한 이 탭을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값을 선택합니다.
  • 컨트롤러(Controller)에서 출력 모듈(Module)로의 연결이 끊어졌을 때(즉, 출력 모듈과의 통신이 설정되고 나서 통신 실패가 발생했을 때) 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값을 선택합니다.
  • 명령 처리된 상태가 켜짐인 경우 출력의 실제 상태가 명령 처리된 상태와 동일한지 확인합니다.
  • 필드 와이어링 없음 또는 누락 로드를 탐지합니다.
  • 진단 래치 사용
  • 프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패했을 때 출력을 어떻게 처리할지 선택합니다.
    팁: 모듈(Module) 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
프로그램(Program) 모드
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 꺼짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
  • 켜짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
  • 보류 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 마지막 상태를 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하여 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 결정할 수 있습니다. 프로그램(Program) 모드에서는 컨트롤러(Controller)의 출력이 무시되고 출력이 위 항목 중 하나에 따라 동작합니다.
폴트 모드(Fault Mode)
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 꺼짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
  • 켜짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
  • 보류 - 프로그램(Program) 모드 상태에서 통신이 실패한 경우 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 현재 레벨을 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하면 통신 오류가 발생하고 모듈(Module)이 통신 폴트 모드(Fault Mode)로 전환된 후 각 포인트의 출력을 어떻게 처리할지 결정할 수 있습니다.
통신 실패
통신이 실패한 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
  • 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
  • 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
출력 확인
명령 처리된 상태가 켜짐일 때 출력의 실제 상태가 명령 처리된 상태와 동일한지 확인할 출력 포인트의 확인란을 선택합니다. 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리되었는데 꺼짐으로 잘못 전환된 경우에는 오류가 탐지됩니다.
이 진단은 출력 포인트가 켜짐으로 명령 처리된 경우에만 사용할 수 있습니다.
로드 없음
필드 와이어링 없음 또는 누락 로드를 탐지할 출력 포인트의 확인란을 선택합니다.
이 진단은 출력 포인트가 꺼짐으로 명령 처리된 경우에만 사용할 수 있습니다.
필드 전력 손실
디지털 출력 모듈(Module)로의 필드 전력이 손실되었는지 여부를 감지할 출력 포인트의 확인란을 선택합니다. (이 필드는 진단 AC 출력 모듈(Module)에만 나타납니다.)
진단 래치 사용
진단 래치를 사용할 각 출력 포인트의 확인란을 선택합니다. 진단 래치를 사용하지 않을 각 입력 포인트에 대해서는 확인란을 선택하지 마십시오. 진단 래치가 사용하도록 설정된 경우 한 번 트리거된 진단 구성원은 오류 상태가 해결된 후에도 설정을 유지합니다. 따라서 간헐적인 진단이 가능하게 됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal