구성 탭 1756 디지털 DC 입력
이 탭에서 다음과 같은 디지털 DC 입력 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다.
기본
- 1756-IB16
- 1756-IB32
- 1756-IC16
- 1756-IG16
- 1756-IV16
격리
- 1756-IB16I
- 1756-IH16I
이 탭에서는 다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 입력 포인트에 상태 변경 사용
- 입력 필터 시간 설정팁: 모듈(Module)의 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
팁:
이 페이지에서 각 열의 제목에 있는 확인란을 선택하면 해당 열에 대해 모든 확인 표시가 설정되거나 해제됩니다. 이렇게 하면 확인란을 일일이 선택할 필요 없이 한 번에 모든 확인란을 설정하거나 해제할 수 있습니다.
매개 변수
상태 변경 사용
높음(HIGH)에서 낮음(LOW) 전환(Transition) (켜짐 -> 꺼짐) 및/또는 낮음에서 높음 전환(꺼짐 -> 켜짐)을 위해 상태 변경을 사용하려는 입력 포인트에 해당하는 확인란을 선택합니다.
동작 | 그러면: |
확인란 선택 | 현재 포인트에 대해 입력 모듈(Module)로부터 데이터가 RPI에 따라 주기적으로, 그리고 상태가 변경되는 즉시 생성됩니다. |
확인란 선택 취소 | 현재 포인트에 대해 입력 모듈(Module)로부터 데이터가 RPI에 따라 주기적으로만 생성됩니다. |
입력 필터 시간(ms)
각 입력 포인트 그룹에 대해 필터 시간으로 사용할 두 값을 설정하려면 값을 선택합니다.
- 켜짐 -> 꺼짐 지연 시간
- 꺼짐 -> 켜짐 지연 시간
이 필터는 노이즈 스파이크가 하드웨어 회로를 통과한 경우에 이를 필터링하는 장치입니다. 입력은 최소한 필터 설정 시간 동안에는 새로운 상태를 유지해야 합니다. 예를 들어, 입력이 꺼짐 상태이고 꺼짐 -> 켜짐 지연 시간을 2ms로 설정한 경우 입력이 최소한 2ms 동안 켜짐 상태를 유지해야 모듈(Module)에서 이 데이터를 인식 및 보고할 수 있습니다. 1.8ms 동안만 켜짐이었다가 꺼짐으로 바뀌면 입력 모듈(Module)에서 켜짐 상태를 인식하지 못하고 계속 꺼짐으로 보고하게 됩니다. 필터 시간에는 입력 회로 하드웨어나 커스터머 전환 장치, 커스터머 공급 전압으로 인한 지연은 반영되지 않습니다.
꺼짐 -> 켜짐 필터와 켜짐 -> 꺼짐 필터 쌍은 입력 포인트 8개로 구성된 그룹을 기준으로 작동합니다.
한 모듈(Module)에서 입력 포인트의 수 | 입력 포인트 그룹에 대한 입력 필터 |
8 | 0 - 7 |
16 | 0 - 7 8 - 15 |
32 | 0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 1756-IB32에만 해당 |
입력 포인트 그룹마다 하나의 필터 시간이 공통적으로 사용됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.