구성 탭 1756-OA8E
이 구성 탭을 사용하여 1756-OA8E 진단 모듈(Module)을 구성할 수 있습니다.
또한 이 탭을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값을 선택합니다.
- 컨트롤러(Controller)가 폴트 모드(Fault Mode)로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 지정하는 값을 선택합니다.
- 명령 처리된 상태가 켜짐인 경우 출력의 실제 상태가 명령 처리된 상태와 동일한지 확인합니다.
- 필드 와이어링 없음 또는 누락 로드를 탐지합니다.
- 진단 래치 사용
- 프로그램(Program) 모드에서 통신이 실패했을 때 출력을 어떻게 처리할지 선택합니다.팁: 모듈(Module) 구성 정보가 컨트롤러(Controller)에 저장되고 컨트롤러에서 모듈을 구성합니다.
매개 변수
프로그램(Program) 모드
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 꺼짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
- 켜짐 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
- 보류 - 프로그램(Program) 모드에서 출력은 마지막 상태를 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하여 컨트롤러(Controller)가 프로그램(Program) 모드로 전환(Transition)되었을 때 각 출력이 어떻게 동작할지 결정할 수 있습니다. 프로그램(Program) 모드에서는 컨트롤러(Controller)의 출력이 무시되고 출력이 위 항목 중 하나에 따라 동작합니다.
폴트 모드(Fault Mode)
각 출력 포인트에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
- 꺼짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 0 또는 꺼짐(OFF)이 됩니다.
- 켜짐 - 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 1 또는 켜짐(ON)이 됩니다.
- 보류 - 프로그램(Program) 모드 상태에서 통신이 실패한 경우 통신 폴트 모드(Fault Mode)에서 출력은 현재 레벨을 유지하게 됩니다.
이 기능을 사용하면 통신 오류가 발생하고 모듈(Module)이 통신 폴트 모드(Fault Mode)로 전환된 후 각 포인트의 출력을 어떻게 처리할지 결정할 수 있습니다.
통신 실패
통신이 실패한 경우 다음 중 하나를 선택합니다.
- 출력을 프로그램(Program) 모드 상태로 유지
- 출력을 폴트 모드(Fault Mode) 상태로 변경
필드 전력 손실
디지털 출력 모듈(Module)로의 필드 전력이 손실되었는지 여부를 감지할 출력 포인트의 확인란을 선택합니다.
팁:
이 필드는 진단 AC 출력 모듈(Module)에만 나타납니다.
진단 래치 사용
진단 래치를 사용할 출력 포인트의 확인란을 선택합니다. 진단 래치를 사용하지 않을 출력 포인트에 대해서는 확인란을 선택하지 마십시오. 진단 래치가 사용하도록 설정된 경우 한 번 트리거된 진단 구성원은 오류 상태가 해결된 후에도 설정을 유지합니다. 따라서 간헐적인 진단이 가능하게 됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.