Loading

FactoryTalk Design Studioによる生産性最大化

クラウドベースのソフトウェア定義型産業用オートメーション設計環境
今すぐ試す
モニタを見ている2人、女性が画面を指差し、クラウドアイコン
Cloud Manufacturing Software
    • FactoryTalk DataMosaix
    • FactoryTalk DataMosaix
    • FactoryTalk Energy Manager
    • FactoryTalk Energy Manager
    • FactoryTalk Hub Design Software
    • FactoryTalk Hub Design Software
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Optix Portfolio
    • FactoryTalk Optix Portfolio
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Optix
    • FactoryTalk Remote Access
    • FactoryTalk Remote Access
    • Fiix CMMS
    • Fiix CMMS
    • Plex Asset Performance Management
    • Plex Asset Performance Management
    • FactoryTalk GuardianAI
    • FactoryTalk GuardianAI
    • Plex MES
    • Plex MES
    • Plex Quality Management System
    • Plex Quality Management System
    • Plex Production Monitoring
    • Plex Production Monitoring
    • Plex Production Monitoring
    • Plex Production Monitoring
    • Login to FactoryTalk Hub
    • Login to FactoryTalk Hub
    • FactoryTalk Optix Technical Resources
    • FactoryTalk Optix Technical Resources
    • Knowledgebase
    • Knowledgebase
    • FactoryTalk Hub YouTube
    • FactoryTalk Hub YouTube
    • FactoryTalk Design Studio YouTube
    • FactoryTalk Design Studio YouTube
    • FactoryTalk Optix YouTube
    • FactoryTalk Optix YouTube

制御設計における生成AIの活用で、知識と専門知識が手元に。
FactoryTalk® Design Studio™ Copilotは、生成AIの力をLogix体験にもたらします。新たな知見を超え、創造のあり方を変革します。生成AIは新しい設計、コンテンツ、ソリューションの創出により生産性を大幅に向上させます。FactoryTalk Design Studio Copilotは生成AIを活用し、自然言語を処理してPLCコード作成を支援します。

FactoryTalk Design Studioを選ぶ理由

ネットワークアイコン

最新式プロジェクトの迅速な構築・展開を可能にする開発機能

詳細を見る

マルチユーザ拡張性のあるチームを支援するコラボレーションツール 多様なスキルセットへの対応

詳細を見る
生成AIコパイロットによるプロジェクト開発支援

マルチコントローラ
全デバイス対応、システム全体でのコンテキスト共有

安全システム設計は進化し、クラウドへと移行しています。

FactoryTalk® Design Studio™は、安全システム設計機能を最新式クラウド環境に拡張し、チームや拠点を超えた安全プロジェクトのコラボレーション、正規化、拡張を容易にします。このウェビナーでは、FactoryTalk® Design Studio™によるSIL定格安全機能、ロールベースアクセス、プロジェクトワークフローのセキュリティ確保など、ローカルソフトウェアのインストール不要で実現できるクラウドベース安全システム設計の基礎を解説します。クラウドエンジニアリングが初めての方も、安全システム設計管理の新たな方法をお探しの方も、このセッションで自信を持って最初の一歩を踏み出せます。

Safety system design in the cloud with FactoryTalk Design Studio
近日公開
オンデマンド
Safety system design in the cloud with FactoryTalk Design Studio
Event (Webinar)
FactoryTalk Design Studio now brings safety system design to the cloud, making it easier to implement SIL-rated safety functions in a secure environment.
日付:
時刻:
期間: 60 Minutes
言語: English

クラウドでの機械安全設計入門

FactoryTalk® Design Studio™ バージョン2.04アップデートのご案内。このアップデートで実現される内容:

  • クラウドでの機械安全設計:GuardLogix® 5380Sコントローラ、ControlLogix® 5580Sコントローラ、ControlLogix® 5590コントローラ、1756/5069安全I/Oを用いて、クラウド上でSIL2/PLdおよびSIL3/PLe安全システムの構築・検証が可能です。非常停止、ガードドア、プルコード、ライトカーテンの安全機能に対応。FactoryTalk® Design Studio™ バージョン2.04は、安全と標準制御を1つの合理化ワークフローに統合します。
  • より多くのハードウェア、より多くのアプリケーション:標準I/O、シリアルモジュール、ASCIIおよび汎用モジュールの拡張サポートにより、チームはより幅広い用途に向けてシステムを構築・拡張する柔軟性を得られます。
  • グローバル性能の向上:北米およびヨーロッパでのマルチリージョンホスティングにより、待ち時間を削減し、応答性を向上、プロジェクトデータをローカルユーザの近くに保持します。
  • 強化されたガバナンスとアクセス制御:新たなSafety Engineerロールやカスタマイズ可能なロールを含む強化されたロールベースアクセスにより、組織は権限を厳格に管理し、重要な設計作業を保護できます。
  • IntelliCENTER® 機能強化ライフサイクルメンテナンスの容易化と、デジタルラインナップの物理ハードウェアとの同期支援。

以下の機能で制御アプリケーションを迅速かつ効率的に設計・開発

重要な安全機能を支えるコード作成 質問するだけでコード生成・トラブルシューティング 統合生成AI Copilotによるプロジェクト要素の説明 クラウドからエッジへのプロジェクト展開 デバイスのオンライン状態確認 デバイスの簡単管理・構成 ControlLogix 5590コントローラによるプロジェクト設計 ロボットアイコン
FactoryTalk Design Studioバージョン2.04安全指示gif
コード生成GIFデモ
コード説明GIFデモ
デプロイセンターGIFデモ
オンラインモニタGIFデモ
Copilotデバイス管理GIF
L9およびv38ファームウェアサポートGIF
詳細を見る

FactoryTalk® Design Studio™は、最新のControlLogix® 5590コントローラおよびGuardLogix®安全コントローラ、互換性のある安全I/Oをサポートし、チームに機械安全アプリケーション開発・検証の最新基盤を提供します。組込可視化・検証ツールで手作業を削減し、リスク最小化と高性能・準拠安全アーキテクチャの構築を統合クラウド必須環境で支援します。

新規追加命令による主要安全機能の実装

FactoryTalk® Design Studio™には、重要な機械安全機能実装を容易にする3つの新しい安全命令が追加されました。これらはプルコード、ガードドア、ライトカーテン、非常停止に対応。手動コーディング削減と安全ロジックの準拠動作を支援します。

コード説明を指先で 

自然言語プロンプトでシステムモデリング、PLCコード生成、エラー迅速解決

FactoryTalk Design Studioバージョン2.04安全デバイスgif

他者が開発したコードを引き継いだ経験はありませんか?または、ドキュメントがなくコードの内容を把握したい場合も、もう何時間も自動化プロジェクトの解読に費やす必要はありません。コードの一部ラング、ルーチン、プログラム、またはプロジェクト全体を選択し、Copilotに詳細を分解させましょう。

プロジェクト展開後のオンラインステータス監視

FactoryTalk Design Studioでプロジェクト設計後、FactoryTalk Logix Echoでコードをエミュレート、またはControlLogixやCompactLogix L8コントローラへ直接ダウンロードし、コードやデバイスをオンラインでモニタします。

リモートモニタ

MCC内全デバイスMCCラインナップとの通信を簡単に確立し、準備完了・運転中・警告・故障・通信断などデバイスのリアルタイムステータスを確認可能です。

注文ガイド

Copilotがデバイス管理を代行—追加、削除、構成、割当、割当解除まで対応。従来数時間かかっていた作業が数分で完了。10台でも1000台でも容易にスケールし、大規模プラントや分散システムにも最適です。

製品詳細

FactoryTalk Design Studioは、ロックウェル・オートメーションの最先端コントローラControlLogix 5590もサポート。ファームウェアリビジョン38との組合せで、高速処理、増設メモリ、統合安全、強化診断、堅牢なセキュリティを実現。この強力な組合せにより、エンジニアはクラウド上の最新設計環境で、よりスマート・安全・拡張性の高いシステム設計が可能です。

イノベーションアイコン

Open All
Close All
重要な安全機能を支えるコード作成
FactoryTalk Design Studioバージョン2.04安全指示gif
質問するだけでコード生成・トラブルシューティング
コード生成GIFデモ
統合生成AI Copilotによるプロジェクト要素の説明
コード説明GIFデモ
クラウドからエッジへのプロジェクト展開
デプロイセンターGIFデモ
デバイスのオンライン状態確認
オンラインモニタGIFデモ
デバイスの簡単管理・構成
Copilotデバイス管理GIF
ControlLogix 5590コントローラによるプロジェクト設計
L9およびv38ファームウェアサポートGIF
ロボットアイコン
詳細を見る

近日公開

Software-as-a-Serviceの大きな利点の一つは 成長・拡張とともに新機能や 機能性が自動的にユーザに提供される点です。 FactoryTalk Design Studioも同様です。 当社チームは、貴社チームの効率化と納期短縮に貢献する付加価値成果物を盛り込んだ次回アップデートの準備に尽力しています 詳細を見る

ソフトウェア
モーション入門

クラウドでのモーション設計導入により、スマートコンベヤ、プレス、ピックアンドプレース装置などのシステム全体でジョギング・移動・ギアリング等の主要機能を提供。この初回リリースは完全機能モーション製品の基盤となり、今後のアップデートで機能拡張予定です。

ヘルメット着用者とコンピュータアイコン
機械安全性向上

FactoryTalk® Design Studio™での安全機能拡充により、より幅広い安全機能を支える追加安全命令や、強力な検証・制御のための安全署名要素が間もなく導入されます。

クラウド共有アイコン
FactoryTalk® Design Studio™デスクトップ

FactoryTalk® Design Studio™デスクトップは、エンジニアに強力なローカル開発オプションを提供し、クラウド外作業時も高速・応答性の高い性能とシームレスなプロジェクト編集を実現します。

ハードウェア
FactoryTalk Design Studioの生成AI Plan & Build Agentsでプロジェクト提供を加速—プロジェクト骨組み自動化、コード生成、ワークフローガイドでエラー削減と開発高速化を実現。

ControlLogix 5590 Controllers
ControlLogix 5590 Controllers
ControlLogix 5590 Controllers
Built on decades of innovation, the Allen-Bradley® ControlLogix® 5590 controller offers safety, expanded memory, faster scan times and advanced communication.
FactoryTalk Design Studioの詳細を見る

FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590: 最新式オートメーション設計

FactoryTalk Design Studio™は、オートメーション専門家によるLogixアプリケーションの作成・導入方法を変革します。高性能なControlLogix® 5590コントローラと組み合わせることで、このクラウドネイティブ設計環境は高度なオートメーションシステム構築の強力な基盤を実現します。

ControlLogix 5590は単なる最新式プログラマブルコントローラではありません。速度、拡張性、接続性を重視して設計されています。増設ユーザメモリと高速スキャンタイムにより、卓越したスループットと応答性が求められる用途にも対応します。

この画期的なパートナシップは、将来の拡張に備えつつ、今日の運用を最新化するツールを実現します。FactoryTalk Design StudioとControlLogix 5590の組み合わせで、より高速・スマート・高接続性の将来対応型システムを実現します。

詳細を見る

FactoryTalk® Design Studio™によるIntelliCENTER® MCC統合のクラウド化

IntelliCENTER® MCCソフトウェアをFactoryTalk® Design Studio™に統合することで、モータ・コントロール・センタの構成と導入を簡素化する統一設計環境が実現します。MCC知見とクラウドネイティブなLogixアプリケーション設計を組み合わせることで、エンジニアは制御ロジックとMCCデータをシームレスに管理できる集中型プラットフォームを得られます。この強力な統合により複雑性が軽減され、プロジェクトワークフローが加速し、可視性が向上します。チームはよりスマートな設計、迅速な導入、オペレーショナルエクセレンスの維持が可能です。

IntelliCENTER Motor Control Center Software
IntelliCENTER Motor Control Center Software
IntelliCENTER Motor Control Center Software
Industrial motor control center software lets you see inside your MCC buckets with real-time diagnostics. Increase uptime, productivity and safety.
製品詳細

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
With the FactoryTalk® Remote Access™ solution, you don’t have to travel to manage machines. Discover a faster way to deliver support, from anywhere.
Generative AI Copilotによるデバイス管理の変革

クラウドからエッジまで安全な通信を実現するパートナシップ

OTとITの境界が曖昧になる中、デジタルと物理運用の接続も進化しています。クラウドでオートメーションシステムを設計した場合、プロジェクトをクラウドからコントローラへどのように移行し、どう安全に実現するか。FactoryTalk Design Studioなら、クラウドでオートメーションシステムを開発し、FactoryTalk Remote Accessでプロジェクトを安全にオンライン展開・モニタできます。 このパートナシップが安全かつセキュアなクラウドからエッジへの通信実現に果たす役割をご覧ください。 

業界リーダーによるFactoryTalk Design Studioへの評価

  • H2Eロゴ
    Project Manager
    Jacob Kubale - 「地理的に分散した同時エンジニアリング作業管理で時間短縮の利点を見出しました。」
  • 男性がFactoryTalk Design Studioを表示したモニタを見ている
    生成AIによるタスク自動化
    詳細を見る - 「FactoryTalk Design Studioのコードエディタ機能は最も優れた将来性ある機能の一つです。コードエディタで高速開発できますが、ラダーエディタが使いやすいお客様も引き続き利用可能です。」
  • Cybertrol Engineeringロゴ
    Food & Beverage Core Team Lead
    Andy Croke - 「ブラウザベース設計環境により、複数の仮想マシン管理不要で顧客ファイルの迅速な移行・処理が可能です。エンジニアがプロジェクトに参画し生産性を発揮するまで数日かかっていたものが、今では数分で実現できます。」
  • Tri Tech Automationロゴ
    System Solution Architect
    Jacob Becker - 「世界中どこからでも利用できるWebベースは、私たちが期待している点です。新しいチームメンバーも面倒なインストール不要ですぐ開発を始められます。また、エンジニアがどこにいてもコード変更が可能です。」
  • Applied Control Engineeringロゴ
    VP and Owner
    Gary Hida - 「マルチコントローラサポート活用で、単一設計環境インスタンスでプロジェクトコード生成に集中でき、市場投入速度向上が期待できます。これにより、プロジェクトライフサイクル全体で複数.ACDファイル管理の組織的課題が軽減されるはずです。」

 今日から設計とイノベーションを始めよう 

今すぐ試す
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
今すぐ探る
最新式コントローラ/ファームウェア組合せによるシステム構築

今すぐ探る

最新式コントローラ/ファームウェア組合せによるシステム構築
Continue Reading
ページ
Video Series
Video Series
Discover how FactoryTalk Design Studio delivers a modern, multi-user, multi-controller design environment.
Blog Post
Bring more power to electric vehicle and battery production
Bring more power to electric vehicle and battery production
Modernize your automation system design capabilities with FactoryTalk Design Studio, our latest cloud-native design software.
Blog Post
Empowering a Multi-User Workforce
Empowering a Multi-User Workforce
Learn how Rockwell Automation has incorporated modern software development methodologies into familiar automation software functions.
Blog Post
Create Smarter Systems that Scale
Create Smarter Systems that Scale
FactoryTalk Design Studio lets you make more logical system models, design systems independent of hardware and manage multiple controllers in one place.
Blog Post
Benefits of SaaS in the Cloud for Manufacturing
Benefits of SaaS in the Cloud for Manufacturing
Discover 3 ways Software as a Service (SaaS) in the cloud for manufacturing can transform your business.
Blog Post
Adapting to Change through Cloud Manufacturing
Adapting to Change through Cloud Manufacturing
The adoption of cloud is enabling the convergence of OT and IT, helping manufacturers to address challenges on the supply and demand sides of production.
PDF
Bringing the Future of Automation into Focus
Bringing the Future of Automation into Focus
Bringing the Future of Automation into Focus
ビデオ
FactoryTalk Design Studio 2.0
FactoryTalk Design Studio 2.0
ビデオ
FactoryTalk Design Studio 2.01
FactoryTalk Design Studio 2.01
ビデオ
FactoryTalk Design Studio 2.02
FactoryTalk Design Studio 2.02

関連トピック

Flexware
Technical Consultant
安全システムの自信ある構築・検証
Flexware

FactoryTalk Design Studio注文ガイド

Flexware Innovationロゴ
Cloud Manufacturing Software
Cloud Manufacturing Software
Ryan Binkley
Ryan Binkley
Cloud Manufacturing Software
Invest in the future with cloud manufacturing! Explore cloud-based manufacturing software products from Rockwell Automation.
安全および標準ロジックの統合ワークフロー
Programmable Controllers
Programmable Controllers
コンピュータデジタルチップ
コンピュータデジタルチップ
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.
FactoryTalk Design StudioとFactoryTalk Remote Accessは、クラウド上でのオートメーションシステム設計から、プロジェクトのフィールドデバイスへの安全な展開、オンラインでのリアルタイムモニタまでを一貫したワークフローで実現します。

Ready to Order Your Software?

Ordering Options
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Ordering Options

One stop shopping for software and subscription services.

Explore Our Ordering Options
Talk to a Consultant
DistributorDistributor
Talk to a Consultant

Work with your local Rockwell Automation sales consultant to discuss your software requirements.

Contact Us

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Design Studio