今日から設計とイノベーションを始めましょう
マルチコントローラ
すべてのデバイスをサポートし、システム全体にわたってコンテキストを提供します。
Generative AI Copilotでデバイス管理を変革する
Copilotがデバイスの管理を代行できるようになりました - 追加、削除、構成、割り当て、割り当て解除をあなたに代わって実行します。以前は数時間かかっていた作業が、今では数分で完了できます。10台のデバイスを管理する場合でも1000台を管理する場合でも、この機能は楽々と拡張し、大規模な工場や分散システムに最適です。
||| FactoryTalk Design Studioについてさらに詳しく業界リーダーがFactoryTalk Design Studioについて何を言っているかをご覧ください
モダンプロジェクトをより迅速に構築および導入できる開発機能。
これらの機能を使用して、制御アプリケーションを迅速かつ効率的に設計・開発できます:
マルチユーザ拡張性のあるチームをサポートするコラボレーションツール および多様なスキルセット。
FactoryTalk® Design Studio™でIntelliCENTER® MCC統合をクラウドに導入
IntelliCENTER® MCCソフトウェアをFactoryTalk® Design Studio™に統合することで、モータ・コントロール・センタの構成と導入を簡素化する統一設計環境が構築されます。MCCインサイトとクラウドネイティブLogixアプリケーション設計を組み合わせることで、エンジニアは制御ロジックとMCCデータをシームレスに管理するための集中プラットフォームを獲得できます。この強力な統合により複雑性が軽減され、プロジェクトワークフローが加速し、可視性が向上します。これにより、チームはよりスマートな設計、より迅速な導入、そしてオペレーショナルエクセレンスの維持を実現できます。
最新のコントローラ/ファームウェアの組み合わせでシステムを構築してください
FactoryTalk Design Studioは、Rockwell Automationの最先端コントローラであるControlLogix 5590もサポートするようになりました。ファームウェアリビジョン38と組み合わせることで、高速処理、増設メモリ、統合安全、強化された診断、堅牢なセキュリティを提供します。この強力な組み合わせにより、エンジニアはクラウド上の最新設計環境内で、よりスマートで安全、かつ拡張性のあるシステムを設計することができます。
||| イノベーションアイコンクラウドにおける機械安全設計入門!
FactoryTalk® Design Studio™のバージョン2.04アップデートを発表できることを嬉しく思います。このアップデートでは以下を提供します:
- クラウドにおける機械安全設計:GuardLogix® 5380Sコントローラ、ControlLogix® 5580Sコントローラ、ControlLogix® 5590コントローラ、および1756/5069安全I/Oを使用して、クラウド上でSIL2/PLdおよびSIL3/PLe安全システムを構築・検証します。E-ストップ、ガードドア、プルコード、ライトカーテンの安全機能をサポート。FactoryTalk® Design Studio™ バージョン2.04は、安全制御と標準制御を1つの合理化されたワークフローに統合します。
- より多くのハードウェア、より多くのアプリケーション:標準I/O、シリアルモジュール、ASCIIおよび汎用モジュールの拡張サポートにより、チームはより幅広いアプリケーション向けにシステムを構築・拡張する際の柔軟性が向上します。
- グローバルパフォーマンスの向上:北米とヨーロッパでのマルチリージョンホスティングにより、待ち時間を削減し、応答性を向上させ、プロジェクトデータをローカルユーザにより近い場所に保持します。
- より強力なガバナンスとアクセス制御:新しいセーフティエンジニアロールとカスタマイズ可能なロールを含む強化されたロールベースアクセスにより、組織は権限を厳密に制御し、重要な設計作業を保護することができます。
- IntelliCENTER® の機能強化ライフサイクルメンテナンスを容易にし、デジタルラインナップを物理ハードウェアと同期させるのに役立ちます。
FactoryTalk® Design Studio™ + ControlLogix® 5590:オートメーション設計への現代的なアプローチ
FactoryTalk Design Studio™は、産業用オートメーション専門家がLogixアプリケーションを作成・導入する方法を変革しています。高性能なControlLogix® 5590コントローラと組み合わせることで、このクラウドネイティブ設計環境は、高度なオートメーションシステム構築のための強力な基盤を提供します。
ControlLogix 5590は単なる最新のプログラマブルコントローラではありません。速度、拡張性、接続性を目的として構築されています。増設ユーザメモリとより高速なスキャン時間により、優れたスループットと応答性を必要とする要求の厳しいアプリケーションに対応できます。
この画期的なパートナシップは、将来の拡張に備えながら、今日の業務を最新化するツールを提供します。FactoryTalk Design StudioとControlLogix 5590を組み合わせることで、システムをより高速で、よりスマートで、より接続性の高いものにする、将来に対応したソリューションを提供します。
近日公開
Software-as-a-Serviceの素晴らしい点の一つは それは 成長と拡大を続け、新機能と 機能が自動的にユーザに利用可能になることです。 そして、FactoryTalk Design Studioでも同様です。 私たちのチームは、あなたのチームに価値をもたらす成果物を含む次回のアップデートに向けて懸命に準備を進めています より効率的で、納期を短縮します。
Flexware
Continue Reading
関連トピック
Ready to Order Your Software?
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません