Loading

Stazioni di lavoro Demo per distributori

Supportate dimostrazioni efficaci dei prodotti e il coinvolgimento dei clienti attraverso esperienza pratica.
Corsi di formazione professionali
  • Corsi di formazione con istruttore
    • Panoramica
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
    • Dispense del laboratorio della stazione di lavoro
  • Programmi di certificazione
  • Job Aids
  • Calendario della formazione
  • Piani di apprendimento delle competenze
  • Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
Catalogo completo dei corsi
Stazione dimostrativa delle prestazioni GuardLogix® e ControlLogix® (ABT-MDL8PERF)
Stazione dimostrativa delle prestazioni GuardLogix® e ControlLogix® (ABT-MDL8PERF)

Questa workstation fornisce una piattaforma compatta per la dimostrazione delle tecnologie avanzate di Integrated Architecture®, tra cui controllo standard e di sicurezza, I/O distribuito, rete industriale, interfacce operatore e applicazioni di controllo ad alte prestazioni.

Stazione di lavoro dimostrativa di sicurezza GuardLogix® Compact (ABT-MDMRSZ)
Stazione di lavoro dimostrativa di sicurezza GuardLogix® Compact (ABT-MDMRSZ)

Questa workstation offre una piattaforma portatile per la dimostrazione di tecnologie integrate di sicurezza delle macchine, controllo standard e visualizzazione all’interno di un’architettura CompactLogix™.

Stazione di lavoro dimostrativa PowerFlex® 755TS per convertitore di frequenza e sicurezza (ABT-MDPF755TS)
Stazione di lavoro dimostrativa PowerFlex® 755TS per convertitore di frequenza e sicurezza (ABT-MDPF755TS)

Questa workstation fornisce una piattaforma portatile per dimostrare la tecnologia avanzata dei convertitori di frequenza, la sicurezza integrata, il controllo del motore e le comunicazioni EtherNet/IP™.

Workstation dimostrativa PowerFlex® 535 convertitore di frequenza (ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (solo per la regione EMEA))
Workstation dimostrativa PowerFlex® 535 convertitore di frequenza (ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (solo per la regione EMEA))

Questa workstation fornisce una piattaforma compatta per l’esperienza pratica nella dimostrazione del controllo del convertitore, dell’integrazione delle macchine e della connettività EtherNet/IP.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: