Loading

Stazione di lavoro dimostrativa PowerFlex® 755TS per convertitore di frequenza e sicurezza

Codice prodotto: ABT-MDPF755TS

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint

Funzionalità della workstation

La workstation dimostrativa PowerFlex® 755TS Drive and Safety offre una piattaforma portatile per la dimostrazione della tecnologia avanzata dei convertitori di frequenza, della sicurezza integrata, del controllo motore e delle comunicazioni EtherNet/IP™. Basata sulla piattaforma PowerFlex® 755TS, la workstation consente agli utenti di esplorare la configurazione del convertitore di frequenza, il controllo della velocità, il feedback dell’encoder, le funzioni di sicurezza integrate e la diagnostica del sistema tramite un’interazione pratica con l’hardware industriale comunemente utilizzato negli ambienti di produzione moderni.


Finalità della formazione

La workstation è progettata per aiutare gli utenti a comprendere le capacità della tecnologia PowerFlex® 755TS attraverso dimostrazioni pratiche che coinvolgono la messa in servizio del convertitore di frequenza, il controllo del motore, il controllo della velocità, il feedback dell’encoder, le funzioni di sicurezza integrate, le comunicazioni di rete e la ricerca guasti. Gli utenti acquisiscono esperienza con applicazioni concrete del convertitore di frequenza mentre imparano come le tecnologie di sicurezza, controllo e movimento possano essere integrate in un moderno sistema di automazione.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Interfaccia di comunicazione EtherNet/IP™
  • Adattatore POINT I/O™ EtherNet/IP
  • Cablaggio Ethernet industriale

Hardware di controllo

  • Convertitore di frequenza PowerFlex® 755TS
  • Modulo opzionale di sicurezza integrata PowerFlex®
  • Modulo encoder incrementale doppio PowerFlex®
  • Modulo di feedback universale PowerFlex®
  • Modulo di ingresso di sicurezza POINT I/O™
  • Motore CA industriale
  • Encoder incrementale
  • Alimentatore 24 V CC

Pannello di interfaccia operatore

  • Interfaccia operatore PowerFlex® HIM
  • Interruttori di controllo e sicurezza del convertitore di frequenza
  • Pulsante di arresto del convertitore di frequenza
  • Potenziometro analogico di riferimento della velocità
  • Voltmetro
  • Interruttore di sicurezza di blocco protezione
  • Gruppo di simulazione del carico del volano

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 26.50″ (673 mm)
  •  Altezza: 25.50″ (648 mm)
  •  Profondità: 15.65″ (398 mm)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
  6. Chevron LeftChevron Left Stazione di lavoro dimostrativa PowerFlex® 755TS per convertitore di frequenza e sicurezza (ABT-MDPF755TS)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: