Loading

Stazione di lavoro Demo PowerFlex® 535

Codice prodotto: ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (solo per la regione EMEA)

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint

Funzionalità della Workstation

La Workstation Demo PowerFlex 535 offre una piattaforma compatta e pratica per dimostrare il controllo del convertitore, l’integrazione della macchina e la connettività EtherNet/IP. Progettata per dimostrazioni ai clienti, formazione tecnica e familiarizzazione con il prodotto, la workstation combina un PowerFlex 535 (con encoder), PointMax I/O, dispositivi di controllo integrati e un carico del motore a bassa tensione in un pacchetto autonomo.

Gli utenti possono interagire con i pulsanti fisici per avviare, arrestare e cambiare la direzione del motore osservando il funzionamento del convertitore e l’interazione I/O in tempo reale. La workstation presenta i momenti salienti delle capacità chiave come il controllo del motore, la configurazione dei parametri, le comunicazioni EtherNet/IP e l’integrazione di I/O distribuito. Il suo design portatile offre un ambiente sicuro e ripetibile per dimostrare scenari applicativi comuni, procedure di messa in servizio e tecniche di ricerca guasti.

Sarà disponibile anche una versione conforme CE di questa workstation per i clienti della regione EMEA. I clienti che richiedono una workstation conforme ai requisiti CE applicabili devono ordinare ABT-MDPF535-CE.


Scopo della formazione

Questa postazione di lavoro è destinata a clienti, distributori, team di vendita e personale di assistenza che desiderano acquisire esperienza pratica con il funzionamento del convertitore PowerFlex 535 e i concetti di architettura integrata. La postazione di lavoro serve come strumento pratico per l’apprendimento della configurazione del convertitore, delle funzionalità di controllo del convertitore, dell’integrazione I/O e della risoluzione dei problemi di base, rafforzando al contempo le best practice per le applicazioni a livello di macchina.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Interfaccia di comunicazione EtherNet/IP™
  • Adattatore POINTMax™ 5034 EtherNet/IP
  • Cablaggio Ethernet industriale

Hardware di controllo

  • PowerFlex® 535 AC Drive
  • Scheda encoder incrementale PowerFlex® 535
  • Piattaforma I/O distribuito PointMax 5034
  • Alimentatore 24 V DC
  • Motore dimostrativo a bassa tensione
  • Encoder incrementale 847A

Pannello di interfaccia operatore

  • Pulsanti di avviamento/arresto e controllo della direzione
  • Circuito di sicurezza-off e controlli di bypass
  • Selettore di alimentazione del convertitore
  • Potenziometro di riferimento di velocità analogico
  • Voltmetro analogico
  • Indicatori di stato

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 22.38″ (568 mm)
  • Altezza: 12.38″ (314 mm)
  • Profondità: 7.27″ (185 mm)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
  6. Chevron LeftChevron Left Workstation dimostrativa PowerFlex® 535 (ABT-MDPF535)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: