Loading

Stazione di lavoro dimostrativa di sicurezza GuardLogix® Compact

Codice prodotto: ABT-MDMRSZ

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint

Funzionalità della workstation

La workstation dimostrativa Compact GuardLogix® Safety offre una piattaforma portatile per la dimostrazione delle tecnologie di sicurezza macchine integrate, controllo standard e visualizzazione all’interno di un’architettura CompactLogix™. Combinando un controllore Compact GuardLogix® 5380, I/O di sicurezza, I/O standard e un terminale grafico PanelView™ 5510, la workstation permette agli utenti di esplorare applicazioni di sicurezza e controllo, sperimentando i vantaggi di una soluzione di sicurezza integrata tramite comunicazioni EtherNet/IP™.


Scopo della formazione

La postazione di lavoro è progettata per aiutare gli utenti a comprendere l’implementazione di soluzioni di controllo e sicurezza integrate utilizzando la tecnologia Compact GuardLogix®. Attraverso dimostrazioni pratiche, gli utenti possono acquisire esperienza con la configurazione del controllore di sicurezza, l’integrazione di I/O standard e I/O di sicurezza, lo sviluppo dell’interfaccia operatore, la diagnostica del sistema e le comunicazioni EtherNet/IP™, imparando al contempo come le architetture integrate possono semplificare la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle macchine.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Infrastruttura di comunicazione EtherNet/IP™
  • Cablaggio Ethernet industriale

Hardware di controllo

  • Controllore Compact GuardLogix® 5380
  • Moduli 5069 I/O standard
  • Modulo 5069 I/O di sicurezza (ingresso)
  • Alimentatore 24 V CC

Pannello di interfaccia operatore

  • Terminale grafico PanelView™ 5510 da 9″
  • Piattaforma di montaggio dimostrativa compatta
  • Interfaccia di programmazione USB

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 19.50″ (495 mm)
  • Altezza: 9.94″ (252 mm)
  • Profondità: 5.67″ (144 mm)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
  6. Chevron LeftChevron Left Stazione di lavoro dimostrativa di sicurezza GuardLogix® Compact (ABT-MDMRSZ)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: