Loading

Stazione dimostrativa delle prestazioni GuardLogix® e ControlLogix®

Codice prodotto: ABT-MDL8PERF

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint

Funzionalità della workstation

La workstation dimostrativa delle prestazioni GuardLogix® e ControlLogix® offre una piattaforma compatta per la dimostrazione delle tecnologie avanzate Integrated Architecture®, tra cui controllo standard e di sicurezza, I/O distribuito, rete industriale, interfacce operatore e applicazioni di controllo ad alte prestazioni. Progettata per le dimostrazioni dei distributori, le valutazioni dei clienti e la formazione tecnica, la workstation consente agli utenti di esplorare soluzioni di automazione integrata utilizzando l’hardware Rockwell Automation leader del settore.


Obiettivi della formazione

La workstation è progettata per aiutare i discenti e i clienti a comprendere le capacità dei moderni sistemi Integrated Architecture attraverso l’interazione pratica con ControlLogix®, GuardLogix®, Compact 5000™ I/O, rete industriale, interfacce operatore e tecnologie di sicurezza. Gli utenti possono acquisire esperienza pratica con la configurazione dei controllori, le comunicazioni EtherNet/IP™, l’integrazione I/O distribuito, le applicazioni HMI e i concetti di sicurezza delle macchine, sviluppando al contempo una comprensione più approfondita delle piattaforme di controllo Rockwell Automation.

Componenti principali

Hardware di rete

  • Stratix® 5200 Switch Ethernet gestito
  • Infrastruttura di comunicazione EtherNet/IP™
  • Modulo di comunicazione ControlLogix® EtherNet/IP

Hardware di controllo

  • Controllore ControlLogix® 5585
  • Controllore di sicurezza GuardLogix®
  • Chassis e alimentatore ControlLogix®
  • Piattaforma Compact 5000™ I/O
  • Modulo contatore ad alta velocità
  • Alimentatore 24 V CC

Pannello di interfaccia operatore

  • Terminale grafico PanelView™ 5510
  • Pulsantiera operatore
  • Selettori
  • Spie di segnalazione

Dimensioni dell’unità

  • Larghezza: 24″ (612 mm)
  • Altezza: 20″ (516 mm)
  • Profondità: 10″ (256 mm)

Opzioni di spina 220–240 V

Consultate il documento disponibile nella Literature Library per le opzioni di spina 220–240 V per le workstation utilizzate in EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronti a parlare con uno specialista delle iscrizioni ai corsi?

Come acquistare

Per acquistare prodotti di formazione o per saperne di più sulle nostre soluzioni di formazione, contattate il vostro ufficio vendite o distributore locale.

Come accedere

Per visualizzare i corsi in presenza disponibili e i programmi dei corsi attuali Training Services Portal.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto per la selezione dei corsi, le opzioni delle workstation o altro?

Chiamateci: 440-646-3434, opzione 7 o inviate un'e-mail a uno specialista delle iscrizioni

background texture grey gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Postazioni di lavoro per la formazione
  5. Chevron LeftChevron Left Stazioni di lavoro Demo per distributori
  6. Chevron LeftChevron Left Stazione dimostrativa delle prestazioni GuardLogix® e ControlLogix® (ABT-MDL8PERF)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: