Loading

Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Allen-Bradley

Il nostro sistema di convertitore di frequenza On-Machine Armor PowerFlex serie 35 offre una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per ambienti gravosi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Il più venduto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview
Allen Bradley

Siete alla ricerca di un convertitore di frequenza che soddisfi le vostre applicazioni più esigenti? I nostri convertitori di frequenza Armor™ PowerFlex® serie 35 On-Machine™ sono una nuova generazione di soluzioni di controllo motori On-Machine™ che possono aiutarvi a fare esattamente questo. Offrono una doppia porta gigabit EtherNet/IP™ integrata, una serie di opzioni di controllo del motore, opzioni di montaggio flessibili e caratteristiche di sicurezza hardware e di rete.. Sono integrati con i software di progettazione Logix e Studio 5000® per garantire prestazioni e facilità eccezionali.

Questi convertitori di frequenza offrono una soluzione integrata, vicina al motore e pre-ingegnerizzata, progettata per gli ambienti gravosi in cui la riduzione dei tempi e dei costi di installazione è fondamentale. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex combinano un design innovativo che riduce i costi, i tempi di installazione e di fermo non programmati, sostituendo numerosi componenti con un’unica soluzione di controllo motori integrata.

Frame A 1...3 Hp, 0.75...2.2 kW

Frame B 5...10 Hp, 3.7...7.5 kW

Scoprite una nuova generazione di convertitori di frequenza On-Machine

Con Armor PowerFlex abbiamo portato il controllo motore On-Machine ad un livello superiore. Intelligenti, sicuri e semplici, i convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono una soluzione scalabile progettata per soddisfare le vostre specifiche esigenze applicative.

La nostra soluzione On-Machine è un approccio decentralizzato di progettazione delle macchine che aiuta a ridurre le difficoltà delle tradizionali soluzioni all’interno di un armadio degli OEM e utilizzatori finali.

Soluzioni di controllo motore On-Machine™ per le vostre applicazioni più complesse
Scatole su nastro trasportatore, beni di consumo confezionati, cpg, mes, sistema di gestione della produzione
Brochure
Soluzioni di controllo motore On-Machine™ per le vostre applicazioni più complesse

Soluzioni di controllo motori Armor™ PowerFlex®: progettate per essere intelligenti, sicure e semplici

Scarica ora

Che siate OEM o utilizzatori finali, il vostro tempo è prezioso

Se per voi la rapidità delle operazioni è importante, una soluzione di controllo motore Armor PowerFlex può aiutarvi. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex e la nostra piattaforma di controllo Logix condividono un ambiente software facile da usare. L’utilizzo di una piattaforma condivisa può rendere la progettazione, l’integrazione e la manutenzione di un unico sistema più semplice e veloce.

Una soluzione On-Machine™ potrebbe essere adatta a voi, che siate un OEM o un utilizzatore finale. Con un convertitore di frequenza Armor PowerFlex potete:

  • ridurre i tempi di progettazione e velocizzate l’integrazione in modo significativo;
  • velocizzare il tempo di installazione grazie a flessibilità di montaggio e cavi a collegamento rapido;
  • ridurre i costi totali utilizzando un approccio più semplice e modulare alla progettazione delle macchine;
  • ridurre il rischio di guasti con il nostro design robusto dal punto di vista ambientale;
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?
Magazzino automatizzato. Scatole con ricambi che si spostano sul nastro trasportatore
Infografica
Perché un OEM dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?

scegliere una soluzione On-Machine del convertitore di frequenza Armor PowerFlex per massimizzare l’utilizzo della macchina con dati in tempo reale disponibili per l’azienda.

Scarica ora
Perché un utilizzatore finale dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?
Ingegnere asiatico che utilizza l’azienda intelligente 4.0 IOT internet of thing tecnologia digitale futuristica, processo digitale, industria futura, gestione produttiva, tecnologia intelligente, app, sistema di controllo, background fabbrica
Infografica
Perché un utilizzatore finale dovrebbe scegliere la nostra soluzione On-Machine?

Le soluzioni  On-Machine del convertitore di frequenza Armor PowerFlex spostano i controlli e l’hardware fuori dall’armadio, risparmiando spazio sul pavimento e riducendo al minimo i tempi di implementazione.

Scarica ora

Durevolezza e sicurezza integrate nel progetto

 

Mantenere pulite le macchine è d'obbligo nelle aree più sporche. I convertitori di frequenza Armor PowerFlex sono progettati per resistere ai lavaggi con acqua, quindi sono adatti alle applicazioni più impegnative. Le nostre caratteristiche intelligenti, sicure e semplici non finiscono qui. La sicurezza integrata tramite rete dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex aiuta a semplificare la progettazione della macchina e a ridurre la ridondanza dei componenti.

Demo interattiva dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Una linea di trasporto industriale. Le bottiglie rosse appaiono sopra la linea. Un fluido caustico gocciola sul prodotto Armor PowerFlex, dando prova di durevolezza.
Demo interattiva dei convertitori di frequenza Armor PowerFlex

Ulteriori informazioni su come i convertitori di frequenza Armor PowerFlex consentono di realizzare un design senza armadio.

Per saperne di più

La decisione di ricorrere a un avviatore statico intelligente

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Riduzione dei costi di sicurezza

La sicurezza in rete consente di implementare la sicurezza delle macchine in modo economicamente vantaggioso, utilizzando un software e un hardware comuni.

grafico a torta della messa in servizio più rapida. Il blu ombreggiato indica le ore 5

Messa in servizio più veloce

L’integrazione ottimale offre un'esperienza utente coerente: dal progetto, all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione. Consente l'accesso ai dati in tutta l'azienda.

il grafico a torta della riduzione dei costi dei fermi macchina, ombreggiato di blu, indica le ore 10

Riduzione dei costi dei fermi macchina

Ottenete dati in tempo reale per la manutenzione predittiva e accessibili a modelli analitici di livello superiore.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Velocità, progetto, installazione e integrazione

Una soluzione integrata che combina funzioni come la disconnessione locale e la frenatura dinamica in un risultato coesivo.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Tempo medio di ripristino ridotto

Installazione in loco e modifiche al progetto più rapide grazie all'eliminazione dei pannelli personalizzati.

il grafico a torta della riduzione dei costi della sicurezza, ombreggiato di blu, indica le ore 8

Diminuzione degli errori

I cavi a sgancio rapido per tutte le connessioni di campo riducono al minimo i guasti dovuti a errori di cablaggio.

Caratteristiche e vantaggi

  • Supporta motori asincroni trifase, motori a magneti permanenti e motori sincroni a riluttanza ad alta efficienza.
  • Dotato di custodia IP66 Tipo 4/12 con design igienico
  • Offre un'ampia gamma di potenze del motore e un'ampia gamma di soluzioni ambientali
  • Utilizza una rete EtherNet/IP™ a doppia porta gigabit resiliente e tollerante ai guasti, con funzionalità di anello a livello di dispositivo integrata.
  • Disponibile in due versioni: 3 Hp e 10 Hp.
  • Consente un’installazione e un montaggio flessibili
  • Facile da installare, configurare e mettere in funzione con procedure guidate e flussi di lavoro integrati
  • Utilizza una diagnostica completa dello stato locale e della rete, con funzioni predittive.
  • Dotato di connessione a sgancio rapido

Convertitori di frequenza di sicurezza Armor PowerFlex

  • Supportano funzioni di sicurezza avanzate come STO (Safe Torque-off), SS1, SLS (limite di velocità di sicurezza), SLP (Safely Limited Position), SDI (direzione sicura del movimento) e SBC (controllo sicuro del freno).
  • Offrono CIP Safety cablata e integrata in un unico prodotto
  • Sono dotati di I/O di sicurezza per l'utente

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Soluzioni per OEM di movimentazione
Soluzioni per OEM di movimentazione
Soluzioni per OEM di movimentazione
Velocizzate la consegna di sistemi di movimentazione automatizzati più intelligenti e agili e rispondete alle esigenze dei clienti in un mercato dinamico. 
Per saperne di più
Automazione per l'industria alimentare
Automazione per l'industria alimentare
Automazione per l'industria alimentare
Con la Connected Enterprise®, i nostri sistemi di automazione e controllo per l’industria alimentare e delle bevande consentono di rispondere con maggiore agilità all’evoluzione dei gusti dei consumatori.
Per saperne di più
Automotive e pneumatici
Automotive e pneumatici
Automotive e pneumatici
Rockwell Automation continua a fare crescere l'industria automobilistica e degli pneumatici tramite avanzate soluzioni di produzione automotive che contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa.
Per saperne di più
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Rockwell Automation offre ai costruttori di macchine soluzioni per macchinari intelligenti in modo da migliorare efficienza, flessibilità e innovazione basata sui dati.
Per saperne di più
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Marchiato CE
  • Omologazione "cULus Listed"
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS: EU RoHS, BSMI RoHS, China RoHS
  • SEMI  F47
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
OEM On-Machine Infographic 280-SP003_-IT-P
End User On-Machine Infographic 280-SP004_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Armor PowerFlex Motor Control Solutions Brochure 35-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitore di frequenza (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza Armor PowerFlex
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: