Loading

Controllo del movimento di sicurezza
Allen-Bradley

I nostri prodotti di controllo assi di sicurezza sono progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, contribuendo al contempo a massimizzare la sicurezza del sistema.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Allen Bradley
Vista laterale a 45° di un servoazionamento distribuito ArmorKinetix e di un servo e motore distribuiti ArmorKinetix uno accanto all'altro su uno sfondo bianco.

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

I nostri servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix® offrono le prestazioni elevate del Kinetix® 5700 servoazionamento in un fattore di forma compatto On-Machine™ che consente alle vostre macchine di produzione di diventare più efficienti, flessibili ed economiche che mai. Disponibile come soluzione integrata drive-motore e come drive near-motor, questa tecnologia consente un approccio rivoluzionario alla progettazione delle macchine, in modo che richiedano meno parti e terminazioni e abbiano requisiti di spazio ridotti.

Dettagli prodotto

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5700

I servoazionamenti Kinetix® 5700 Bulletin 2198 aiutano a espandere il valore dell'Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di grandi costruttori di macchine personalizzate. Il servoazionamento Kinetix 5700 può contribuire a ridurre i tempi di messa in servizio e a migliorare le prestazioni della macchina. Offre la semplicità, la potenza e il risparmio di spazio necessari per rendere la macchina operativa più rapidamente.

Dettagli prodotto

I servoazionamenti Kinetix® 5500 Bulletin 2198 Allen‑Bradley si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix 5370, supportando Integrated Motion su EtherNet/IP.

Servoazionamenti Kinetix 5500

I servoazionamenti Kinetix® 5500 Bulletin 2198 si collegano e funzionano con i controllori CompactLogix™ 5370, supportando Integrated Motion su EtherNet/IP™. Grazie al suo design innovativo e compatto, il servoazionamento Kinetix 5500 contribuisce a ridurre l'ingombro della macchina e semplifica il cablaggio del sistema. Inoltre, la doppia porta Ethernet consente di utilizzare sia topologie lineari sia Device Level Ring (DLR).

Dettagli prodotto

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5300

Ideale per macchine di piccole e medie dimensioni, il nostro servoazionamento Kinetix® 5300 Bulletin 2198 offre la flessibilità di progettazione che ci si aspetta da Allen-Bradley Integrated Motion su servoazionamenti EtherNet/IP  in un'offerta semplificata per soddisfare le vostre esigenze essenziali di costruzione di macchine.       

Dettagli prodotto

Main Image

Servoazionamenti Kinetix 5100

I servoazionamenti Kinetix® 5100 serie 2198 offrono un'opzione scalabile per la soluzione di servoazionamento in un unico prodotto. Questo servoazionamento offre una gamma di potenza estesa fino a 15 kW per supportare applicazioni stand-alone, Micro 800 o controllate da Logix. I servoazionamenti Kinetix 5100 sono dotati di ingressi e uscite standard, diverse modalità di controllo, oltre a Safe Torque Off e doppia porta EtherNet/IP per varie topologie di rete.

Dettagli prodotto

I servoazionamenti Kinetix® 6500 Bulletin 2094 Allen‑Bradley EtherNet/IP combinano il controllo del movimento integrato ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta.

Servoazionamenti Kinetix 6500

I servoazionamenti Kinetix® 6500 EtherNet/IP™ Bulletin 2094 combinano Integrated Motion ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta. Questo servoazionamento può essere parte di una soluzione che utilizza EtherNet/IP per integrare servoazionamenti e azionamenti CA ad alte prestazioni, I/O, attuatori intelligenti e qualsiasi altro dispositivo collegato a EtherNet/IP. Questo servoazionamento offre funzioni di sicurezza per contribuire a migliorare la sicurezza dell'operatore e aumentare l'efficienza della macchina. La sua struttura modulare fornisce una piattaforma adattabile per futuri miglioramenti della macchina.

Dettagli prodotto

Encoder assoluti Allen-Bradley su EtherNet/IP

Encoder assoluti su EtherNet/IP

I nostri encoder assoluti EtherNet/IP sono progettati con uno switch EtherNet/IP integrato e doppia porta Ethernet per supportare reti lineari e topologie Device Level Ring. Fornendo un feedback ausiliario direttamente attraverso una rete EtherNet/IP, questi encoder eliminano la necessità di cablaggio punto a punto. Questi encoder sono progettati per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti industriali gravosi. La nostra gamma di encoder include modelli che portano l’encoder come asse di solo feedback per applicazioni macchina che utilizzano Integrated Motion su EtherNet/IP. Offriamo anche modelli progettati per applicazioni di sicurezza che richiedono funzioni di sicurezza per il monitoraggio di velocità, direzione o posizione.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Controllo del movimento di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: