Pagina Points
Utilizzare Points per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Points

La pagina Points include i seguenti parametri per Disabled Points:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Disabled Points | Visualizza i punti che sono stati disabilitati. |
La pagina Points include i seguenti parametri per Digital Input Points:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Point | Visualizza il numero del punto a cui si applica questa
configurazione. |
Mode | Visualizza la modalità del punto. |
Power Source | Definisce la sorgente di alimentazione del punto.
|
Input Filter Time Off → On | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Input Filter Time On → Off | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Preset | Visualizza il valore, impostato nel tag di uscita Preset, da utilizzare per come valore preimpostato del contatore. Il valore può variare da 0 a 2.147.483.647. |
Rollover at Preset | Determina l’azione da eseguire quando il tag di ingresso Count raggiunge il valore del tag di uscita Preset.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
La pagina Points include i seguenti parametri per Digital Output Points:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Point | Visualizza il numero del punto a cui si applica questa
configurazione. |
Mode | Visualizza la modalità del punto. |
Output State During Program Mode | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State During Communication Fault Mode | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Ptxx Diagnostics
Per visualizzare la diagnostica Ptxx, selezionare Diagnostics nella pagina Points o Ptxx.
Esempio di pagina Ptxx Diagnostics

Fornire un feedback