Pagina Ptxx – Digital Input

Utilizzare Ptxx – Digital Input per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Ptxx – Digital Input
La pagina Ptxx – Digital Input, Counter include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Power Source
Definisce la sorgente di alimentazione del punto.
  • Ptxx – L'alimentazione viene fornita al sensore dal punto xx di questo modulo, configurato per funzionare come alimentatore.
    Se viene rilevato un cortocircuito sul punto indicato come Power Supply, l’errore viene segnalato al punto di ingresso digitale.
  • External – L'alimentazione del sensore è fornita da un alimentatore esterno.
  • SSV – Il sensore viene alimentato dal morsetto SSV di questo modulo.
    Se viene rilevato un cortocircuito SSV, l’errore viene segnalato al punto di ingresso digitale.
Input Filters
Off → On Filter Time
Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri valida la transizione.
Input Filters
On → Off Filter Time
Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri valida la transizione.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal