Pagina Ptxx – Digital Input, Counter
Utilizzare Ptxx – Digital Input, Counter per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Ptxx – Digital Input, Counter

La pagina Ptxx – Digital Input, Counter include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Power Source | Definisce la sorgente di alimentazione del punto.
|
Input Filters Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Input Filters On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Preset | Visualizza il valore, impostato nel tag di uscita Preset, da utilizzare per come valore preimpostato del contatore. Il valore può variare da 0 a 2.147.483.647. |
Rollover at Preset | Determina l’azione da eseguire quando il tag di ingresso Count raggiunge il valore del tag di uscita Preset.
|
Counter State in Program Mode | Determina il comportamento di ogni contatore quando il controllore passa in modalità Programmazione o inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, il contatore si comporta come segue:
|
Counter State in Program Mode User-defined Value | Definisce il valore impostato per il conteggio quando Counter State in Program Mode è selezionato con il valore definito dall’utente. |
Counter State in Communication Fault Mode | Determina cosa succede al contatore dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
|
Counter State in Communication Fault Mode User-defined Value | Definisce il valore impostato per il conteggio quando Counter State in Communication Fault Mode è selezionato con il valore definito dall’utente. |
Counter State When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione del ontatore in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback