Pagina Ptxx – Digital Input, Timestamp
Utilizzare Ptxx – Digital Output, Timestamp per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Ptxx - Digital Input, Timestamp

La pagina Ptxx – Digital Input, Timestamp include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Power Source | Definisce la sorgente di alimentazione del punto.
|
Input Filters Off → On Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Input Filters On → Off Filter Time | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri valida la transizione. |
Enable Timestamp Latching | Determina se le registrazioni cronologiche sono mantenute.
|
Capture Timestamp for Off → On Input Transition | Determina se registrare data e ora della transizione dell’ingresso da Off a On. |
Capture Timestamp for On → Off Input Transition | Determina se registrare data e ora della transizione dell’ingresso da On a Off. |
Enable Chatter Detection | Imposta il rilevamento chatter. Se abilitato, il chatter proveniente da un dispositivo collegato a uno dei suoi ingressi (ad esempio, transizioni rapide da un contatto difettoso) viene ignorato. A causa del chatter è possibile che il dispositivo registri transizioni in ingresso non valide. In genere, i segnali di chatter causano una falsa transizione degli ingressi più volte in un periodo relativamente breve. |
Chatter Count | Determina il numero di transizioni di ingresso accettabili che possono verificarsi in un dato periodo di tempo prima di considerare l'ingresso come chatter. I valori validi sono compresi tra 2 e 127. |
Chatter Time | Determina il tempo, compreso tra 1 e 10.000 millisecondi, durante il quale viene contato il numero di transizioni in ingresso. |
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback