Pagina Ptxx – Digital Output, Scheduled

Utilizzare Ptxx – Digital Output, Scheduled per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Ptxx – Digital Output, Scheduled
La pagina Ptxx – Digital Output, include i seguenti parametri:
Parametro
Descrizione
Output State in Program Mode
Program State
Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
  • Hold – L'output mantiene l'ultimo stato.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State
Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
  • Off – L’uscita è 0 oppure Off.
  • On – L’uscita è 1 oppure On.
  • Hold – L’uscita mantiene il livello corrente.
Output State in Communication Fault Mode
Communication Fault State Duration
Questo valore determina il tempo di mantenimento dello stato della modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo stato Fault Final State.
Output State in Communication Fault Mode
Final Communication Fault State
Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off.
Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della modalità errore di comunicazaione corrente.
Output State When Communication Fails in Program Mode
Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
  • Program Mode – Indica che le uscite rimangono in modalità Programmazione.
  • Communication Fault Mode – Indica il passaggio delle uscite allo stato della modalità errore di comunicazione.
Diagnostics
Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal