Pagina Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation
Utilizzare Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation per visualizzare o configurare i punti del dispositivo.
Esempio di pagina Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation

La pagina Ptxx – Digital Output, Pulse Width Modulation include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Enable Pulse Width Modulation (PWM) | Determina se l'uscita è a modulazione di larghezza degli impulsi o digitale. |
Enforce Duty Cycle at 50.0% for Pulse Train Output (PTO) | Determina se applicare il duty cycle specifico della PTO, fissato al 50%. Se abilitato, O.Pwmxx.DutyCycle viene ignorato. |
Enable Cycle Count Limit | Determina se generare un numero definito di cicli di impulsi quando vi è un fronte di salita nei dati o cicli di impulsi continui quando i dati sono attivati.
|
Execute All Cycles | Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato. Quando O.Ptxx.Data passa a 0:
|
Output State when PWM is Idle | Determina lo stato dell’uscita quando la modulazione PWM è inattiva.
|
Cycle Time | Visualizza il periodo in secondi di un ciclo di impulsi. |
Duty Cycle | Visualizza la percentuale della durata del ciclo di impulsi quando l’uscita è in stato attivo. |
Cycle Count Limit | Visualizza il numero di cicli di impulsi da generare quando nei dati è presente un fronte di salita. Applicabile solo quando Enable Cycle Count Limit è abilitato. |
Output State in Program Mode Program State | Determina l’azione di ciascuna uscita uscita quando il controllore passa alla modalità Programmazione o Inibizione. In modalità Programmazione o Inibizione, le uscite dal controllore vengono ignorate e l’uscita si comporta come segue:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina cosa succede all’uscita di ogni punto dopo che si è verificato un errore di comunicazione e il modulo entra in modalità di errore comunicazione.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Questo valore determina il tempo di mantenimento dello stato della modalità di errore di comunicazione prima che venga applicato lo stato Fault Final State. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina se il modulo passa a On o Off una volta trascorso il periodo di tempo dello stato di uscita in modalità di errore comunicazione. Lo stato finale predefinito è Off. Se si sceglie Forever nell’opzione Duration, non è possibile scegliere uno stato finale. Il modulo mantiene lo stato della modalità errore di comunicazaione corrente. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina l'azione dell'uscita in caso di errore di comunicazione in modalità Programmazione.
|
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni diagnostiche. |
Fornire un feedback