Pagina di configurazione del modulo plug-in 2080-SERIALISOL
Dopo aver aggiunto un modulo plug-in 2080-SERIALISOL, viene creata la pagina di configurazione
Porta seriale
. Per aprire la pagina di configurazione Porta seriale
, nella pagina di 2080-SERIALISOL
selezionare Porta seriale
.Impostazione | Descrizione |
|---|---|
Impostazioni comuni | |
Diagnostica | Apre la vista Diagnostica comunicazioni che mostra lo stato del driver di comunicazione.Diagnostica è disponibile quando:
|
Driver | Elenca i driver di comunicazione disponibili. La selezione del driver determina quali impostazioni verranno visualizzate nella pagina. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è CIP seriale. |
Baud Rate | Elenca il baud rate in bit per secondo. Le opzioni sono:
Il baud rate predefinito è 38.400. |
Parità | Elenca l'uso del bit di parità nei pacchetti di comunicazione. Le opzioni sono:
|
Indirizzo nodo (per slave DNP3) | Specifica l'indirizzo del controllore sulla rete DNP3. Ogni indirizzo sulla rete deve essere univoco. Il valore è compreso tra 0 e 65.519. Il valore predefinito è 1. |
Indirizzo stazione (solo CIP seriale) | Specifica l'indirizzo stazione per la porta seriale associata al protocollo DF (Data Framing) 1. L'intervallo è compreso tra 0 e 254. Il valore predefinito è 1. |
Ruolo Modbus (solo Modbus RTU) | Specifica il ruolo della porta Modbus. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è Master. |
Controllo protocollo | |
Slave DNP3 | Le impostazioni di Controllo protocollo per lo slave DNP3 sono le stesse di quelle presenti nella pagina di configurazione Porta seriale - Slave DNP3. |
Modalità DF1 (per CIP seriale) | Specifica il protocollo supportato. L'impostazione di controllo del protocollo varia in base alla modalità DF1 selezionata, tra cui: |
Supporto | Specifica il supporto di comunicazione. Le opzioni sono:
Il valore predefinito è RS232. |
Linea di controllo | Specifica il tipo di arbitraggio per la comunicazione.
L'impostazione predefinita è Senza handshake. |
Indirizzo unità (per Modbus RTU) | Specifica l'ID dell'unità se configurato come un server Modbus (slave). L'opzione non è disponibile quando Ruolo Modbus è impostato come Master .Il valore è compreso tra 1 e 247. Il valore predefinito è 1. |
Supporto (per Modbus RTU) | Specifica il tipo di supporto supportato. Le opzioni disponibili per i controller L50E sono:
|
Bit dati | Specifica il numero di bit di dati per ogni carattere.
|
Modalità di eliminazione (per ASCII) | Specifica la modalità del carattere ASCII di eliminazione. La modalità influisce sui caratteri inviati in eco al dispositivo remoto.
|
Bit di arresto (per ASCII) | Specifica il numero di bit di arresto per ogni carattere. Le opzioni includono 1 e 2 . 1 è l'impostazione predefinita. |
Caratteri aggiunti (per ASCII) | Specifica i caratteri da aggiungere definiti per il protocollo ASCII che vengono utilizzati per la trasmissione. I valori validi vanno da zero a due valori esadecimali separati da una virgola. 0xFF è riservato e può essere utilizzato per indicare nessun carattere. Il valore predefinito è 0x0D,0x0A .Ad esempio:
|
Caratteri terminazione (per ASCII) | Specifica i caratteri di terminazione definiti per il protocollo ASCII che vengono utilizzati per la ricezione. I valori validi vanno da zero a due valori esadecimali separati da una virgola. 0xFF è riservato e può essere utilizzato per indicare nessun carattere. Il valore predefinito è 0x0D,0x0A .Ad esempio:
|
XON/XOFF (per ASCII) | Attiva o disattiva la funzione XON/XOFF. Questa impostazione è disponibile solo se Linea di controllo è impostata su Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) . È disattivata per impostazione predefinita. |
Modalità Eco (per ASCII) | Attiva o disattiva l'eco dei caratteri. Quando questa opzione è attivata, tutti i caratteri ricevuti vengono inviati nuovamente in eco al computer che esegue FactoryTalk Design Workbench . Quando il controllore Micro800 è collegato a un terminale, è possibile visualizzare i caratteri immessi.Questa impostazione è disponibile solo se Linea di controllo è impostata su Half-duplex senza portante continua (RTS/CTS) .È disattivata per impostazione predefinita. |
Pausa trasmissione (per Modbus RTU) | Specifica il ritardo dopo la trasmissione dei dati. Il valore è compreso tra 0 e 4.294.967.295 millisecondi. Il valore predefinito è 200 millisecondi. |
Inter-frame (ritardo/timeout) (per Modbus RTU) | Specifica il periodo di ritardo dopo la richiesta di una trasmissione. I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295 microsecondi. Il valore predefinito è 0 microsecondi. |
RTS pre-ritardo (per Modbus RTU) | Specifica il periodo di ritardo prima della richiesta di una trasmissione. I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295 microsecondi. Il valore predefinito è 0. |
RTS post-ritardo (per Modbus RTU) | Specifica il periodo di ritardo dopo la richiesta di una trasmissione. I valori validi sono compresi fra 0 e 4.294.967.295 microsecondi. Il valore predefinito è 0. |
Fornire un feedback